Vorkonfiguriertes Stromversorgungsmodul, 250 kW 400V / 50Hz

Teilen:

Vorkonfiguriertes Stromversorgungsmodul, 250 kW 400V / 50Hz

PFMPE0250EB

Description: Integrierte USV, Schaltelemente und Managementsoftware in einem wetterfesten Gehäuse, optimiert für die skalierbare Stromversorgung von Datacentern

Beinhaltet : User Manual

Vorkonfiguriertes Stromversorgungsmodul, 250 kW 400V / 50Hz

Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Beinhaltet: Benutzerhandbuch

PFMPE0250EB Features

Vorkonfiguriertes Stromversorgungsmodul, 250 kW 400V / 50Hz

  • Korrektur des Eingangsstromfaktors
    Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
  • Skalierbare Kapazität
    Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist.
  • Skalierbare Überbrückungszeit
    Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.

Integriertes Stromversorgungsmodul Merkmale & Vorteile:

  • Skalierbar und flexibel
    Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.
  • Einfache und schnelle Installation
    Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
  • Vorkonfiguriert und im Werk montiert
    Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Albanien , Armenien , Angola , Österreich , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenia , Kuwait , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Katar , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , Türkei , Tansania , Ukraine , Uganda , Usbekistan , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung
    400V 3PH
  • Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
    50 Hz - programmierbar +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
    Unbegrenzt
  • Art der Wellenform
    Sinuswelle
  • Konfigurierte Leistung
    250.0 KWatt / 250.0 kVA
  • Durchgang
    Externer statischer Bypass

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    400V 3PH
  • Eingangsfrequenz
    50 Hz - programmierbar +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Eingangsanschlußart
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    340 - 460 (400 V)V
  • Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen
    340 - 460 (400V)V

Batterien und Überbrückungszeit

  • Batterietyp
    VRLA

Kommunikation & Management

  • Steuerkonsole
    Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
  • Notfall Ausschaltung (EPO)
    Ja

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    3286mm , 328.6cm
  • Maximale Breite
    3000mm , 300.0cm
  • Maximale Tiefe
    6250mm , 625.0cm
  • Nettogewicht
    12536.0kg
  • Versandgewicht
    10794.0kg
  • Höhe für Versand
    3286mm , 328.6cm
  • Breite für Versand
    3000mm , 300.0cm
  • Tiefe für Versand
    6250mm , 625.0cm
  • Farbe
    White

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    -20 - 50 °C
  • Operating Elevation
    0-3000Meter
  • Schutzklasse
    IP 55

Conformance

  • Begutachtung
    UL-gelistet
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

165KB

Aktualisiert am

2018-06-18

Data Sheet for Enclosed Module
PDF

Größe

404KB

Aktualisiert am

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
Titel
Größe
Aktualisiert am
Prefabricated Data Center Power Module, One Line
Prefabricated Data Center Power Module, Mechanical
Prefabricated Data Center Power Module, 3D Mechanical