Vorgefertigter IT SmartShelter Raum, 12 x 12 m, flacher Boden, EMEA

Teilen:

Vorgefertigter IT SmartShelter Raum, 12 x 12 m, flacher Boden, EMEA

PFMIR1212FE

Description: Modulare, vor Ort montierbare IT-Räume in unterschiedlichen Formen und Größen für eine Vielzahl von Anforderungen. Sichere, feuerfeste und wasserdichte IT-Räume mit maximaler Flexibilität für unterschiedliche Konfigurationen
Vorgefertigter IT SmartShelter Raum, 12 x 12 m, flacher Boden, EMEA

Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067

SmartShelter Raum Merkmale & Vorteile:

Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Österreich , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Bulgarien , Belarus , Schweiz , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dänemark , Estland , Spanien , Finnland , Frankreich , Vereinigtes Königreich , Georgien , Gibraltar , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Island , Italien , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Lettland , Moldau , Mazedonien , Mauretanien , Malta , Niederlande , Norwegen , Polen , Portugal , Rumänien , Russland , Schweden , Slowenien , Slowakei , Türkei , Ukraine

Print Technical Specification

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    3048mm , 304.8cm
  • Maximale Breite
    12192mm , 1219.2cm
  • Maximale Tiefe
    12192mm , 1219.2cm
Angebotszeichnungen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

433KB

Aktualisiert am

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Source ZIP

Größe

1309KB

Aktualisiert am

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Titel
Größe
Aktualisiert am
Prefabricated Data Center IT Room, Mechanical
CAD Source File
1960KB
2017-08-30