Refresh-Service für USV MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-up-Service 5 x 8, RMS und 2 Jahre Serviceplan

Teilen:

Refresh-Service für USV MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-up-Service 5 x 8, RMS und 2 Jahre Serviceplan

WG35T30KH4B4RFU

Description: Get a comprehensive product replacement to maximize performance and availability
Refresh-Service für USV MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-up-Service 5 x 8, RMS und 2 Jahre Serviceplan

Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067

WG35T30KH4B4RFU Features

Refresh-Service für USV MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-up-Service 5 x 8, RMS und 2 Jahre Serviceplan

  • Überwachung rund um die Uhr
    Die erfahrenen Mitarbeiter unseres Fernüberwachungsservice überwachen die technische Infrastruktur Ihres Unternehmens rund um die Uhr. Als externe Kontrollinstanz ermöglichen sie die frühzeitige Erkennung von Problemen und tragen so zur Vermeidung gravierender Störungen bei.
  • Jährlicher Vor-Ort-Service
    Der jährliche Vor-Ort-Service stellt sicher, dass das System gemäß den Herstellerspezifikationen arbeitet. Verfügbar für Dreiphasen-USVs und Kühlsysteme.
  • Kostenlose Firmware-Upgrades
    In der Anlagenwartung ist die Aktualisierung der Softwarerevision inbegriffen.Bei APC gibt es keine versteckten Kosten. Alle vorbeugenden Wartungen enthalten kostenlose Software Aktualisierung.
  • Arbeits- und Anfahrtskosten inklusive.
    Reisekosten und Arbeitsaufwand sind in den meisten Service-Verträgen enthalten. Einzelheiten zum Service finden Sie in der entsprechenden Leistungsbeschreibung.
  • Teile inbegriffen oder zum Vorzugspreis erhältlich.
    Ersatzteile und -komponenten sind eingeschlossen oder zu einem ermäßigten Preis erhältlich. Einzelheiten zum Service finden Sie in der entsprechenden Leistungsbeschreibung.
  • Gesicherte Überwachungsfunktion
    Die Überwachung wird über eine Firewall-freundliche ausgehende Verbindung durchgeführt. Kein Zugang zum Kundennetzwerk erforderlich.
  • Zusammenfassender Servicebericht
    Detaillierter Bericht über die ausgeführten Arbeiten, inklusive Empfehlungen zu Servicearbeiten, die eine optimale Systemperformance sicherstellen
  • Technischer Support
    Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Albanien , Armenien , Angola , Österreich , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , EMEA , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenia , Kuwait , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Katar , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , Türkei , Tansania , Ukraine , Uganda , Usbekistan , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification
Arbeitsbericht
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

362KB

Aktualisiert am

2018-06-14

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Titel
Größe
Aktualisiert am