APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect

Teilen:

APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect

SMC1500I-2UC

Description: Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

Beinhaltet : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

In stock
1 165,01 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

SMC1500I-2UC Features

APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect

Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

Beinhaltet : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

  • Unterstützt Kaltstart
    Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
  • Grüner Betriebsmodus
    Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
  • Hoher Online-Wirkungsgrad
    Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.
  • LCD-Statusanzeige
    Wichtige Parameter zum USV-Status auf einen Blick: Mehrere Statusanzeigen mit Balkendiagrammen zu Last- und Batteriezustand.
  • Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
    Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
    Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Smart-UPS Merkmale & Vorteile:

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patentierter Green-Modus für einen Wirkungsgrad über 97%. Die Smart-UPS war die erste Netzwerk-USV mit dem Energy Star Siegel. Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Dynamische Datumsanzeige für den Batterieaustausch und automatische Selbsttests sorgen für hohe Zuverlässigkeit und informieren rechtzeitig über einen erforderlichen Batterieaustausch. Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen. Die von APC entwickelte Smart-UPS wird seit 23 Jahren produziert und ist mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren die USV, der weltweit die meisten Kunden vertrauen.
  • Vermeidet kostspielige Leistungsprobleme, indem Sie Ihre IT-Ausrüstung und Daten sicher und verfügbar
    Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die automatische elektronische Spannungsregelung erhöht eine niedrige Eingangsspannung um bis zu 30% und reduziert zu hohe Spannungen um bis zu 12% ohne Aktivierung der Batterie. Zuverlässige batteriegestützte Notstromversorgung bei einem Netzstromausfalls oder für einen geregelten System-Shutdown
  • Höhere Produktivität durch Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen
    Intuitive LCD-Oberfläche mit präzisen Informationen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit komfortablen Navigationstasten. über 15 programmierbare Einstellungen, darunter die Steuerung von Gruppen schaltbarer Ausgänge, ermöglichen anwendungsspezifische Einstellungen, Schwellenwerte und Benachrichtigungen.
  • Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff
    Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Business Edition Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.
  • Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters
    Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.
  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • Spannungsaufbereitung
    Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
  • Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
    Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
  • Automatischer Selbsttest
    Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
  • Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
    Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
    Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
  • Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
    Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
  • Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
    Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
  • USB-Schnittstelle
    Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
  • Network manageable
    Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
  • Serielle Schnittstelle
    Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
  • Warntöne
    Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
  • LED-Statusanzeigen
    Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
  • Vom Benutzer austauschbare Batterien
    Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall
    Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
  • Rücksetzbare Unterbrecher
    Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
  • Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler
    Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
  • Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
    Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
  • Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
    Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.
  • Zulassung durch Prüfinstitutionen
    Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Albanien , Österreich , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Bulgarien , Schweiz , Serbien und Montenegro , Tschechische Republik , Deutschland , Dänemark , Estland , Spanien , Finnland , Frankreich , Vereinigtes Königreich , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Island , Italien , Litauen , Luxemburg , Lettland , Mazedonien , Niederlande , Norwegen , Polen , Portugal , Rumänien , Schweden , Slowenien , Slowakei

Print Technical Specification

Ausgang

  • Ausgangsleistungskapazität
    900Watt / 1.5 kVA
  • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    900Watt / 1.5 kVA
  • Nominelle Ausgangsspannung
    230V
  • Stromspannung Verzerrung
    Weniger als 5 %
  • Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Andere Ausgangsspannungen
    220, 240
  • Topologie
    Line-Interactive
  • Art der Wellenform
    Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse
    (4) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
    (2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
  • Transfer Time
    6ms typical : 10ms maximum

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    230V
  • Eingangsfrequenz
    50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart
    IEC-320 C14
  • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    180 - 287V
  • Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen
    170 - 300V
  • Anzahl der Versorgungsleitungen
    1
  • Andere Eingangsspannungen
    220, 240

Batterien und Überbrückungszeit

  • Batterietyp
    Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
  • Typische Aufladezeit
    3Stunde(n)
  • Austauschbatterie
    APCRBC132
  • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
    4 - 6
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
    1
  • Runtime

Kommunikation & Management

  • Datenschnittstelle (n)
    RJ-45 Serial , USB
  • Steuerkonsole
    Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
  • Steuerungspanel
    Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: konfigurierbare Verzögerungen

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating
    459Joule
  • Filtern
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    86mm , 8.6cm
  • Maximale Breite
    432mm , 43.2cm
  • Maximale Tiefe
    477mm , 47.7cm
  • Rack-Höhe
    2U
  • Nettogewicht
    28.64kg
  • Versandgewicht
    31.91kg
  • Höhe für Versand
    251mm , 25.1cm
  • Breite für Versand
    594mm , 59.4cm
  • Tiefe für Versand
    603mm , 60.3cm
  • Farbe
    Black
  • Anzahl Palletten
    16.0

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95 %
  • Operating Elevation
    0-3000Meter
  • Lagerungstemperatur
    -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95 %
  • Storage Elevation
    0-15000Meter
  • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
    46.0dBA
  • Online-Wärmeabgabe
    90.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung
    C-Tick, CE, Querschnitt, GOST, UL 1778, VDE
  • Standardgarantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

45KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Firmware Release Notes
PDF

Größe

1701KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Installation Guide for Smart-UPS SMC1000I-2UC and SMC1500I-2UC - Rack-Mount 2U
PDF

Größe

674KB

Aktualisiert am

2018-06-08

Operation Manual for Smart-UPS 120V SMC1000C, SMC1500C, SMC1000-2UC, and SMC1500-2UC, and 230V SMC1000IC, SMC1500IC, SMC1000I-2UC, and SMC1500I-2UC - Tower and Rack-Mount 2U
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

1466KB

Aktualisiert am

2018-06-07

Product overview brochure for Connected Smart-UPS
Behördliche Prüfzeichen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

1391KB

Aktualisiert am

2018-06-19

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

Größe

742KB

Aktualisiert am

2018-06-18

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect
PDF

Größe

111KB

Aktualisiert am

2018-06-15

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
PDF

Größe

111KB

Aktualisiert am

2018-06-14

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
Quick Sales Referenzblatt
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

186KB

Aktualisiert am

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Source

Größe

709KB

Aktualisiert am

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
PDF

Größe

283KB

Aktualisiert am

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
Source

Größe

704KB

Aktualisiert am

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Titel
Größe
Aktualisiert am

Firmware-Upgrades

Firmware-Upgrades
Teilenummer
Aktualisiert am

Firmware-Upgrades

PowerNet MIB v4.2.6

Teilenummer

SFPMIB426

Aktualisiert am

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Teilenummer
Aktualisiert am

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Kompatibel mit: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Teilenummer

SFPCBE95

Aktualisiert am

2018-01-23

Kategorie

Unterkategorie


Rack-Luftverteilungseinheit, 2 U, 208/230 50/60 HZ

Der Betrieb von IT-Systemen mit seitlicher Luftstromführung stellt IT- und RZ-Manager besonders in Hinsicht auf die Kühlung vor viele Probleme. Da die meisten Gehäuse auf Luftstromführung von der Vorder- zur Rückseite ausgelegt sind, ist es schwierig, ideale Betriebstemperaturen für Geräte mit seitlicher Luftstromführung zu gewährleisten. Die Rack Side Air Distribution Unit ist eine 2 HE hohe Rack-Lüftereinheit für Netzwerkgeräte oder Server mit seitlicher Luftstromführung. Das Gerät saugt gekühlte Luft an der Vorderseite des Racks an und leitet diese zum seitlichen Lufteinlass der Netzwerkgeräte.

ACF202BLK
558,11 €
Horizontale Kabelführung im Seitenkanal, einstellbar von 25 bis 45 cm

Kabelmanagement-Zubehör zur Entlastung und organisierten Verlegung von Kabeln im Schrank oder Rack.

AR8016ABLK
83,29 €
NetShelter 0-HE-Zubehör-Montagehalterungen

Kann an verschiedenen Stellen im Gehäuse installiert werden, z. B. an den vertikalen Montageflanschen und den vertikalen 0-HE-Zubehörkanälen. Bietet Montagemöglichkeiten für Rack-Stromverteiler und anderes kleines Zubehör.

AR7711
71,39 €
Kabelklammern mit PDU-Montagefunktion für NetShelter SX / SV / VX

Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.

AR7710
107,09 €
APC Smart-UPS RT, 1000 VA, 230 V, Netzwerkkarte

Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit

SURT1000XLI-NC
1 487,50 €
NetShelter SX, seitlicher Luftkanalsatz für Gehäuse mit einer Breite von 750 mm

Das Kit für einen seitlichen Luftstromkanal lenkt kühle Zuluft von der Gehäusevorderseite zum Lufteinlass von Geräten mit seitlicher Luftstromführung wie z. B. Netzwerk-Switches. Der Luftstrom wird durch zwei Luftführungskanäle gesteuert, die in den Höheneinheiten direkt oberhalb und unterhalb des Geräts montiert werden. Ein Ablenkblech unterstützt die Trennung zwischen Warm- und Kaltgang.

AR7715
321,29 €
NetShelter SX / SV obere Bürstendichtung

Enthält fünf Teile. Die Ersatzbürstenstreifen zur Installation in Dach- und Seitenteilen von NetShelter Gehäusen verbessern die Luftstromführung.

AR7714
83,29 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 101 0067
APC Smart-UPS SRT 5000VA, RM, 230 V

Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit

SRT5KRMXLI
4 641,00 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 101 0067
Fester Fachboden, 22,7 kg, schwarz

Auskragend befestigtes Fach zur Montage von Monitoren oder anderen Geräten in die Rack-Umgebung.

AR8105BLK
95,19 €
Schwenkbare Rollen (4 Stück) für NetShelter SX / SV / VL

Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.

AR7719
71,39 €

Zeigen Ergebnisse pro Seite