APC Ersatzbatterie Nr. 143

Teilen:

APC Ersatzbatterie Nr. 143

APCRBC143

Description: Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

Beinhaltet : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

440,29 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067

APCRBC143 Features

APC Ersatzbatterie Nr. 143

  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Ersatzbatterien Merkmale & Vorteile:

  • Lange Lebensdauer der Batterie
    Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.
  • Garantierte USV-Kompatibilität
    Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).
  • Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
    Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.
  • Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
    Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
  • Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
    Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Albanien , Österreich , Australien , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Bulgarien , Kanada , Schweiz , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dänemark , Estland , Spanien , Finnland , Frankreich , Vereinigtes Königreich , Gibraltar , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Indonesien , Irland , Island , Italien , Kambodscha , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Lettland , Moldau , Mazedonien , Myanmar , Malta , Malaysia , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Philippinen , Polen , Portugal , Rumänien , Russland , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Thailand , Ukraine , Vereinigte Staaten von Amerika , Vietnam

Print Technical Specification

Ausgang

  • Batterieausgangsspannung
    120

Batterien und Überbrückungszeit

  • Batterietyp
    Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
  • Akkumontage
    Batteriepatrone enthalten
  • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
    3-5 Jahre
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
    1
  • Akkublöcke pro Reihe
    10

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    225mm , 22.5cm
  • Maximale Breite
    279mm , 27.9cm
  • Maximale Tiefe
    481mm , 48.1cm
  • Nettogewicht
    22.27kg
  • Versandgewicht
    25.18kg
  • Höhe für Versand
    253mm , 25.3cm
  • Breite für Versand
    293mm , 29.3cm
  • Tiefe für Versand
    495mm , 49.5cm
  • Anzahl Palletten
    32.0

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95 %
  • Operating Elevation
    0-3000Meter
  • Lagerungstemperatur
    -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95 %
  • Storage Elevation
    0-15000Meter

Conformance

  • Standardgarantie
    1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz
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
595KB

Aktualisiert am

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
PDF

Größe

373KB

Aktualisiert am

2016-12-22

Insatllation guide for Smart-UPS External Battery Pack APCRBC143
Titel
Größe
Aktualisiert am