Rack Air Removal Unit SX, 100-240 V, 50/60 HZ, für NetShelter-750mm-Gehäuse.

Teilen:

Rack Air Removal Unit SX, 100-240 V, 50/60 HZ, für NetShelter-750mm-Gehäuse.

ACF402

Description: Herkömmliche Luftverteilungssysteme sind für Umgebungen mit hoher Leistungsdichte häufig nicht geeignet. In Rack-Gehäusen mit hoher Gerätedichte kann es zu einer Überhitzung der IT-Geräte und damit zu Ausfällen kommen. Die Ablufteinheit Rack Air Removal Unit SX saugt die warme Abluft der Geräte ab und führt diese einem Luftschacht zu. Sie vermeidet damit die Bildung von Hotspots (lokalen Überhitzungen) im Datacenter. Die automatische, temperaturabhängige Drehzahlregelung sorgt dafür, dass die Lüfter mit der optimalen Geschwindigkeit arbeiten. Über einen LCD-Bildschirm, der direkt am Gerät angebracht ist, können Benutzer die Rack-Temperaturen und Alarmbedingungen überwachen sowie Sollwerte einstellen. Die integrierte Netzwerkmanagement-Karte erlaubt die Überwachung und Verwaltung aus der Ferne. Die kompakte, Platz sparende Lösung wird an der Rückseite der NetShelter SX- oder VX-Gehäuse montiert und belegt keine Stellfläche im Rack.

Beinhaltet : Documentation CD , Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

2 796,50 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

ACF402 Features

Rack Air Removal Unit SX, 100-240 V, 50/60 HZ, für NetShelter-750mm-Gehäuse.

Herkömmliche Luftverteilungssysteme sind für Umgebungen mit hoher Leistungsdichte häufig nicht geeignet. In Rack-Gehäusen mit hoher Gerätedichte kann es zu einer Überhitzung der IT-Geräte und damit zu Ausfällen kommen. Die Ablufteinheit Rack Air Removal Unit SX saugt die warme Abluft der Geräte ab und führt diese einem Luftschacht zu. Sie vermeidet damit die Bildung von Hotspots (lokalen Überhitzungen) im Datacenter. Die automatische, temperaturabhängige Drehzahlregelung sorgt dafür, dass die Lüfter mit der optimalen Geschwindigkeit arbeiten. Über einen LCD-Bildschirm, der direkt am Gerät angebracht ist, können Benutzer die Rack-Temperaturen und Alarmbedingungen überwachen sowie Sollwerte einstellen. Die integrierte Netzwerkmanagement-Karte erlaubt die Überwachung und Verwaltung aus der Ferne. Die kompakte, Platz sparende Lösung wird an der Rückseite der NetShelter SX- oder VX-Gehäuse montiert und belegt keine Stellfläche im Rack.

Beinhaltet : Documentation CD , Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

  • Verstellbarer Montagerahmen
    Der Rahmen kann in NetShelter SX- oder VX-Gehäusen montiert werden und unterstützt die Rack-Höhen 42 HE, 47 HE und 48 HE.
  • Zwei Stromanschlüsse (A-B)
    Geschützte Stromversorgung über die USV und doppelter Anschluss für Redundanz.
  • Kanal-Abluftsystem
    Temperaturgefälle werden verhindert, und es kommt keine heiße Abluft in den Lüftungskreislauf zurück.
  • Fehlertolerantes Lüftungssystem
    Bei Ausfall eines Lüfters laufen der bzw. die übrigen Lüfter weiter.
  • Vor Ort wechselbare Komponenten
    Lüfter und Elektronikmodul können einfach ohne Demontage des Geräts gewechselt werden.
  • Mehr Kapazität
    Durch die bessere Wärmeabfuhr können mehr Systeme pro Rack installiert werden.
  • LC-Display
    Das alphanumerische Display zeigt Systemparameter sowie Warnungen an.
  • Netzwerkschnittstelle
    Bietet Verwaltungsmöglichkeiten durch die direkte Verbindung des Geräts mit dem Netzwerk mit einer eigenen IP-Adresse. Dadurch wird kein Proxy, wie z. B. ein Server, benötigt. Die Verwaltung erfolgt über Webbrowser, Telnet oder SSH. Die Benachrichtigungsfunktion informiert Sie über Probleme.
  • Temperaturüberwachung
    Temperaturänderungen werden über die Benutzeroberfläche oder per E-Mail gemeldet.

Rack Air Distribution Merkmale & Vorteile:

  • Erhöht den Luftstrom
    Sorgt für korrekte Temperaturen am Lufteinlass, wodurch die Lebensdauer von Geräten verlängert wird.
  • Leichte Installation
    Die innovative Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nahezu jede Person.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Afghanistan , Antigua und Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Niederländische Antillen , Angola , Argentinien , Österreich , Australien , Aruba , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Barbados , Bangladesch , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivien , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Botsuana , Belarus , Belize , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Cook-Inseln , Chile , Kamerun , China , Kolumbien , Costa Rica , Serbien und Montenegro , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Dominica , Dominikanische Republik , Algerien , Ecuador , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Fidschi , Falkland-Inseln , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Grenada , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Haiti , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaika , Jordanien , Japan , Kenia , Saint Kitts und Nevis , Südkorea , Kuwait , Kaiman-Inseln , Kasachstan , Libanon , St. Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mexiko , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Panama , Peru , Papua-Neuguinea , Philippinen , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , TP , Türkei , Trinidad und Tobago , Taiwan , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Uruguay , Usbekistan , St. Vincent und die Grenadinen , Venezuela , Amerikanische Jungferninseln , Vietnam , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    100V , 120V , 200V , 208V , 230V
  • Eingangsfrequenz
    50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart
    IEC-320 C14, NEMA 5-15P
  • Anzahl der Versorgungsleitungen
    2
  • Eingangsleistung
    1200.0Watt

Kommunikation & Management

  • Steuerkonsole
    Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    1918mm , 191.8cm
  • Maximale Breite
    737mm , 73.7cm
  • Maximale Tiefe
    254mm , 25.4cm
  • Nettogewicht
    77.27kg
  • Versandgewicht
    100.91kg
  • Farbe
    Black

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95 %
  • Lagerungstemperatur
    0 - 50 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95 %
  • Storage Elevation
    0-4500Meter
  • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
    79.0dBA

Conformance

  • Begutachtung
    cUL-gelistet, CE, EN 55022 Klasse A, EN 55024, FCC Teil 15 Klasse A, ICES-003, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, UL-gelistet, VDE
  • Standardgarantie
    1 Jahr (nur Teile)

Allgemein

  • Abluftmuster
    Nach oben strömend, Geführt
  • Luftstrom
    755.12lps
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

968KB

Aktualisiert am

2018-06-15

Installation, Start-Up, Inbetriebnahme, Installation, Start-Up, Inbetriebnahme
PDF

Größe

63KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Release Notes
PDF

Größe

131KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Release Notes
Behördliche Prüfzeichen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

1082KB

Aktualisiert am

2018-06-14

CCC out of scope letter from UL China
Titel
Größe
Aktualisiert am
Cooling Solutions, Air Distribution, Rack Air Distribution
CAD Source File
6546KB
2018-06-18

Firmware-Upgrades

Firmware-Upgrades
Teilenummer
Aktualisiert am

Teilenummer

SFARUFW370

Aktualisiert am

2017-02-20

Teilenummer

SFARUFW311

Aktualisiert am

2007-08-15
Assistenten und Konfigurationshilfen
Teilenummer
Aktualisiert am

Assistenten und Konfigurationshilfen

APC Network Management Card Security Wizard v1.0.4

Teilenummer

SFNMCSECWIZ104

Aktualisiert am

2010-04-16

Kategorie

Unterkategorie


APC 17"-Rack LCD-Konsole - Deutsch

1-HE-Rack-Tastatur mit Maus und LCD-Konsole

AP5717G
1 117,41 €
NetShelter SX Gehäuse mit grauen (RAL7035) Seitenteilen, 42 HE, Breite 800 mm und Tiefe 1200 mm

Breites Gehäuse mit zusätzlichen Kabelmanagementoptionen für Server mit hoher Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen. Die Höhe von 42 HE ist so bemessen, dass sich das Gehäuse problemlos durch Türöffnungen rollen lässt.

AR3380G
2 707,25 €
APC 17"-Rack LCD-Konsole - Französisch

1-HE-Rack-Tastatur mit Maus und LCD-Konsole

AP5717F
1 117,41 €
APC Service Bypass Panel - 230 V; 32A; MBB; Eingang festverdrahtet; (4) IEC-320 C19 Ausgänge

Äußerst verlässlicher Service Bypass-Panel speziell für APC InfraStruXure Type A-, Smart-UPS- und Symmetra UPS-Produkte

SBP6KRMI2U
581,91 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 101 0067
AP6032A
190,39 €
Horizontaler Kabelmanager, 2HE x 6 Zoll tief, mit Bodenplatte für Kabelbinder, einseitig mit Abdeckung

Horizontaler Kabelmanager (high density) 2HE, 6-Zoll (150 mm) tief, mit Abdeckung. Mit Kabelzugangsöffnungen und vorinstallierten Bürstenstreifen in der rückseitigen Abdeckung, ermöglicht Kabeldurchführung von der Front- zur Rückseite. Bodenplatte mit Vorrichtungen für zusätzliche Kabelbinder und Kabelführung.

AR8603A
130,89 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 101 0067
APC Smart-UPS 3000 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte

Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

SMT3000RMI2UNC
2 647,75 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 101 0067
APC Smart-UPS 750 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte

Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

SMT750RMI2UNC
855,61 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 101 0067
Horizontaler Kabel-Organizer 2HE

Kabelmanagement-Zubehör zur Entlastung und organisierten Verlegung von Kabeln im Schrank oder Rack.

AR8426A
71,39 €
Rack PDU, Basic, Null U, 16 A, 208/230 V, (15) C13

Zuverlässige Rack-Stromverteilung

AP9572
333,19 €

Zeigen Ergebnisse pro Seite