Indirect Air Economizer, 500 kW

Teilen:

Indirect Air Economizer, 500 kW

IAEC50

Description: Extrem effiziente Economiser, die keine Stellfläche im Raum belegen und eine höhere Leistungsdichte in IT-Installationen ermöglichen
Indirect Air Economizer, 500 kW

Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

IAEC50 Features

Indirect Air Economizer, 500 kW

  • 7x24 Telefonische technische Unterstützung
    Die erfahrenen Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie Hilfestellung bekommen, wenn Sie einmal nicht mehr weiter wissen.
  • Aktive Airflow-Steuerung
    Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme.
  • Aktive Alarme
    Eine chronologische Liste aktiver Alarme für den StruxureWare Central Server. Anwender können einzelne Alarme anwählen, um Details zum Alarm und dem entsprechenden Gerät anzuzeigen.
  • Steuer- und Bedienelemente mit aktiver Rückmeldung
    Die Kühlleistung wird überwacht und aktiv nachgeregelt, damit die vorgesehenen Servereinlasstemperaturen sichergestellt sind. Der Mikroprozessorcontroller liefert Daten zu Betrieb und Funktionsstatus des Geräts.
  • Luftfilterung
    Filtert Schmutz und andere Partikel aus der angesaugten Luft, um die Zuluft zu reinigen.
  • Automatischer Neustart
    Setzt die Einheit bei einem Stromausfall auf den letzten Betriebsstatus zurück, um Kompressor und Umgebung zu schützen. (Nicht verfügbar für die 1,6-kW-Einheit)
  • Gebäudemanagementsysteme
    Die Systeme eignen sich für die Kombination mit den gängigsten Gebäudemanagementsystemen, einschließlich BACnet und Modbus.
  • Direkte Antriebsmotoren
    Die Lagerbelastung wird nahezu auf Null reduziert. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer. Ermöglicht einen Abgleich der integrierten Lüfter/Motor-Gruppe ab Werk, um Schwingungen zu reduzieren und das Anlaufen zu beschleunigen.
  • Trockenkontaktausgang
    Bietet eine Fernbenachrichtigung bei Fehlern mit der APC Umgebungsüberwachungseinheit bzw. dem -system.
  • Zwei Lüfter
    Bietet Fehlertoleranz bei einem Lüfterausfall.
  • Zwei Stromeingänge
    Zwei Stromeingänge (optional) für erhöhte Redundanz der Einspeisung
  • Einfache Servicezugänglichkeit
    Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
  • Energiesparbetrieb
    Ein effizientes Verfahren der Nutzung niedriger Außentemperaturen zur Unterstützung der RZ-Kühlung.
  • Elektronisches Expansionsventil
    Der Kühlmittelfluss wird bei allen Last- und Temperaturbedingungen optimiert. Kontinuierliche und indirekte Überwachung des Kühlmittelstandes
  • Lüfter mit elektronischem Wandler
    Bietet maximale Effizienz und reduziert den Gesamtstromverbrauch durch Anpassung des Luftstroms an die Wärmelast des Datacenters.
  • Fehlertolerantes Lüftungssystem
    Bei Ausfall eines Lüfters laufen der bzw. die übrigen Lüfter weiter.
  • Indirekter Wärmeaustausch
    Ein Polymer-Wärmetauscher ermöglicht die Trennung der Luftströme des Datacenters und der Außenluft und verhindert so die Vermischung mit Verunreinigungen und Luftfeuchtigkeit aus der Außenluft.
  • Netzwerkschnittstelle
    Bietet Verwaltungsmöglichkeiten durch die direkte Verbindung des Geräts mit dem Netzwerk mit einer eigenen IP-Adresse. Dadurch wird kein Proxy, wie z. B. ein Server, benötigt. Die Verwaltung erfolgt über Webbrowser, Telnet oder SSH. Die Benachrichtigungsfunktion informiert Sie über Probleme.
  • Pulsgesteuertes Wasseraufbereitungssystem
    Die Verwendung von Chemikalien in diesem System ist unnötig, so dass das Wasser ohne Gefahr für die Umwelt wiederverwendet oder entsorgt werden kann.
  • Redundante Komponenten
    Ausfallkritische Komponenten des Systems sind redundant angelegt, um Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
  • Redundante Pumpen
    Zur Steigerung der Verfügbarkeit für installierte Geräte können zwei Pumpen in einer 2N-Konfiguration verwendet werden.
  • Kompressoren mit Getriebe
    Verwendet weniger bewegliche Teile für mehr Zuverlässigkeit und Lebensdauer.
  • Dienstüberwachung
    Die Überwachungsfunktionen des Systems ermöglichen eine präventive Wartung und Statusüberprüfung, während das System in Betrieb ist.
  • Zusätzliche mechanische Kühlung
    Setzt durch Nutzung zusätzlicher Kühlkapazitäten weitere Energiesparpotenziale frei und steigert die jährlichen Einsparungen.
  • Lüfter mit variabler Drehzahl
    Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.
  • Zero White Space
    Alle Kühlkomponenten werden außerhalb des Datacenters platziert, ohne wertvolle Stellfläche für IT-Systeme zu verbrauchen.

Ecoflair Air Economizer Merkmale & Vorteile:

  • Redundante Komponenten
    Ausfallkritische Komponenten des Systems sind redundant angelegt, um Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
  • Aktive Response-Steuerung
    Die Kühlkapazität wird überwacht und angepasst, um angemessene Temperaturen der Luftzufuhr für Server sicherzustellen. Der Mikroprozessor-Controller visualisiert den Betriebsstatus des Systems.
  • Zusätzliche mechanische Kühlung
    Setzt durch Nutzung zusätzlicher Kühlkapazitäten weitere Energiesparpotenziale frei und steigert die jährlichen Einsparungen.
  • Energiesparbetrieb
    Ein effizientes Verfahren der Nutzung niedriger Außentemperaturen zur Unterstützung der RZ-Kühlung.
  • Indirekter Wärmeaustausch
    Ein Polymer-Wärmetauscher ermöglicht die Trennung der Luftströme des Datacenters und der Außenluft und verhindert so die Vermischung mit Verunreinigungen und Luftfeuchtigkeit aus der Außenluft.
  • Zero White Space
    Alle Kühlkomponenten werden außerhalb des Datacenters platziert, ohne wertvolle Stellfläche für IT-Systeme zu verbrauchen.
  • Einfache Servicezugänglichkeit
    Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
  • Betriebsservice
    Dadurch können kritische Komponenten gewartet oder ausgetauscht werden, während das System in Betrieb ist.
  • Pulsgesteuertes Wasseraufbereitungssystem
    Die Verwendung von Chemikalien in diesem System ist unnötig, so dass das Wasser ohne Gefahr für die Umwelt wiederverwendet oder entsorgt werden kann.
  • Vormontiertes System für freie Kühlung
    Beschleunigt Planung und Installation mit vorkonfigurierten Komplettlösungen
  • Umweltfreundliches Kältemittel
    Umweltfreundliches Kältemittel, das die Punktzahl für die LEED-Zertifizierung erhöhen kann.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Afghanistan , Albanien , Armenien , Angola , Österreich , Australien , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Bangladesch , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botsuana , Belarus , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Cook-Inseln , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Fidschi , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Japan , Kenia , Kambodscha , Südkorea , Kuwait , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Papua-Neuguinea , Philippinen , Pakistan , Polen , Portugal , Katar , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , TP , Türkei , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Usbekistan , Vietnam , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Eingang

  • Eingangsfrequenz
    50/60 Hz

Kommunikation & Management

  • Steuerkonsole
    7" Touch Screen Display

Conformance

  • Begutachtung
    CE, UL-gelistet
  • Standardgarantie
    Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme

Allgemein

  • Luftstrom
    30808.72lps
  • Compressor Type
    Scroll
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

44352KB

Aktualisiert am

2018-06-19

Installation procedures for the Ecoflair™ Indirect Air Economizer
PDF

Größe

4714KB

Aktualisiert am

2018-06-18

Operation and maintenance instructions for the Ecoflair Indirect Air Economizer. Contains commissioning checklists, operation information, networking information, and maintenance checklists.
PDF

Größe

343KB

Aktualisiert am

2018-06-15

Management Information Base for the Ecoflair Indirect AIr Economizer
PDF

Größe

22182KB

Aktualisiert am

2018-06-15

Provides detailed information on unit performance, specifications, features and options
PDF

Größe

362KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Ecoflair Modbus Register Map for firmware v6.5.2
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

1970KB

Aktualisiert am

2018-06-15

Range brochure for Ecoflair. Covers value proposition, features/benefits and available models
PDF

Größe

491KB

Aktualisiert am

2018-06-08

Ecoflair Air Economizer Technical Brochure
Angebotszeichnungen
Titel
Größe
Aktualisiert am
Source ZIP

Größe

75KB

Aktualisiert am

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer
PDF

Größe

103KB

Aktualisiert am

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer

Kategorie

Unterkategorie


(1) Year Advantage Prime Service Plan for (1) IAEC50 500Kw Cooling Unit

Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.

WADVPRIME-AE-50
--
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 101 0067

Zeigen Ergebnisse pro Seite