APC-Rack-Luftabschirmung, vorderer Bausatz, InRow RA, 300 mm

Teilen:

APC-Rack-Luftabschirmung, vorderer Bausatz, InRow RA, 300 mm

ACCS1008

Description: Einhausungssysteme für Warm- und Kaltluft, die eine verbesserte Planung der Kühlkapazität sowie eine höhere Effizienz auf Rack- Reihen- und Raumebene ermöglichen.

Beinhaltet : Installation guide

APC-Rack-Luftabschirmung, vorderer Bausatz, InRow RA, 300 mm

Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Beinhaltet: Installationsanleitung

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

Thermische Abdichtung Merkmale & Vorteile:

  • Modulare Strategie
    Modulares Design der Mechanik und der Steuersysteme ermöglicht den schrittweisen Ausbau der Kühlinfrastruktur nach aktuellen Anforderungen der Anlage. Dadurch werden die anfänglichen Kapitalinvestitionen beträchtlich reduziert und über die Lebensdauer der Anlage verteilt.
  • Flexibilität
    Geeignet für verschiedene Gangbreiten, Rackhöhen, Racktiefen und einzelne Reihen. Unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausungen
  • Luftrückführsystem
    Zentralisiertes System zur Abführung warmer Luft für Räume und externe Luftkanalsysteme, minimiert die Abdeckung von Beleuchtung im Gang und ermöglicht die Kabelzuführung innerhalb der Einhausung.
  • Sichere Schiebetüren
    Notfall-Schiebetüren ermöglichen ein schnelles Verlassen der Räume in Notfällen
  • Deckenplatten
    Schließt die Oberseite des warmen Gangs, damit sich keine warme Luft mit der Raumluft mischt.
  • Modularer Aufbau
    Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.
  • In eine Richtung schließende Tür
    Sichert den warmen Gang und ermöglicht einen schnellen Abbruch bei Notfällen.
  • Feuersicheres System
    Alarmiert Mitarbeiter und senkt Deckenplatten ab bei bestimmten Temperaturen, um den Löschvorgang von Brandschutzsystemen im Raum zu verbessern. Entspricht UL723.
  • Effizienz
    Erhöht die Kapazität der Klimaanlage durch Zuführung wärmerer Abluft.
  • Aktive Airflow-Steuerung
    Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme.
  • EcoLEDgy Driven Lighting
    Integrierte, hocheffiziente LED-Beleuchtung mit Bewegungssensoren für Ein-/Ausschalten
  • Skalierbare Leistungsdichten
    Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.
  • Zugang über den Gängen
    Werkzeuglose Demontage einzelner Platten ermöglicht den Zugang zum Bereich über dem Gang für Verkabelungs- und Wartungsarbeiten
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Afghanistan , Antigua und Barbuda , Anguilla , Niederländische Antillen , Argentinien , Österreich , Australien , Aruba , Barbados , Bangladesch , Bahrain , Bermuda , Brunei , Bolivien , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Belize , Kanada , Schweiz , Cook-Inseln , Chile , Kolumbien , Costa Rica , Kuba , Deutschland , Dänemark , Dominica , Dominikanische Republik , Ecuador , Fidschi , Falkland-Inseln , Frankreich , Vereinigtes Königreich , Grenada , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Haiti , Indonesien , Irland , Indien , Italien , Jamaika , Japan , Kambodscha , Saint Kitts und Nevis , Südkorea , Kaiman-Inseln , St. Lucia , Sri Lanka , Luxemburg , Myanmar , Martinique , Mexiko , Malaysia , Nicaragua , Niederlande , Nepal , Neuseeland , Panama , Peru , Papua-Neuguinea , Philippinen , Puerto Rico , Paraguay , Russland , Schweden , Singapur , El Salvador , Turks- und Caicos-Inseln , Thailand , TP , Trinidad und Tobago , Taiwan , Ukraine , Vereinigte Staaten von Amerika , Uruguay , St. Vincent und die Grenadinen , Venezuela , Amerikanische Jungferninseln , Vietnam

Print Technical Specification

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    1911mm , 191.1cm
  • Maximale Breite
    300mm , 30.0cm
  • Maximale Tiefe
    196mm , 19.6cm
  • Nettogewicht
    13.64kg
  • Versandgewicht
    22.55kg
  • Höhe für Versand
    152mm , 15.2cm
  • Breite für Versand
    508mm , 50.8cm
  • Tiefe für Versand
    2032mm , 203.2cm
  • Farbe
    Black

Conformance

  • Standardgarantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
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
449KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Montageanleitung
Titel
Größe
Aktualisiert am
Cooling Solutions, Thermal Containment

Kategorie

Unterkategorie


R-134a Anschluss-Kit - Rotolock, 2 x Zulauf, 2 x Rücklauf

Rackreihen-Kühlsystem mit pumpengestützter Kältemittelverteilung für mittlere bis große Datacenter

ACAC21010
107,09 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 101 0067
Satz flexible Edelstahlrohrleitungen, 4,5 Fuß (1,829 m) - Rotolock

Rackreihen-Kühlsystem mit pumpengestützter Kältemittelverteilung für mittlere bis große Datacenter

ACAC21009
1 279,25 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 101 0067

Zeigen Ergebnisse pro Seite