NetBotz 500

Hochleistungsfähige Sicherheits- und Umgebungsüberwachung vom Netzwerkschrank bis hin zum Rechenzentrum

Entdecken Sie die NetBotz Appliance in der 3D-Animation.
Die NetBotz Appliance 500 bietet hervorragende Sicherheitsfunktionen und Raumüberwachung. Die NetBotz Appliance 500 eignet sich für die Videoüberwachung und Kontrolle von Aktivitäten und Erfassung von unbefugten Zugriffen. Sie verfügt über Anschlüsse für Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren, einen Türkontakt, einen potenzialfreien Kontakt, Vibrations- und Rauchsensoren, 2-Wege-Audio-Funktion sowie Leckagen-Überwachung. Dank zusätzlicher Funktionen wie der Integration in StruxureWare Data Center Expert und vom Anwender definierbare Warnhinweise ist NetBotz 500 das perfekte System zum Schutz Ihrer IT-Systeme gegen Sicherheitsbedrohungen und problematische Raumbedingungen. Die NetBotz 500 kann in Netzwerkräumen oder Datacentern genutzt werden, wird jedoch hauptsächlich in mittleren bis großen Datacentern eingesetzt. NetBotz ist eine aktive Monitoring-Lösung zum Schutz vor physischen Risiken, problematischen Raumbedingungen oder menschlichen Fehlern, die zu Betriebsunterbrechungen oder Ausfallzeiten der IT-Infrastruktur führen können. Die skalierbaren Netzwerk-Appliances, Sensoren, Zugangskontrollen und Kameras wurden speziell für den Schutz von Räumen jeder Größe konzipiert – vom Netzwerkraum bis zu Datacentern. Dank des modularen Konzepts können zahlreiche Sensoren mit den NetBotz-Appliances genutzt werden. Die optionalen, vom Anwender definierten Warnhinweise können in zahlreichen Formaten versendet werden und ermöglichen dadurch die komfortable Implementierung von Eskalationsrichtlinien. Für das Management mehrerer NetBotz Appliances können Sie StruxureWare Data Center Expert verwenden. StruxureWare Data Center Expert Surveillance bietet einen Überblick über mehrere Kameras, ermöglicht das schnelle Auffinden von Videos und unterstützt „Tagging“ (Markieren) wichtiger Videosequenzen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt NetBotz Rack Monitor 570 Teilenummer NBRK0570 Preis 2 380,00 €
Flexibilität
An Kundenwünsche angepasste Eskalationsstrategien Warnungen werden entsprechend Ihren Eskalationsstrategien verwaltet und in unterschiedlichen Formaten empfangen.
Einstellbarer Grenzwert Anpassen von Schwellenwertdefinitionen (mehrere Schwellenwerte pro Sensor, Planung, Schweregrade) an Ihre Anforderungen.
Gesamtbetriebskosten
Ereignisorientierter Videospeicher Der Videospeicher, ausgelöst durch Bewegung oder Warnungen.
Zugriff via Browser Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen
Verfügbarkeit
Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.
Videoüberwachung Erfassung und Aufzeichnung von Bewegungen, dadurch können Bilder mit dem Zutritt von Personen oder Umgebungsalarmen abgeglichen werden, um die Ursachenanalyse zu beschleunigen.
Umgebungsüberwachung Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen.
Zugangsüberwachung Erfassen des Zugriffs durch nicht autorisierte Personen über Türschalter.
Steuerung
Advanced View-Client-Anwendung Die robuste Geräteschnittstelle bietet historische Warnungen, Graphen und Konfiguration.
Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physikalische IT-Infrastrukturen.
Alarmansicht Einfache Prüf- und Korrelationswarnungen. Bereitstellen von Kontext zu Warnungen durch Hinzufügen von Videoclips, Graphen und Karten.