Geräte für Sicherheit und Umgebung

Schützt gegen physische Bedrohungen aus der Umgebung oder durch menschliche Fehler, die zu Betriebsunterbrechungen oder Ausfällen von IT-Systemen führen können.



 
NetBotz 250 ist eine extrem kostengünstige Lösung für das Monitoring von IT-Installationen jeder Art und Größe. Mit sechs Onboard-Ports für verschiedene kabelgebundene NetBotz Sensoren, z. B. für Temperatur, Temperatur/Feuchtigkeit, Rauch und Lecks schützt die Appliance Ihre IT-Installation gegen Gefahren im Raum. Die native Unterstützung der NetBotz Wireless-Sensoren ermöglicht eine schnelle Installation Monitoring-Lösung. Optionen wie die Integration mit StruxureWare Data Center Expert und benutzerdefinierte Alarme machen NetBotz 250 zum idealen System für den Schutz wertvoller Unternehmens-IT.
Weitere Informationen
NetBotz 300 bietet kostengünstige Sicherheits- und Umgebungsüberwachung über das Netzwerk. Eine integrierte Kamera ermöglicht Videoaufzeichnung und Überwachung bei Anwenderaktivität. Darüber hinaus bietet es Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Tür-, Trockenkontakt-, Leckagen-, Vibrations- und Rauchüberwachung. Optionen zur Integration mit StruxureWare Data Center Expert, Power over Ethernet und vom Anwender definierter Warnhinweise machen NetBotz 300 zum perfekten System zum Schutz Ihrer wertvollen IT-Aktiva vor IT- und Umgebungsgefahren. Das NetBotz 300 kann in Netzwerkschränken bis Rechenzentren genutzt werden, findet jedoch meistens in Netzwerkschränken und Server-Räumen Anwendung. NetBotz ist eine aktive netzwerkbasierte Überwachungslösung zum Schutz vor physischen Risiken, Umgebungsgefahren oder menschlichen Fehlern, die zu Betriebsunterbrechungen oder Ausfallzeiten der IT-Infrastruktur führen. Diese skalierbaren Netzwerk-Appliances, Sensoren, Zugriffskontrollen und Kameras wurden speziell zum Schutz von Umgebungen jeder Größe konzipiert – von Netzwerkschränken bis hin zu Rechenzentren. Dank des modularen Konzepts können zahlreiche Sensoren mit den NetBotz-Appliances genutzt werden. Die optionalen, vom Anwender definierten Warnhinweise können in zahlreichen Formaten versendet werden für eine komfortable Integration in Eskalationsrichtlinien bei Vorfällen. Nutzen Sie StruxureWare Data Center Expert zur Verwaltung mehrerer NetBotz Appliances. StruxureWare Data Center Expert Surveillance-Lizenzen bieten Überblick über mehrere Kameras, ermöglichen das schnelle Suchen und Finden von Videos und unterstützen „Tagging“ (Markierung) wichtiger Videoclips.
Weitere Informationen
NetBotz 400 bietet leistungsfähige Sicherheitsfunktionen für Umgebungsüberwachung zur Abwehr von Eindringlingen. NetBotz 400 ermöglicht die Videoüberwachung und Aufzeichnung menschlicher Aktivitäten. Sie bietet Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Tür-, Trockenkontakt, Leckagen- (Punkt), Vibrations-, Rauch- und 2-Wege-Audioüberwachung. Mit zusätzlichen Merkmalen wie der Integration in StruxureWare Data Center Expert, Power over Ethernet und vom Anwender definierten Warnhinweisen ist NetBotz 400 das perfekte System zum Schutz Ihrer IT-Systeme vor Sicherheits- und Umgebungsgefahren. NetBotz 400 ist ideal für den Einsatz in Netzwerkschränken bis Rechenzentren, wird jedoch hauptsächlich in Serverräumen und kleinen Rechenzentren genutzt. NetBotz ist eine aktive Überwachungslösung zum Schutz vor physischen Risiken, Umgebungsgefahren oder menschlichen Fehlern, die zu Betriebsunterbrechungen oder Ausfallzeiten der IT-Infrastruktur führen. Diese skalierbaren Netzwerk-Appliances, Sensoren, Zugriffskontrollen und Kameras wurden speziell zum Schutz von Umgebungen jeder Größe konzipiert – von Netzwerkschränken bis hin zu Rechenzentren. Dank des modularen Konzepts können zahlreiche Sensoren mit den NetBotz-Appliances genutzt werden. Die optionalen, vom Anwender definierten Warnhinweise können in zahlreichen Formaten versendet werden für eine komfortable Integration in Eskalationsrichtlinien bei Vorfällen. Nutzen Sie StruxureWare Data Center Expert zur Verwaltung mehrerer NetBotz Appliances. StruxureWare Data Center Expert Surveillance-Lizenzen bieten Überblick über mehrere Kameras, ermöglichen das schnelle Suchen und Finden von Videos und unterstützen „Tagging“ (Markierung) wichtiger Videoclips.
Weitere Informationen
Entdecken Sie die NetBotz Appliance in der 3D-Animation.
Die NetBotz Appliance 500 bietet hervorragende Sicherheitsfunktionen und Raumüberwachung. Die NetBotz Appliance 500 eignet sich für die Videoüberwachung und Kontrolle von Aktivitäten und Erfassung von unbefugten Zugriffen. Sie verfügt über Anschlüsse für Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren, einen Türkontakt, einen potenzialfreien Kontakt, Vibrations- und Rauchsensoren, 2-Wege-Audio-Funktion sowie Leckagen-Überwachung. Dank zusätzlicher Funktionen wie der Integration in StruxureWare Data Center Expert und vom Anwender definierbare Warnhinweise ist NetBotz 500 das perfekte System zum Schutz Ihrer IT-Systeme gegen Sicherheitsbedrohungen und problematische Raumbedingungen. Die NetBotz 500 kann in Netzwerkräumen oder Datacentern genutzt werden, wird jedoch hauptsächlich in mittleren bis großen Datacentern eingesetzt. NetBotz ist eine aktive Monitoring-Lösung zum Schutz vor physischen Risiken, problematischen Raumbedingungen oder menschlichen Fehlern, die zu Betriebsunterbrechungen oder Ausfallzeiten der IT-Infrastruktur führen können. Die skalierbaren Netzwerk-Appliances, Sensoren, Zugangskontrollen und Kameras wurden speziell für den Schutz von Räumen jeder Größe konzipiert – vom Netzwerkraum bis zu Datacentern. Dank des modularen Konzepts können zahlreiche Sensoren mit den NetBotz-Appliances genutzt werden. Die optionalen, vom Anwender definierten Warnhinweise können in zahlreichen Formaten versendet werden und ermöglichen dadurch die komfortable Implementierung von Eskalationsrichtlinien. Für das Management mehrerer NetBotz Appliances können Sie StruxureWare Data Center Expert verwenden. StruxureWare Data Center Expert Surveillance bietet einen Überblick über mehrere Kameras, ermöglicht das schnelle Auffinden von Videos und unterstützt „Tagging“ (Markieren) wichtiger Videosequenzen.
Weitere Informationen
APC Rack Access Control kombiniert die NetBotz 250 Appliance mit einem Handle Kit (Türgriffen), für die Fernverriegelung/-entriegelung von IT-Gehäusen mit Rechtevergabe für Zugangskarten. Die Appliance kann in einer 0 HE oder 1 HE Konfiguration montiert werden und wurde für APC NetShelter SX Racks konzipiert. Die Handle Kits (Türgriffe) sind für Transponderkarten mit 125 kHz oder 13,56 MHz erhältlich und funktionieren auch mit Karten (sofern diese unterstützt werden), die für Gebäudezugänge genutzt werden. Benutzerfreundliche Administrationsfunktionen ermöglichen die Konfiguration des Zugriffs für einzelne Personen, Festlegung von Zugriffszeiten für Wartungsaufgaben und Anzeige von Audit-Trails Über verschiedene Alarme können Sicherheitsprobleme wie gewaltsames Eindringen und geöffnete Türen gemeldet werden.
Weitere Informationen