Racks und Gehäuse

Offene und geschlossene Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Lösungen für eine Vielzahl von Umgebungen, einschließlich Datenzentren, Serverräumen, Netzwerkschränken, Büros, Industrie- und Spezialanwendungen.



 
Erfahren Sie mehr über NetShelter SX in einer 3D-Animation.
Das NetShelter SX ist ein multifunktionales Rackgehäuse, das wir unter Berücksichtigung von Kunden-Feedback aus der ganzen Welt entwickelt haben. Das funktionelle Design der Gehäuse ermöglicht die Anpassung an aktuelle Trends und Applikationen im IT-Bereich – von hoher Leistungsdichte über Netzwerktechnik bis zu Broadcast- und Audio/Video-Systemen. Durch das ganzheitliche Konzept der Integration von Kühlung, Stromverteilung, Kabelmanagement und Umgebungsüberwachung in die Rackarchitektur können mit NetShelter hochzuverlässige Rackinstallationen für unternehmenskritische Systeme bereitgestellt werden.
Weitere Informationen
NetShelter SV basiert auf der bewährten Rack-Lösung von Schneider Electric und bietet als kosteneffiziente Variante die gleiche Basisfunktionalität und verschiedene Ausstattungsoptionen. Der Fokus liegt auch bei NetShelter SV auf der Integration der Komponenten für Kühlung, Stromverteilung und Kabelmanagement für die Bereitstellung einer zuverlässigen Rackmontage-Umgebung für geschäftskritische IT-Systeme. Durch Gehäusezubehör wie Seitenteile, Laufrollen und Kabelkanäle für die Rückseite können die Kosten des Basisgehäuses jedoch reduziert werden
Weitere Informationen
Konzipiert für Zweigstellenbüros, kleine Büros und andere Nicht-IT-Räume aller Art ist NetShelter CX als frei aufstellbare, sichere, wirtschaftliche und betriebsbereit gelieferte IT-Schranklösung ideal geeignet, wenn Raum, Zeit oder Budget für die Einrichtung eines speziellen IT-Raums fehlen. Nachdem das Gehäuse an einen freien Platz im Büro gerollt und die Systeme installiert sind, muss es nur noch an die Stromversorgung angeschlossen und die Türen verschlossen werden. Durch diese Plug-und-Play-Einrichtung des schallgedämmten NetShelter CX „Serverraum im Schrank“ kann sich der Anwender sofort wieder auf seine geschäftlichen Aufgaben konzentrieren.

Ihre Vorteile:

- Die Anfangskosten sind niedrig, weil konstruktive Maßnahmen entfallen.
- Ihre IT braucht keinen eigenen Raum – freie Räume können anderweitig genutzt werden.
- Unsere mobile IT-Infrastruktur bietet auch in Zukunft Flexibilität für Ihre geschäftlichen Anwendungen.
- Setzen Sie NetShelter als standardisierte Basislösung für Filialbüros und entfernte Standorte ein.
- Reduzieren Sie das Geräuschlevel im Büro durch die Unterbringung lauter IT-Systeme in dem schallgedämmten Gehäuse.

NetShelter CX ist eine innovative Antwort auf die aktuellen und künftigen Anforderungen dynamischer IT-Infrastrukturen.

Die NetShelter CX Produktfamilie verfügt außerdem über eine neue Lösung für die komfortable Installation von Tower-Servern in kleinen oder Heimbüros und anderen Nicht-IT-Räumen – den Netshelter CX Mini. Wenn Sie mehr über diese wirtschaftlichen und anpassungsfähigen schallgedämmten Gehäuse wissen möchten, klicken Sie auf den untenstehenden Link „Netshelter CX Mini“.

Weitere Informationen
Diese Sondergehäuse gewährleisten den zuverlässigen Betrieb rackmontierter IT-Systeme in speziellen Umgebungen. Wandmontierte Gehäuse sind für kleine Hub- und LAN-Anwendungen in Technik- und Serverräumen mit begrenzter Stellfläche konzipiert. Erdbebensichere Gehäuse sind besonders sichere und stabile Gehäuse, die nach der NEBS-Norm in Erdbeben-Risikozonen der Stufe 4 eingesetzt werden können.
Weitere Informationen
Die offenen 4-Pfosten-Racks ermöglichen die einfache und kostengünstige Montage von Rackmount-Systemen in IT-Installationen. Ideal für Rackmount-Server, Netzwerke und Telekommunikationseinrichtungen, in denen der Zugang zu den einzelnen Racks nicht gesichert werden muss. Die offenen Rack ermöglichen einen ungehinderten Luftstrom sowie den schnellen und einfachen Zugang zu den installierten Systemen. Vorrichtungen für vertikale Rack PDUs an der Rückseite sowie Optionen für einfache Führung, Organisation und Unterbringung großer Kabelbündel machen die offen 4-Pfosten-Racks von Schneider Electric zur besten Alternative im Markt. Kunden können wählen zwischen dem offenen Rack mit quadratischen Montagebohrungen für Serveranwendungen (viele Server benötigen heute quadratische Bohrungen), Netzwerk- und Telekommunikationsanwendungen oder dem offenen Rack mit Gewindebohrungen für Netzwerk- und Telekommunikationsanwendungen.
Weitere Informationen
Micro Data Center (DC) Xpress bietet eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit für den Bau von Micro-Datacentern im Edge-Bereich des Netzwerks. Die Lösung ermöglicht vor der Auslieferung die Installation von Systemen durch den Kunden, Partner oder Systemintegratoren. Sie umfasst die vollständige Datacenter-Infrastruktur sowie Management-Software einem abgeschlossenen und sicheren Gehäuse. Micro DC Xpress eignet sich ideal für den Einsatz im Edge-Bereich des Netzwerks oder in IoT-Anwendungen, wo Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit von wesentlicher Bedeutung sind. Zudem ist die Lösung von führenden Anbietern konvergenter und hyperkonvergenter IT-Lösungen zertifiziert.
Weitere Informationen