SmartShelter Raum

Modulare, vor Ort montierbare IT-Räume in unterschiedlichen Formen und Größen für eine Vielzahl von Anforderungen. Sichere, feuerfeste und wasserdichte IT-Räume mit maximaler Flexibilität für unterschiedliche Konfigurationen

Vorkonfigurierte Datacenter-Module reduzieren dramatisch die Installationsdauer und Komplexität, während sie die Zuverlässigkeit im Datacenter gewährleisten. IT-Module kombinieren die Funktionalität und das Raumangebot eines typischen IT-Raums mit den Vorteilen eines vorkonfigurierten und vollständig montierten Systems, das eine effiziente Lösung gewährleistet. Die Integration von Stromverteilung, Kühlung, Racks, Sicherheitsfunktionen und Brandschutz sowie einem DCIM-System (StruxureWare Expert) in einem Spezialgehäuse ermöglicht den Einsatz dieser Module innerhalb von Gebäuden oder unter extremen Wetterbedingungen im Außenbereich. Für kleine oder abgelegene Datacenter sind IT-Module auch als geschlossene Systeme (All-in-One Datacenter) erhältlich, die eine USV und DX-Kühlung umfassen. Für mittlere bis große Datacenter werden IT-Module in Kombination mit Stromversorgungs- und Kühlsystemen eingesetzt, um ein skalierbares und flexibles Datacenter-Design für Ihren speziellen Einsatzbereich zu schaffen. Wählen Sie eine der Basisvarianten oder lassen Sie uns eine speziell auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösung zusammenstellen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Vorgefertigter IT SmartShelter Raum, 6 x 12 m, flacher Boden, EMEA Teilenummer PFMIR0612FE Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Vorgefertigter IT SmartShelter Raum, 6 x 12 m, Doppelboden, EMEA Teilenummer PFMIR0612RE Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Vorgefertigter IT SmartShelter Raum, 12 x 12 m, flacher Boden, EMEA Teilenummer PFMIR1212FE Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Vorgefertigter IT SmartShelter Raum, 12 x 12 m, Doppelboden, EMEA Teilenummer PFMIR1212RE Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Vorgefertigter IT SmartShelter Raum, 27 x 27 m, Doppelboden, EMEA Teilenummer PFMIR2727RE Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067