IT-Module

Vorkonfigurierte IT-Module sind in zahlreichen Größen und Konfigurationen verfügbar und stellen eine einfach zu installierende Datacenter-Infrastruktur für unterschiedlichste Anwendungen bereit



 
Vorkonfigurierte Datacenter-Module reduzieren dramatisch die Installationsdauer und Komplexität, während sie die Zuverlässigkeit im Datacenter gewährleisten. IT-Module kombinieren die Funktionalität und das Raumangebot eines typischen IT-Raums mit den Vorteilen eines vorkonfigurierten und vollständig montierten Systems, das eine effiziente Lösung gewährleistet. Die Integration von Stromverteilung, Kühlung, Racks, Sicherheitsfunktionen und Brandschutz sowie einem DCIM-System (StruxureWare Expert) in einem Spezialgehäuse ermöglicht den Einsatz dieser Module innerhalb von Gebäuden oder unter extremen Wetterbedingungen im Außenbereich. Für kleine oder abgelegene Datacenter sind IT-Module auch als geschlossene Systeme (All-in-One Datacenter) erhältlich, die eine USV und DX-Kühlung umfassen. Für mittlere bis große Datacenter werden IT-Module in Kombination mit Stromversorgungs- und Kühlsystemen eingesetzt, um ein skalierbares und flexibles Datacenter-Design für Ihren speziellen Einsatzbereich zu schaffen. Wählen Sie eine der Basisvarianten oder lassen Sie uns eine speziell auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösung zusammenstellen.
Weitere Informationen
SmartShelter Data Hall ist eine skalierbare Datacenter-Infrastrukturlösung für Service Provider und Unternehmenskunden. Sie eignet sich für Installationen mit Ausbauschritten von 50 - 100 Racks und bietet flexible Skalierbarkeit für zukünftige Erweiterungen. Die Lösung besteht aus IT-Modulen mit 14 - 15 Racks, die im Werk vorkonfiguriert und vor Ort mit minimalem baulichem Aufwand als großer, funktionaler IT-Raum aufgestellt werden. Verlegen Sie das Datacenter in den Außenbereich oder in einfache Gebäude. Nutzen Sie die Standalone-Installation mit physischer Sicherheit, redundanter Stromversorgung und Kühlung sowie Remoteüberwachung und Management über die DCIM-Software. - Reduzieren Sie Risiken mit einem vorkonfigurierten System mit sämtlichen Managementfunktionen - Sparen Sie Investitionskosten durch kontinuierliche Anpassung der Infrastruktur an den tatsächlichen Bedarf - Planen Sie zukünftige Erweiterungen mit flexiblen ModulenSmartShelter Data Halls enthalten eine komplette technische Datacenter-Infrastruktur, vormontiert und getestet als Multi-Modul-Konfiguration für die Bereitstellung eines vollständig funktionalen Datacenters.
Weitere Informationen
SmartShelter Module sind eine praktische Alternative zu einem Neubau oder einer Erweiterung von IT-Räumen. Reduzieren Sie die Baukosten und die Komplexität, indem Sie Ihre IT-Räume in einer Produktionsumgebung bauen. Installationen in Krankenhäusern, Universitäten und Unternehmen mit mehreren Niederlassungen profitieren vom Einsatz der SmartShelter Module, weil sie wertvollen Raum wieder für ihre Kernaufgaben nutzen können. Verlegen Sie das Datacenter in den Außenbereich oder in einfache Gebäude. Nutzen Sie die Standalone-Installation mit physischer Sicherheit, redundanter Stromversorgung und Kühlung sowie Fernüberwachung und Management über die DCIM-Software.
- Reduzieren Sie Risiken mit einem vorkonfigurierten System mit sämtlichen Managementfunktionen
- Sparen Sie Investitionen durch kontinuierliche Anpassung der Infrastruktur an den tatsächlichen Bedarf
- Planen Sie zukünftige Erweiterungen mit flexiblen Modulen
- Datacenter-Erweiterungen lassen sich wirtschaftlich besser begründen, wenn Sie wertvollen Raum in Gebäuden sparen können

SmartShelter Module enthalten eine komplette technische Datacenter-Infrastruktur, vormontiert und getestet als Einzel- oder Multi-Modul-Konfiguration für die Bereitstellung eines vollständig funktionalen Datacenters.
Weitere Informationen
SmartShelter Container eignen sich für die Installation von Datacentern an entlegenen Standorten, in Industrieanlagen und an anderen Standorten, wo keine separaten Gebäude oder Räume verfügbar sind. Wird ein Datacenter in der Nähe des Betriebs installiert, sind geringe Wartezeiten und Echtzeit-Verarbeitung der Daten möglich. Profitieren Sie von der einfachen Installation eines Datacenters für eine Unternehmensniederlassung, einen Standort für Öl- und Gasförderung, einen Bergbaubetrieb oder eine militärische Außenstelle.

- Reduzieren Sie die Risiken mit einen vorkonfigurierten System mit sämtlichen Managementfunktionen
- Nutzen Sie die Flexibilität für Modifikationen des Datacenters bei veränderten Kundenanforderungen
- Schützen Sie Ihre wichtigen Daten auch gegen physische Gefahren
- Die zeitnahe Implementierung an jedem Ort weltweit ermöglicht die schnellere Realisierung von Umsätzen oder Produktionsanlagen
- Installation auch in entlegenen Regionen mit minimalem konstruktivem Aufwand möglich.
- Nutzen sie wertvollen Raum wieder für Ihre Kernaufgaben

SmartShelter Container enthalten die komplette technische Datacenter-Infrastruktur, vollständig vormontiert und getestet in einem ISO-Frachtcontainer. Damit erhalten Sie ein kostengünstiges, vorkonfektioniertes Datacenter
Weitere Informationen