Kühlmodule

Vorkonfigurierte Kühlsysteme und optimierte Kühllösungen für Module, die für maximale Effizienz und minimalen Arbeitsaufwand vor Ort entwickelt wurden



 
Vorgefertigte Kaltwassermodule vereinfachen den Aufbau einer Kaltwasserkühlanlage für Datacenter mit einem flexiblen, vorkonfigurierten und einfach zu installierenden System. Das Modul ist als VPF-Ausführung (Variable Primary Flow) konzipiert und integriert unsere Steuersysteme und Managementsoftware für maximale Effizienz. Die Module umfassen komplette Leitungssysteme, Pumpen und Steuerungen, integriert in einem Gehäuse oder auf einem Rahmen für die Ergänzung externer Kaltwassersätze. Die Module werden in unterschiedlichen Größen und Ausführungen angeboten, um die Anforderungen von Tier-II-und Tier-III-Datacenter mit USV und thermische Speicher für unterbrechungsfreie Kühlung zu erfüllen. Wählen Sie eine unserer Basisvarianten oder entscheiden Sie sich für eine individuelle Lösung.
Weitere Informationen
Kühllösungen, die für Performance und effiziente Raumnutzung optimiert sind, gehören zu den wichtigsten Komponenten vorkonfektionierter Datacenter. Überkopf- und End-of-Module-Kühllösungen ermöglichen eine hohe Flexibilität bei Modulkonfiguration und Systemdesign. Verfügbare Systemvarianten sind DX, Kaltwasser und Luft-Economiser (indirekt) mit Kaltwasser- oder DX-Systemen als Backup. Diese Kühllösungen sind Alternativen zu herkömmlichen Präzisionsklimasystemen wie Uniflair LE und InRow.
Weitere Informationen