Back-UPS

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

Die Back-UPS Produktfamilie bietet zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung und Überspannungsschutz für WLANs, Computer, Spielkonsolen und andere Elektroniksysteme in Heim- oder kleinen Unternehmensumgebungen. Die Systeme schalten die angeschlossenen Geräte bei Netzausfällen auf akkugestützte Stromversorgung um und schützen sie außerdem vor schädlichen Spannungsschwankungen sowie gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen. Die flexible Ausführung im Tower- oder flachen Gehäuse und die großzügige Ausstattung mit Standardfunktionen machen die Back-UPS zur idealen Lösung für den Schutz vor Netzausfällen und den Schutz Ihrer Daten.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
APC SurgeArrest + Batterie-Backup, 325 VA, deutsch BE325-GR 118,99 €
APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, ohne Auto-Shutdown-Software BK325I 83,29 €
APC Back-UPS 350, 230 V BK350EI 142,79 €
APC Back-UPS 400, 230 V, Deutsch & Niederländisch BE400-GR 118,99 €
APC Back-UPS 500VA, AVR, IEC-Ausgänge BX500CI 83,29 €
APC Back-UPS 500, 230 V BK500EI 166,59 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
APC-Back-UPS 500, USV mit strukturierter Verkabelung, 230 V BH500INET 178,49 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Stromsparende APC-Back-UPS ES 8 Ausgang 550 VA, 230 V, CEE 7/7 BE550G-GR 130,89 €
APC Back-UPS 650VA, AVR, 230 V BX650CI 107,09 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
APC Back-UPS 650, 230 V BK650EI 190,39 €
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge BX650CI-GR 107,09 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
APC Power-Saving Back-UPS ES 700VA, 230V, 8 Ausgänge CEE 7/7 BE700G-GR 142,79 €
APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge BX700U-GR 107,09 €
APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, IEC-Ausgänge BX700UI 107,09 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
APC Back-UPS 800 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge BX800CI-GR 142,79 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
APC Back-UPS 800 VA, 230 V, AVR, IEC-Ausgänge BX800CI 142,79 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge BX950U-GR 142,79 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, IEC-Ausgänge BX950UI 130,89 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
APC Back-UPS 1100 VA, 230 V, AVR, SCHUKO-Ausgänge BX1100CI-GR 214,19 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
APC Back-UPS 1100 VA, 230 V, AVR, IEC-Ausgänge BX1100CI 202,29 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, IEC-Ausgänge BX1400UI 190,39 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge BX1400U-GR 202,29 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067
Sicherheit
Zulassung durch Prüfinstitutionen Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Verfügbarkeit
Benachrichtigung bei Batterieausfall Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Schutz
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
Ausgänge nur mit Überspannungsschutz Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
Vorteile für Ihr Business
Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
Steuerung
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
LED-Statusanzeige Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.

Produkt 1

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Eine Produktfamilie auswählen
Bestellnummer auswählen

Produkt 2

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Produkt 3

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich