Telekommunikation

Zuverlässige und flexible Gleichstromlösungen für Breitbandsysteme Niedervolt-Wireless- und andere Telekommunikationssysteme am Kundenstandort.

Eine klare, unterbrechungsfreie Kommunikation ist ohne eine hochwertige USV nicht möglich. Der Schutz von Telekommunikationsleitungen gegen Störungen durch eine instabile Stromversorgung ist ebenso wichtig wie der Schutz von Computer-Daten. Das gilt umso mehr, weil Stromausfälle häufig bei Naturkatastrophen auftreten, wenn es wirklich darauf ankommt, schnell Hilfe zu rufen. Um Telekommunikationsleitungen gegen strombedingte Störungen zu schützen, bietet APC by Schneider Electric die folgenden beiden Lösungen an: PowerShield, eine USV für Gleichstrom, die Kundenendgeräte für Hybrid Fiber-Coax, Fiber To The Home (FTTH) und Fixed Wireless Local Loop (FWLL)-Netzwerke schützen. Magnum VS, eine modulare, Rack-Mount-DC-Stromversorgung für geringe Last in den Bereichen Wireless/Mobilfunk, Kundeninstallationen und dezentrale Netzwerke

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Magnum VS 50 w/SNMP -- 2X30A CB Distribution Teilenummer DCM00K03S2X30 Preis 2 112,25 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Magnum VS 100 w/SNMP -- 4X60A CB Distribution Teilenummer DCM00K06S4X30 Preis 2 975,00 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Magnum VS 50 w/SNMP -- 1X60A CB Distribution Teilenummer DCM00K03S1X60 Preis 2 112,25 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Magnum VS 100 w/SNMP -- 2X60A CB Distribution Teilenummer DCM00K06S2X60 Preis 2 975,00 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Magnum VS 50 w/SNMP -- GMT FUSE DISTRIBUTION Teilenummer DCM00K03SGMT Preis 2 112,25 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Magnum VS 100 w/SNMP -- GMT DISTRIBUTION Teilenummer DCM00K06SGMT Preis 2 975,00 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt APC Gleichrichter, 500 Watt, 54VDC, großer Eingangsspannungsbereich, vollständige Signalisierung, schwarz Teilenummer 1TWF0500H54B Preis 404,59 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt PowerShield USV, 27W DC, 13V-Floating-Ausgang, Stromkabel mit 3-poligem Schuko-Stecker Teilenummer CP27U13SC3-F Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Verfügbarkeit
Erweiterbare Laufzeit Zusätzlich können weitere Batterien hinzugefügt werden, um im Falle einer Ausfallzeit das Gerät länger mit Strom zu versorgen.
Interner Schutz Integrierte Überstromschutz-Komponenten schützen das System gegen Überlastfehler.
Batteriespannung-Temperaturausgleich Automatische Temperaturkompensation bei Erhaltungsladung optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie.
Steuerung
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
LED Indicators Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
Service-Möglichkeiten
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Frontzugang Sämtliche Installations- und Wartungsarbeiten aller Komponenten können ohne Zugang zu den Seiten oder der Rückseite des Schranks ausgeführt werden.
Vom Benutzer austauschbare Batterien Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.