USV für industrielle Anwendungen

Bewährte USV-Systeme für Steuerungsanwendungen und widrige Umgebungsbedingungen.

Eine ausfallsichere Prozesssteuerung ist in vielen Industriebereichen unverzichtbar: Wasser/Abwasser, Biotechnologie/Pharmaindustrie, Transport, Chemie, Nahrungsmittel- & Getränkeindustrie, Halbleiter- und Automobilindustrie sowie erneuerbare Energien. Systeme, die in diesen Bereichen eingesetzt werden, sind häufig widrigen Bedingungen ausgesetzt. Dazu gehören extreme Temperaturen ebenso wie Umgebungsluft mit erhöhtem Feuchtigkeits- und Salzgehalt. APC bietet eine Reihe von USV-Lösungen für industrielle Steuerungen sowie entsprechendes Kommunikationszubehör für potenzialfreie Kontakte, Modbus und Netzwerkmanagement an. Bei Problemen in der Stromversorgung bietet die Lösung von APC einen zuverlässigen Schutz – entweder durch einen sicheren Shutdown oder durch Sicherung der Datenintegrität.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Produkt APC USV mit Standard-Batterie, 500VA/230V, Einbauversion für die Montage auf DIN-Schienen Teilenummer SUA500PDRI-S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:27 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt APC USV mit temperaturfester Batterie, 500VA/230V, Einbauversion für die Montage auf DIN-Schienen Teilenummer SUA500PDRI-H Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:27 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt APC Smart-UPS RT 5000VA, 230 V, mit SURT007, AP9610 und Long-Life-Batterien Teilenummer SURT5000XLIX438 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:23 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Service-Möglichkeiten
Technischer Support Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Vom Benutzer austauschbare Batterien Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Steuerung
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
SmartSlot Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Optionales Zubehör für Trockenkontakt E/A Jedes I/O Zubehör mit potenzialfreiem Kontakt erhöht die Zahl der eingangsseitigen Kontakte um 2 und der ausgangsseitigen Relais um 1
LED Indicators Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
Verfügbarkeit
Großer Eingangsspannungsbereich Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
Spannungsaufbereitung Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Unterstützt Kaltstart Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Anpassungsmöglichkeit
Flexibles Design Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen.
Mehrere Montageoptionen Erlaubt die Standardisierung auf ein Produkt, das in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden kann.
Externe Plug-and-Play-Batterien Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.