Weltweiter Einsatz

Intelligente und effiziente USV-Systeme für den multiregionalen Einsatz.

In modernen Geschäftsumgebungen versuchen Unternehmen standardisierte Lösungen anzubieten, die sich weltweit einsetzen lassen. Angesichts der unterschiedlichen Spannungswerte, die in den verschiedenen Teilen der Welt verwendet werden, ist das eine große Herausforderung. Mit den USV-Systemen von APC by Schneider Electric können Sie diese Herausforderung erfolgreich bewältigen. Mit den UL-zertifizierten Produkten für 230 V AC und universellen USV-Systemen für 100 - 240 V AC erhalten immer die perfekte Lösung für den Einsatz an jedem Ort der Welt.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt APC Smart-UPS 700VA mit automatischer Anpassung der Eingangsspannung, 120V/230V Eingang, 120V Ausgang Teilenummer SU700X167 Preis 1 117,41 €
Produkt APC Smart-UPS 750VA RM 2HE 230V W/ UL-Zertifizierung Teilenummer SUA750R2IX38 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Smart UPS 750VA/230V, USB, mit UL-Zertifizierung Teilenummer SUA750IX38 Preis 368,89 €
Produkt APC Smart-UPS 1500 VA, 230 V, UL-zertifiziert Teilenummer SUA1500IX38 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt APC Smart-UPS 2200VA RM 3HE 120V/230V Eingang, 120V Ausgang Teilenummer SU2200R3X167 Preis 2 885,75 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt APC Smart UPS 3000VA 230V RM 2HE mit UL-Zertifizierung Teilenummer SUA3000R2IX38 Preis 2 052,75 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Verfügbarkeit
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
Spannungsaufbereitung Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Steuerung
Serielle Schnittstelle Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
SmartSlot Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
LED Indicators Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
Service-Möglichkeiten
Vom Benutzer austauschbare Batterien Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Technischer Support Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Leichte Installation Die innovative Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nahezu jede Person.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.