Smart-UPS

Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

Millionen IT-Fachleute setzen auf die Smart-UPS™, wenn es darum geht, wichtige Systeme und Daten gegen Ausfälle zu schützen sowie eine zuverlässige, effiziente und sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Die Systeme sind in verschiedenen Ausführungen und Kategorien (Entry Level, Standard und Extended Run) erhältlich. Es gibt für jeden Einsatzbereich und jedes Budget ein passendes Smart-UPS Modell. Die Standard-Modelle sind die weltweit beliebtesten USV-Systeme für den Schutz von Server-, Speicher- und Netzwerksystemen und galten lange als Maßstab für Zuverlässigkeit und Managementfunktionen. Die Einstiegsmodelle der Smart-UPS sind kosteneffiziente Systeme für kleine bis mittlere Unternehmen, die kleine Switches, Netzwerk- und POS (Point-of-Sale)-Systeme sowie kleine Server schützen möchten. Die Extended Run-Modelle können durch externe Batteriemodule ergänzt werden und damit auch bei Netzausfällen von mehreren Stunden längere Autonomiezeiten für wichtige Server sowie Sicherheits- und Kommunikationssysteme bereitstellen.

Weitere Informationen


Produkte Preis Teilenummer Eingangsspannung Nenn-Ausgangsspannung Leistung bewertet VA Art der der Eingänge Art der der Ausgänge Anzahl der Ausgänge
APC Smart-UPS SC 420 VA, 230 V 214,19 € SC420I 230 V 230 V 420 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC 320 C13,
IEC Jumpers
1,
3,
2
APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 U rackmontiert/Tower 309,39 € SC450RMI1U 230 V 230 V 450 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS SC 620 VA, 230 V 309,39 € SC620I 230 V 230 V 620 IEC-320-C14 inlet IEC 320 C13,
IEC 320 C13,
IEC Jumpers
1,
3,
2
APC Smart-UPS X, 750 VA, Rack/Tower LCD, 230 V 629,51 € SMX750I 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-ups 750 VA, LCD RM, 2 U, 230 V 570,01 € SMT750RMI2U 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 750 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte 855,61 € SMT750RMI2UNC 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS X, 750 VA, Rack/Tower LCD, 230 V, mit Netzwerkkarte 1 141,21 € SMX750INC 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 750 VA, USB RM 1 U, 230 V 712,81 € SUA750RMI1U 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS, 750 VA, LCD, 230 V 392,69 € SMT750I 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
APC Smart-UPS C 1000VA LCD, 230V 486,71 € SMC1000I 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 1000VA, 230 V Tower mit 6 Jahren Garantie 665,21 € SMT1000I-6W 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD RM, 2 U, 230 V 784,21 € SMT1000RMI2U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 1000 VA, USB & seriell, RM 1 U, 230 V 962,71 € SUA1000RMI1U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS X, 1000 VA, Rack/Tower LCD, 230 V 831,81 € SMX1000I 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS, 1000 VA, LCD, 230 V 570,01 € SMT1000I 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS, 1000 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V 653,31 € SMC1000I-2U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS X, 1500 VA, Rack/Tower LCD, 230 V, mit Netzwerkkarte 1 755,25 € SMX1500RMI2UNC 230 V 230 V 1500 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 1500VA, LCD RM 1HE, 230V 1 034,11 € SMT1500RMI1U 230 V 230 V 1500 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS, 1500 VA, LCD, 230 V 772,31 € SMT1500I 230 V 230 V 1500 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte 1 279,25 € SMT1500RMI2UNC 230 V 230 V 1500 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
Seite:
Steuerung
USB-Schnittstelle Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
LED-Statusanzeigen Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Network manageable Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Serielle Schnittstelle Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
Verfügbarkeit
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Spannungsaufbereitung Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Anpassungsmöglichkeit
Einstellbare Spannungsempfindlichkeit Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.
Service-Möglichkeiten
Benachrichtigung bei Batterieausfall Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Rücksetzbare Unterbrecher Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
Vom Benutzer austauschbare Batterien Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Sicherheit
Zulassung durch Prüfinstitutionen Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.