Symmetra MW

Modulare, skalierbare, dreiphasige USV-Lösung mit besonders hoher Energieeffizienz und branchenführender Leistungsstärke für große Datacenter und geschäftskritische Umgebungen.

400 kW bis 1,6 MW Das modulare, fehlertolerante USV-System Symmetra® MW setzt neue Maßstäbe bei USV-Hochleistungssystemen im Bereich zwischen 400 und 1600 kW. Als ideale Lösung für große Datencenter, komplette Gebäude und Systeme in kritischen Bereichen wie Gesundheitsversorgung und Anlagenschutz unterstützt die skalierbare Symmetra MW eine flexible Anpassung an besonders strenge oder wechselnde Stromversorgungsanforderungen. Die Symmetra MW sorgt für gesteigerte Verfügbarkeit durch optionale interne N+1-Konfiguration, vorausschauende Meldung potenzieller Fehler und Parallelbetrieb verschiedener Module. Mit einem besonders hohen Wirkungsgrad und geringen Anforderungen an die Elektroinstallation (Leitungen, Transformatoren und Generatoren) setzt die Symmetra MW neue Maßstäbe in puncto Gesamtbetriebskosten bei USV-Anlagen. Ein unkompliziertes Einschubsystem für Stromversorgungsmodule, verwaltbare externe Batterien und Selbstdiagnose-Funktionen sorgen für eine erhebliche Verkürzung der mittleren Reparaturdauer. Für die Symmetra MW sind zahlreiche Ausstattungs- und Zubehöroptionen erhältlich, die eine individuelle Anpassung des Systems mit standardisierten Komponenten an jede umfangreiche On-Demand-NCPI ermöglichen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Produkt Rahmen Symmetra MW, 400 kW, 400 V Teilenummer SYMF400KH Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Rahmen Symmetra MW, 600 kW, 400 V Teilenummer SYMF600KH Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Symmetra MW 800 kW, IP-Rahmen, 400 V Teilenummer SYMF800KH-IP Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Symmetra MW 1000 kW, IP-Rahmen, 400 V Teilenummer SYMF1000KH-IP Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Rahmen Symmetra MW, 1200 kW, 400 V Teilenummer SYMF1200KH Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Rahmen Symmetra MW, 1600 kW, 400 V Teilenummer SYMF1600KH Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Nachhaltigkeit
EU CoC für USV Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind
Verfügbarkeit
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Benachrichtigung bei Batterieausfall Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Modularer Aufbau Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.
Parallelschaltung von Stromversorgungsmodulen Steigert die Verfügbarkeit, da der Betrieb nach einem Ausfall einzelner Module nahtlos fortgesetzt werden kann.
Generator-kompatibel Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Network manageable Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Konfigurierbar für interne N+1-Redundanz Hohe Verfügbarkeit durch redundante Auslegung - die USV kann mit einem Stromversorgungsmodul mehr konfiguriert werden, als zur Versorgung der angeschlossenen Last notwendig wäre.
Gesamtbetriebskosten
Verwaltbare externe Batterien Verringert den Bedarf für präventive Wartung durch Überwachung der Funktionsfähigkeit und des Status der externen Batterien und ihrer erwarteten Überbrückungszeit.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien von Schneider Electric Reduziert Stellfläche und Gewicht sowie Anforderungen für Kühlung und Wartung. Dadurch verringern sich auch die Gesamtkosten (TCO). Die Batterien halten doppelt so lange wie VRLA-Batterien, wodurch auch die Zuverlässigkeit und das Management verbessert werden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Voller Leistungsfaktor: kVA Wert entspricht kW-Wert Reduziert Kosten, da die Anschaffung einer überdimensionierten USV für Lasten mit Leistungsfaktorkorrektur überflüssig wird.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Korrektur des Eingangsstromfaktors Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Flexibilität
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Skalierbare Überbrückungszeit Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Mehrere Kabeleinführungsöffnungen Ermöglicht eine flexible Aufstellung der USV-Anlage im Raum und sorgt dafür, dass die Klemmenblöcke für den Anschluss von Kabeln bequem erreichbar sind.
Skalierbare Kapazität Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist.