Galaxy 5000

Hochmodernes dreiphasiges USV-System für den Leistungsbereich 40 bis 130 kVA für eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen von mittleren Datacenter bis zu Industrie- und Gebäudemanagementapplikationen

Die MGE Galaxy 5000 bietet hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit durch modernste Technologien. Die Online-Doppelwandler-Technologie schützt durch vollständige galvanische Trennung vor Netzstörungen aller Art. Der eingangsseitige Oberschwingungsfilter ermöglicht den Anschluss des Geräts an einen Notstromgenerator und eine flexible Konfiguration für anspruchsvollste Anwendungen. Darüber hinaus bietet die MGE Galaxy 5000 Merkmale wie Parallelschaltfähigkeit zur Kapazitäts- und Redundanzerweiterung, Wartungsfreundlichkeit durch Zugang von der Vorderseite und Inbetriebnahme-Service, ein anwenderfreundliches grafisches Display mit mehreren Sprachoptionen und SNMP-Unterstützung für die Verwaltung der Stromversorgung über das Netzwerk. Diese Funktionen machen die MGE Galaxy 5000 zu dem USV-System mit der einfachsten Verwaltung und Wartung in seiner Klasse.

Weitere Informationen
No Results
Nachhaltigkeit
EU CoC für USV Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind
Steuerung
LCD-Grafikbildschirm Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
Mehrere Verteilungsmöglichkeiten Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physikalische IT-Infrastrukturen.
LED-Statusanzeigen Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Network manageable Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Gesamtbetriebskosten
Großer Eingangsspannungsbereich Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
ECO-Modus Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Korrektur des Eingangsstromfaktors Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Verfügbarkeit
Frequenz- und Spannungsregelung Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Einstellbare Spannungsempfindlichkeit Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
Generator-kompatibel Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Zwei Netzeingänge Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Service-Möglichkeiten
7x24 Telefonische technische Unterstützung Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Mehrere Service-Level Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.