Galaxy 300

Kompakte dreiphasige Stromschutzlösung mit skalierbarer Laufzeit für kleine Datencenter und andere geschäftskritische Anwendungen

MGE Galaxy 300 ist eine einfache und zuverlässige Lösung für den Schutz kleiner Rechenzentren, Geschäftsgebäude und technischer Anlagen. Die Online-Doppelwandler-Technologie bietet galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang mit dem Vorteil verzögerungsfreier Schaltvorgänge. Bis zu 30 Minuten Autonomiezeit über die integrierten Akkus, ein interner mechanischer Bypass sowie Parallelschaltfähigkeit bedeuten höhere Verfügbarkeit für die angeschlossenen Lasten. Für die Fern- und Vor-Ort-Überwachung und -Verwaltung stehen eine Web/SNMP-Schnittstelle und ein benutzerfreundliches Display mit 14 Sprachen zur Verfügung. Das Gerät kann sowohl 3/3-phasig als auch 3/1-phasig konfiguriert werden und bietet damit flexible Einsatzmöglichkeiten. Durch die Frontzugänglichkeit aller Komponenten wird die Wartung bei beengten Platzverhältnissen stark vereinfacht. Mit diesen Leistungsmerkmalen und dem im Lieferumfang enthaltenen Startup- und Vor-Ort-Service ist die Galaxy 300 das USV-System mit der einfachsten Installation, Verwaltung und Wartung ihrer Klasse.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Produkt MGE Galaxy 300, 10 kVA, 400 V, 3:1 mit 10-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT10K3IB1S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300i, 10 kVA, 400 V, 3:1 mit 3 Transformator, Start-up 5x8 Teilenummer G3HTI10K3ILS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300i, 10 kVA, 400 V, 3:3 mit 3 Transformator, Start-up 5x8 Teilenummer G3HTI10KHLS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 10 kVA, 400 V, 3:3 mit 10-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT10KHB1S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 10 kVA, 400 V, 3:1 mit 30-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT10K3IB2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 10 kVA, 400 V, 3:3 mit 30-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT10KHB2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 10 kVA, 400 V, 3:3, mit langem Backup-Ladegerät, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT10KHLS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 10 kVA, 400 V, 3:1 mit langem Backup-Ladegerät, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT10K3ILS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 15k VA, 400 V, 3:1 mit 10-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT15K3IB1S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 15 kVA, 400 V, 3:1 mit langem Backup-Ladegerät, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT15K3ILS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300i, 15 kVA, 400 V, 3:1 mit 3 Transformator, Start-up 5x8 Teilenummer G3HTI15K3ILS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300i, 15 kVA, 400 V, 3:3 mit 3 Transformator, Start-up 5x8 Teilenummer G3HTI15KHLS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 15 kVA, 400 V, 3:3 mit 10-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT15KHB1S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 15k VA, 400 V, 3:1 mit 30-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT15K3IB2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 15 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT15KHLS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 15 kVA, 400 V, 3:3 mit 30-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT15KHB2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 20 kVA, 400 V, 3:3 mit 25-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT20KHB2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 20 kVA, 400 V, 3:1 mit 25-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT20K3IB2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 20 kVA, 400 V, 3:1 mit 10-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT20K3IB1S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 20 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT20KHLS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300i, 20 kVA, 400 V, 3:1 mit 3 Transformator, Start-up 5x8 Teilenummer G3HTI20K3ILS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 20 kVA, 400 V, 3:1 mit langem Backup-Ladegerät, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT20K3ILS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300i, 20 kVA, 400 V, 3:3 mit 3 Transformator, Start-up 5x8 Teilenummer G3HTI20KHLS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 20 kVA, 400 V, 3:3 mit 10-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT20KHB1S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT30KHLS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit 10-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT30KHB1S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300i, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit 3 Transformator, Start-up 5x8 Teilenummer G3HTI30KHLS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300i, 30 kVA, 400 V, 3:1 mit 3 Transformator, Start-up 5x8 Teilenummer G3HTI30K3ILS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:1 mit 10-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT30K3IB1S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:1 mit 25-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT30K3IB2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:1 mit langem Backup-Ladegerät, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT30K3ILS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit 25-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT30KHB2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 40 kVA, 400 V, 3:3 mit 20-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT40KHB2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300i, 40 kVA, 400 V, 3:3 mit 3 Transformator, Start-up 5x8 Teilenummer G3HTI40KHLS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 40 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT40KHLS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 40 kVA, 400 V, 3:3 mit 10-Min.-Batterie, Start-Up-Funktion 5x8 Teilenummer G3HT40KHB1S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Galaxy 300, 60 kVA, 400 V, 3:3, mit Batterie für 30 Minuten (externes Gehäuse), Start-Up 5 x 8 Teilenummer G3HT60KHB4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 60 kVA, 400 V, 3:3 mit 10-Min.-Batterie, Start-Up Service 5 x 8 Teilenummer G3HT60KHB2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Galaxy 300, 60 kVA, 400 V, 3:3, mit Batterie für 15 Minuten (externes Gehäuse), Start-Up 5 x 8 Teilenummer G3HT60KHB3S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt MGE Galaxy 300, 60 kVA, 400 V, 3:3, 0 min., Start-up 5x8 Teilenummer G3HT60KHLS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Seite:
Nachhaltigkeit
EU CoC für USV Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind
RoHS Garantiert, dass elektronische Geräte keine gefährlichen Stoffe enthalten
Steuerung
Integriertes Netzwerkmanagement Für die umfassende Fernüberwachung und -steuerung der USV. Ermöglicht die Überwachung entfernter USV-Systeme über einen Webbrowser oder ein Standard-Netzwerkmanagementsystem.
Komfort
Leichte Installation Die innovative Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nahezu jede Person.
Wirtschaft
Anschaffungskosten Dank einer Vielzahl hochwertiger Leistungsmerkmale und des attraktiven Preises zeichnet sich das Gerät durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.
Service-Möglichkeiten
Frontzugriff für Wartungsarbeiten Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Inklusive 5x8-Startup-Service Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie
Verfügbarkeit
Zwei Stromversorgungseingänge Erlaubt die Installation von zwei unabhängigen Einspeisungen und eine optionale Hot-Standby-Konfiguration zur redundanten Auslegung für geschäftskritische Anwendungen.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Online-Doppelwandlertechnologie Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Stromqualität. Eventuelle Verzerrungen der Spannungswellenform werden über eine AC-DC- und anschließende DC-AC-Wandlung (ohne Umschaltzeit) geglättet. Die Batterie dient lediglich als Notstromversorgung.
Großer Eingangsspannungsbereich Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.