USV-Steckdosenleiste

Praktisches USV-Zubehör zur Verbindung von IEC-Ausgängen zu lokalen Varianten.

Die USV-Steckdosenleiste von APC by Schneider Electric gewährleistet die sichere Verbindung eines IEC-Ausgangs der USV mit lokalen Varianten und bietet dadurch Komfort und Zuverlässigkeit. Die Lösung ist getestet für einen einwandfreien Betrieb der USV und bietet Merkmale wie den integrierten Leistungsschalter für zusätzlichen Schutz und Vorbereitung für die Wandmontage. Außerdem ist ein verriegelbarer IEC-Stecker verfügbar, der eine sichere Verbindung zwischen USV und Steckdosenleiste ermöglicht, weil eine versehentliche Trennung der Verbindung verhindert wird.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt APC USV-Steckdosenleiste, IEC C14 zu 4 Schutzkontakt Steckdose (CEE 7/3), 230 V Deutschland Teilenummer PZ42I-GR Preis 20,22 €
Produkt APC USV-Steckdosenleiste, IEC C14 mit Verriegelung auf 4 Schutzkontakt Steckdosen (CEE 7/3), 230 V Deutschland Teilenummer PZ42IZ-GR Preis 27,36 €
Sicherheit
Verriegelung als Kindersicherung Schützt vor versehentlichem Kontakt mit ungenutzten Ausgängen.
Komfort
Löcher für Wandmontage Flexibilität für die Installation in engen Räumen; Montage an der Wand oder anderen Flächen.
Schutz
Integrierter Netzschalter und rücksetzbarer Leistungsschalter Versorgt alle Ausgänge mit Strom und schützt gegen Überlast
Eigenschaften
Integrierter Netzschalter und rücksetzbarer Leistungsschalter Versorgt alle Ausgänge mit Strom und schützt gegen Überlast
Löcher für Wandmontage Flexibilität für die Installation in engen Räumen; Montage an der Wand oder anderen Flächen.
Verriegelung als Kindersicherung Schützt vor versehentlichem Kontakt mit ungenutzten Ausgängen.