Line-R

Automatische Spannungsregulierung für den Schutz vor Spannungsabfällen und Überspannung.

Mit Line-R, der automatischen Spannungsregulierung von APC, schützen Sie empfindliche elektronische Komponenten vor gefährlich niedrigen und hohen Spannungswerten. Nicht korrigierte Spannungsschwankungen belasten elektronische Komponenten überdurchschnittlich und können zu vorzeitigem Ausfall der Komponenten führen. Line-R sorgt nicht nur für konstante Spannung im zulässigen Bereich, sondern bietet gleichzeitig einen Überspannungsschutz, der auch vor extremen Spitzen wie bei einem Blitzeinschlag schützt.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Automatische Spannungsregulierung Line-R, 1200 VA Teilenummer LE1200I Preis 83,29 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Automatische Spannungsregulierung Line-R, 600 VA Teilenummer LE600I Preis 83,29 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Schutz
Blitz- und Überspannungsschutz Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.
Rücksetzbarer Unterbrecher Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
Automatic Voltage Regulation (AVR) Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf Stufen, die für Ihre Ausrüstung geeignet sind.
Komfort
Statusanzeige-LEDs LED-Statusanzeigen für jede Phase und ein akustischer Alarm informieren sofort, wenn die Schaltkreise des Systems durch einen Kurzschluss oder extreme Überspannungen beschädigt wurden.
Abstände Transformatorblock Schließen Sie sperrige Stecker (z.B. Steckernetzteile) an, ohne andere Ausgänge zu blockieren.