SurgeArrest - Privat/Büro

Professioneller Überspannungsschutz für Computer und andere elektronische Geräte

Die APC SurgeArrest Home/Office Serie bietet Premium-Überspannungsschutz für Computers und andere elektronische Geräte. Diese Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz verfügen über Merkmale wie Splitter für Telefonleitungen, USB-Ausgänge und ermöglichen den Anschluss von Steckernetzteilen, ohne andere Ausgänge zu blockieren. Typische Einsatzbereiche für die Surge Arrest Home/Office Serie sind professionelle PCs, TV-Geräte, Game-Konsolen und Drucker.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt APC Home/Office SurgeArrest, 6 Ausgänge, mit Telefonschutz, 230 V, Deutschland Teilenummer PH6T3-GR Preis 35,69 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt APC Home/Office SurgeArrest, 6 Ausgänge, mit Telefon- & Koaxialschutz, 230 V, Deutschland Teilenummer PH6VT3-GR Preis 41,64 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Komfort
Justierbares Kabelmanagement Verstauen Sie Kabel und Stromleitungen sicher und komfortabel.
Abstände Transformatorblock Schließen Sie sperrige Stecker (z.B. Steckernetzteile) an, ohne andere Ausgänge zu blockieren.
Steckbare, stoßfeste Blenden Schutzklappen verhindern den unbeabsichtigten Kontakt mit nicht verwendeten Anschlüssen.
Kabelgehäuse, um 180 Grad drehbar Ein um 180 Grad drehbares Kabel mit Zugentlastung ermöglicht eine flexible Positionierung von SurgeArrest und Führung des Netzkabels.
Splitter für Telefonleitung Es können zwei Geräte gleichzeitig verwendet werden, beispielsweise Modem und Telefon.
Schutzanzeige SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
Anzeige für Probleme bei der Verkabelung Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.
Schutz
Rauschfilter Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.
Schutz für Datenleitungen Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.
IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen Die Überspannungsschutz-Lösungen von APC absolvieren strenge IEEE-Tests und bieten prämierte Durchlasswerte, welche die maximale Spannung anzeigen, die Ihre Geräte nach einer Überspannung oder Spannungsspitze nach Passieren des Überspannungsschutzes erreichen können. Niedrigere IEEE-Durchlasswerte bedeuten mehr Schutz und Leistung. APC’ Essential SurgeArrest bietet eine optimale Leistung mit einem Durchlasswert von unter 330 V für nordamerikanische Produkte und einen Wert von unter 15 % für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle Produkte von APC erfüllen lokale Sicherheitsvorschriften wie UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit in den entsprechenden Regionen.
Blitz- und Überspannungsschutz Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.
Sicherheit
Überlastanzeige Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn die angeschlossene Ausrüstung eine Strommenge aufnimmt, welche die Kapazität der Einheit übersteigt.
Katastrophenschutz SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund der hohen Spannung beschädigt werden, gelangt kein überhöhter Strom mehr an die angeschlossenen Geräte. Anders als bei den APC SurgeArrest-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Fail Safe Modus Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.