Row 3 Phase Power Distribution

Dreiphasen-Stromverteilungslösungen, die in oder über der Stromversorgung von Rackreihen installiert werden und die Versorgung von anspruchsvollen, geschäftskritischen Datacenter-Applikationen überwachen.



 
Das Stromverteilungszubehör von APC unterstützt die für Datencenter erforderliche Flexibilität und Verwaltung. Eine umfangreiche Auswahl an Ein- und Dreiphasenleitungen, Schaltern, Anschlusssets und Stromüberwachungszubehör gewährleistet die für Datencenter erforderliche Flexibilität, Verfügbarkeit und Verwaltung. Alles Zubehör von APC ist werksseitig geprüft und mit einer Garantie versehen. Es ermöglicht Ihnen die problemlose Skalierung der Stromverteiler in Ihrem Datencenter, wenn sich Erweiterungsanforderungen ergeben.
Weitere Informationen
Die statischen Netzumschalter von MGE versorgen zahlreiche Systeme über zwei voneinander unabhängige, redundante Stromquellen. Unter normalen Betriebsbedingungen schalten statische Netzumschalter in weniger als 4 ms automatisch auf eine alternative Versorgung um, sobald ein Problem auftritt. Selbst unter extremen Bedingungen wie einer Phasenverschiebung um 180 Grad wird ein Problem bis zu 10 Mal schneller identifiziert und automatisch auf eine andere Versorgung umgeschaltet als bei anderen Schaltern.
Weitere Informationen
Die APC Stromverteilermodule vereinfachen die globale Neuinstallation von Standard-Stromverteilersystemen ebenso wie die Erweiterung bestehender Anlagen. Verschiedene Leistungsschalter und Anschlussoptionen stehen für Einphasen- und Dreiphasen-Systeme zur Verfügung. Zu den integrierten Sicherheitsmerkmalen der Stromverteilermodule gehören eine Sperre, die den Leistungsschalter von der Netzstromversorgung trennt, und Anschlüsse mit Verriegelungen. Die integrierten Überwachungsfunktionen liefern Informationen zur Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte.
Weitere Informationen
Der modulare Aufbau der Stromverteiler minimiert die Notwendigkeit zur Vorausplanung der Rechenzentrumskonfigurationen für zukünftige Anforderungen. Das innovative Stromverteilungssystem bietet ausreichend Flexibilität für die Anpassung der Kapazität an den aktuellen Bedarf und ermöglicht die schnelle Erweiterung oder Rekonfiguration in der Zukunft. Das Management der Stromverteilung wird durch Verbrauchsmessung an den Ausgängen, Überwachung der einzelnen Stromkreise und die automatische Erkennung durch die Suite mit StruxureWare Management-Optionen erleichtert. Bei steigenden Anforderungen oder Erweiterungen können einfach neue Stromverteilermodule hinzugefügt werden. Die im Werk vormontierten Module mit Leistungsschalter, Netzkabel und Stromanschlüssen können innerhalb weniger Minuten installiert werden. Es gibt mehrere Varianten mit verschiedenen Stromwerten und Netzkabellängen für geringe bis hohe Nennleistungen. So sind Kompatibilität und schnelle, einfache und komfortable Installationen gewährleistet.
Weitere Informationen