Raumklimaanlagen

Perimeter cooling units and accessories for efficient, modular and flexible room level control.



 
Sehen Sie Uniflair in einer 3D-Animation.
Führende Präzisionskühlsysteme, die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte in engen Toleranzgrenzen halten. Diese Produkte erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen in jedem Datacenter und eignen sich perfekt für IT-Systeme innerhalb und außerhalb von Racks. Diese intelligenten Systeme überwachen den Status von Komponenten und Umgebungsbedingungen, um eine einwandfreie Funktion in allen Betriebsmodi sicherzustellen. In Kombination mit Warmgang- oder Kaltgangeinhausungen können die Uniflair LE Produkte die Effizienz verbessern und höhere Leistungsdichten ermöglichen.
Weitere Informationen
Dieses diskrete Raumkühlsystem eignet sich mit seiner Funktionalität und den geringen Kosten auch für kleinste Installationen. Perfekt für IT-Systeme innerhalb oder außerhalb von Racks. Mit der kleinen Stellfläche und dem frontseitigen Zugang zu internen Komponenten erfüllen die Systeme unterschiedlichste Anforderungen von kleinen IT-Räumen, z. B. von Computerräumen, Telekommunikationsräumen und Kontrollräumen. Mit der Geschwindigkeitsregelung der Lüfter lässt sich der Luftstrom an die jeweilige Anwendung anpassen, während der mikroprozessorgesteuerte Controller eine präzise Regelung der Temperatur ermöglicht
Weitere Informationen
Das Uniflair WM ist ein vollständig abgeschlossenes Kühlsystem, das keinen externen Wärmetauscher erfordert. Diese schnell einsetzbaren Systeme erfordern nur eine einfache elektrische Verkabelung und Anbringung am Schutzgehäuse. Sie sind auch in einer Konfiguration für freie Kühlung erhältlich, die mithilfe einer motorbetriebenen Klappe die Außenluft zur Unterstützung der Kühlung von IT-Systemen nutzen kann.
Weitere Informationen
Die Uniflair MB ist ein wandmontierbares Kühlsystem, das außerhalb des klimatisierten Raumes (z. B. für Telekommunikationssysteme) installiert wird. Diese Systeme sind vollständig abgeschlossen, sie werden komplett befüllt geliefert. Ein separater Wärmetauscher ist nicht erforderlich. Diese schnell einsetzbaren Systeme erfordern nur eine einfache elektrische Verkabelung und Anbringung am Schutzgehäuse. Sie sind auch in einer Konfiguration für freie Kühlung erhältlich, die mithilfe von motorbetriebenen Klappen die Außenluft zur Unterstützung der Kühlung von IT-Systemen nutzen kann.
Weitere Informationen
Bei Uniflair SP handelt es sich um Split-Systeme, bei denen Verdampfer und Kondensator getrennt installiert werden. Der Verdampfer wird an der Decke oder Wand montiert, während die Kondensatoreinheit im Außenbereich angebracht wird. Das System wurde für einfachen Service konzipiert, daher sind die elektrische Schalttafel, mechanische Teile und Lüfter separat zugänglich. So lassen sich Kalibrierung und Servicearbeiten sicher durchführen. Diese Systeme sind in einer Konfiguration für freie Kühlung erhältlich. Wird dieser Modus aktiviert, kann die Außenluft zur Kühlung der IT-Systeme genutzt werden.
Weitere Informationen