Uniflair Office Floor

Doppelböden für Büros.

Böden für Büroräume mit Unterflur-Verteilersystemen, die sich einfach installieren, verändern und integrieren lassen. So kann die Lösung jederzeit an Veränderungen angepasst werden. Die Kombination mit den Installationssystemen von Schneider Electric ermöglicht flexible Konstruktionen für moderne kollaborative Arbeitsumgebungen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Access Floor for Office Spaces Teilenummer ACAF200 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Anpassungsmöglichkeit
Neutraler Kalziumsulfatkern Besitzt ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und Feuerbeständigkeit, eine äußerst geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit und bietet außerdem eine erhebliche Schallabsorption und somit höheren Trittkomfort.
Aluminium-Tragschicht Die Rückseite des Kernmaterials ist beschichtet, um die mechanischen Eigenschaften zu optimieren und die thermo-hygrometrische Stabilität zu erhöhen.
Hochdichter Holzspanplattenkern Die optimale Kombination guter mechanischer Eigenschaften mit geringem Gewicht sorgt für niedrige Anschaffungskosten und einfache Installation.
UNI8 Unterkonstruktion Die Rahmen werden vollständig aus verzinktem Stahl hergestellt und ermöglichen Installationsschächte mit einer Höhe von 5,5 cm bis zu 60 cm und darüber. Der Stützenkopf ist an den Außenkanten mit 8 Zapfen versehen, über den eine Verbindung zu den Längsstreben hergestellt wird. Die Längsstreben aus verzinktem Stahl sind in verschiedenen Varianten erhältlich, um die mechanische Festigkeit der Konstruktion und niedrige Toleranzen der Module sicherzustellen. Die Stützenköpfe und Längsstreben sind mit Dichtungen versehen, die eine optimale Verbindung gewährleisten, Schall dämmen und Feuchtigkeit fernhalten.
Galvanisierte Tragschicht Die Rückseite des Kernmaterials ist beschichtet, um die mechanischen Eigenschaften zu optimieren und die thermo-hygrometrische Stabilität zu erhöhen.
Frei wählbares Finish Die Platten lassen sich nach Bedarf des Kunden individuell gestalten. Für den Oberbelag stehen zahlreiche Materialien zur Auswahl: Kunststofflaminate, Vinyl, Linoleum und Gummi, Teppichboden und Parkett, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Stahl und Glas