InRow Direktexpansion

Luft-, wasser- und glykolgekühltes Rackreihenkühlsystem für Technikräume, Serverräume und Datacenter

Sehen Sie InRow RD in einer 3D-Animation.
Das InRow Direct Expansion System ermöglicht eine enge Kopplung der Kühlung mit der IT-Wärmelast. So lässt sich die Zirkulation von warmer Luft vermeiden und die Kühlung wird deutlich besser kalkulierbar. Die einfache Skalierbarkeit ermöglicht eine kostengünstige und bedarfsgerechte Erweiterung. Die in geschlossener Bauweise, als flüssigkeits- oder luftgekühlte Konfiguration, mit oder ohne Feuchtigkeitsregelung erhältlichen Produkte erfüllen die verschiedenen Anforderungen von Technikräumen, Serverräumen und Datacentern. Datacenter-Betreiber, die ihre Effizienz verbessern oder Server mit hoher Leistungsdichte einsetzen wollen, profitieren vom modularen Konzept der InRow Direct Expansion Systeme. Die intelligente Regelung der InRow Direct Expansion Systeme sorgt für eine aktive Anpassung der Lüfterdrehzahlen und der Kühlwasserzirkulation an die IT-Wärmelast. Das ermöglicht höchste Effizienz und eine flexible Anpassung an die schwankenden Anforderungen in modernen IT-Umgebungen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt InRow RD, 300 mm, luftgekühlt, 220-240 V, 50 Hz Teilenummer ACRD101 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt InRow RD, 300 mm, flüssigkeitsgekühlt, 220-240 V, 50 Hz Teilenummer ACRD201 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt InRow RD, 600 mm, luftgekühlt, 380 - 415 V, 50/60 Hz Teilenummer ACRD602 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt InRow RD, 600 mm, luftgekühlt, 380 - 415 V, 50/60 Hz, mit Befeuchter Teilenummer ACRD602P Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt InRow SC, 300 mm, luftgekühlt, eigenständig, 200-240 V, 50 Hz Teilenummer ACSC101 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt InRow SC System 1 InRow SC 50 Hz 1-phasig, 1 NetShelter SX Rack 600 mm, und Abschirmung auf Rückseite Teilenummer RACSC101E Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt InRow SC System 1 InRow SC 50 Hz 1-phasig, 1 NetShelter SX Rack 600 mm, mit Abschirmung auf Vorder- und Rückseite Teilenummer RACSC112E Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt InRow SC System 2 InRow SC, 50 Hz, 1-phasige Einheiten, 1 NetShelter SX Rack 600 mm, und Abschirmung auf Rückseite Teilenummer RACSC201E Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Steuerung
Real-Time capacity monitoring Echtzeitanzeige der aktuellen und verfügbaren Kühlkapazität.
Integration von Gebäudeverwaltungssystemen Senden Sie Alarme und Datenpunkte zum Verwalten kritischer Gebäudeinfrastruktur von einem einzigen System aus.
Mikroprozessor-Controller Nutzt eine intelligente, aktive Response-Steuerung und Echtzeit-Überwachung. Das System wird von einem Mikroprozessor mit umfangreichen Funktionen und über eine Bedienkonsole mit einem 4-zeiligen alphanumerischen Display (80 Zeichen pro Zeile) gesteuert.
Flexibilität
Skalierbare Dichten Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.
Modularer Aufbau Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.
Service-Möglichkeiten
Einfache Servicezugänglichkeit Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
Verfügbarkeit
Rack inlet temperature control Geringeres Risiko von lokalen Überhitzungen (Hotspots) im Rack
Vorhersagbare Kühlung Ein Einbau des Geräts in die Rack-Reihe bringt die Kühlquelle näher zur Wärmelast. Dadurch wird eine Luftmischung vermieden und eine vorhersagbare Kühlarchitektur ermöglicht.
Steuer- und Bedienelemente mit aktiver Rückmeldung Die Kühlleistung wird überwacht und aktiv nachgeregelt, damit die vorgesehenen Servereinlasstemperaturen sichergestellt sind. Der Mikroprozessorcontroller liefert Daten zu Betrieb und Funktionsstatus des Geräts.
Gesamtbetriebskosten
Lüfter mit variabler Drehzahl Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.
Reihenarchitektur Führt warme Abluft direkt von den IT-Geräten ab und erhöht dadurch die fühlbare Kühlkapazität der Einheit gegenüber herkömmlichen Kühlungsarchitekturen.