InRow Kaltwasserkühlung

Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter

Sehen Sie InRow RC in einer 3D-Animation.
Das InRow Kaltwassersystem ermöglicht eine enge Kopplung der Kühlung mit der IT-Wärmelast. So lässt sich die Zirkulation von warmer Luft vermeiden und die Kühlung wird deutlich besser kalkulierbar. Die einfache Skalierbarkeit ermöglicht eine kostengünstige und bedarfsgerechte Erweiterung. Die Produkte sind mit und ohne Feuchtigkeitsregelung erhältlich und eignen sich für die unterschiedlichsten Anforderungen in mittleren bis großen Datacentern. Datacenter-Betreiber, die ihre Effizienz verbessern oder Server mit hoher Leistungsdichte einsetzen wollen, profitieren vom modularen Konzept der InRow Kaltwassersysteme. Die intelligente Regelung der InRow Kaltwassersysteme sorgt für eine aktive Anpassung der Lüfterdrehzahlen und der Kühlwasserzirkulation an die IT-Wärmelast. Das ermöglicht höchste Effizienz und eine flexible Anpassung an die schwankenden Anforderungen in modernen IT-Umgebungen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Cooling Distribution Unit 12 Circuit, Rohrnetz oben/unten, Verteilerleitungen unten Teilenummer ACFD12-B Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt Cooling Distribution Unit 12 Circuit, Netzzugang von oben und unten, Verteilung von oben Teilenummer ACFD12-T Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt InRow RC, 300 mm, Chilled Water, 208 - 230 V, 50/60 Hz - HT Teilenummer ACRC301H Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt InRow RC, 300 mm, Chilled Water, 100 - 240 V, 50/60 Hz - ST Teilenummer ACRC301S Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt InRow RC, 600 mm, Kaltwasser, 380 - 415 V, 50/60 Hz Teilenummer ACRC602 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt InRow RC, 600 mm, Kaltwasser, 380 - 415V, 60 Hz, mit Befeuchter Teilenummer ACRC602P Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Steuerung
Integration von Gebäudeverwaltungssystemen Senden Sie Alarme und Datenpunkte zum Verwalten kritischer Gebäudeinfrastruktur von einem einzigen System aus.
Echtzeit-Kapazitätsüberwachung Echtzeitanzeige der aktuellen und verfügbaren Kühlkapazität.
Mikroprozessor-Controller Bietet eine proaktive Regelung und eine Echtzeitüberwachung über ein alphanumerisches Display für vier Zeilen/80 Zeichen.
Verfügbarkeit
Steuer- und Bedienelemente mit aktiver Rückmeldung Die Kühlleistung wird überwacht und aktiv nachgeregelt, damit die vorgesehenen Servereinlasstemperaturen sichergestellt sind. Der Mikroprozessorcontroller liefert Daten zu Betrieb und Funktionsstatus des Geräts.
Dual A-B power inputs Geschützte Stromversorgung über die USV und doppelter Anschluss für Redundanz.
Vorhersagbare Kühlung Ein Einbau des Geräts in die Rack-Reihe bringt die Kühlquelle näher zur Wärmelast. Dadurch wird eine Luftmischung vermieden und eine vorhersagbare Kühlarchitektur ermöglicht.
Kaltwasseranschlüsse für oben und unten Ermöglicht den Anschluss von gekühlter Luft von oben bei Überkopfverlegung oder von unten auf einem Doppelboden.
Rack-Eingangssteuerung Die Rack-Eingangssteuerung gewährleistet die korrekte Eingangstemperatur für die IT-Geräte.
Gesamtbetriebskosten
Reihen-basierte Architektur Führt warme Abluft direkt von den IT-Geräten ab und erhöht dadurch die fühlbare Kühlkapazität der Einheit gegenüber herkömmlichen Kühlungsarchitekturen.
Lüfter mit variabler Drehzahl Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.
Flexibilität
Rollen Ermöglicht das Aufstellen der Einheit an beliebiger Stelle mit Kühlbedarf.
Skalierbare Dichten Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.
Modularer Aufbau Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.
Service-Möglichkeiten
Einfache Servicezugänglichkeit Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.