Přenosný záložní zdroj energie APC, 3 000mAh Li-ion válcový, modrý (EMEA/CIS/MEA)

Sdílet:

Přenosný záložní zdroj energie APC, 3 000mAh Li-ion válcový, modrý (EMEA/CIS/MEA)

M3BL-EC

Description: Přenosný zdroj energie pro mobilní zařízení.

Zahrnuje : USB Power Adapter , User Manual

19,35 €
Cena včetně DPH
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333

Mobilní síťové zdroje Znaky & bonusy

  • LED indikátor stavu nabití baterie
    Tlačítkem aktivovaný diodový displej ukazuje stav nabití baterie.
  • Kompatibilní s mobilními zařízeními
    Mobilní bateriové moduly dobíjejí všechna zařízení, která se připojují k napájení pomocí kabelu USB, jako jsou mobilní telefony, tablety, audio přehrávačů, kapesní hrací konzoly a elektronické čtečky.
  • Efektivní dobíjení
    Prodlužuje životnost mobilních bateriových modulů díky automatickému vypnutí, když jsou připojená zařízení úplně nabitá.
Distribuce výrobků
Distribuce výrobků

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Switzerland , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Výstup

  • Kapacita baterie (mAh)
    3000
  • Výstupní napětí baterií
    5

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    5V
  • Příkon
    5.0W

Baterie a doba běhu

  • Typ baterie
    Li-ion
  • Montáž baterií
    --
  • Battery life (number of cycles)
    360

Fyzický

  • Maximální výška
    72mm , 7.2cm
  • Maximální šířka
    23mm , 2.3cm
  • Maximální hloubka
    33mm , 3.3cm
  • Čistá hmotnost
    0.08kg
  • Hmotnost při dodání
    0.14kg
  • Přepravní výška
    134mm , 13.4cm
  • Přepravní šířka
    29mm , 2.9cm
  • Přepravní hloubka
    89mm , 8.9cm
  • Barva
    Blue
  • Počet jednotek připadajících na paletu
    1680.0

Okolní

  • Provozní teplota
    0 - 40 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    0 - 95% no %
  • Provozní nadmořská výška
    0-3000metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    0 - 50 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    0 - 95% no %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0-3000metrů

Vyhovuje normám

  • Schválení
    Označení CE, EN/IEC 60950-1, FCC Part 15 kategorie B
  • Standardní záruka
    2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
  • Směrnice REACH
    REACH: Neobsahuje žádné SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy)
  • Směrnice o bateriích
    Vyhovuje
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

345KB

Aktualizováno dne

2018-06-14

User Manual for Mobile Power Packs M3BL-EC (blue), M3BK-EC (black), M3RD-EC (red), M3SR-EC (silver) and M3TM-EC (titanium) for EMEA Region
Brochure
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

115KB

Aktualizováno dne

2018-06-14

Dvoustránková brožura s hlavními funkcemi, výhodami a technickými údaji
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

2653KB

Aktualizováno dne

2018-06-19

EN 55022:2010; EN55024:2010; AS/NZS CISPR 22:2009+A1 (2010)(for RCM)
PDF

Velikost

109KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

Velikost

410KB

Aktualizováno dne

2018-06-08

IEC 62133:2012
PDF

Velikost

409KB

Aktualizováno dne

2018-05-24

IEC 60950-1:2005+A1+A2
Titul
Velikost
Aktualizováno dne