NetShelter SX 48U, šířka 600 mm x hloubka 1070 mm, plášť s šedými boky RAL7035

Sdílet:

NetShelter SX 48U, šířka 600 mm x hloubka 1070 mm, plášť s šedými boky RAL7035

AR3107G

Description: Vysoká skříň s prostorem 48U pro přídavná zařízení. Kompaktní šířka umožňující optimalizaci prostoru datového střediska. Pro server s nižší až střední hustotou výkonu a síťová zařízení.

Zahrnuje : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

In stock
1 845,25 €
Cena včetně DPH

Související výrobky, příslušenství & služby

Zobrazit všechna volitelná příslušenství k tomuto výrobku

AR3107G Features

NetShelter SX 48U, šířka 600 mm x hloubka 1070 mm, plášť s šedými boky RAL7035

Vysoká skříň s prostorem 48U pro přídavná zařízení. Kompaktní šířka umožňující optimalizaci prostoru datového střediska. Pro server s nižší až střední hustotou výkonu a síťová zařízení.

Zahrnuje : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

NetShelter SX Znaky & bonusy

  • Optimalizováno pro vysokokapacitní systémy správy kabelů
    Skříně NetShelter SX jsou optimalizovány pro použití s vysokokapacitními systémy správy kabelů, které se připojují k montážním kolejnicím pro zařízení uvnitř skříní, přičemž zarovnávají jednotkové montážní prostory pro zařízení a poskytují kanály pro vedení a uspořádání kabeláže.
  • Kompatibilní stojanové systémy Schneider Electric Rack
    Kompatibilita s různými produkty příslušenství stojanů Schneider Electric zajišťuje schopnost vytvořit kompletní stojanový systém. Konfigurujte svá stojanová řešení pomocí předního konfigurátoru Schneider Electric Design Portal ‒ Small IT Solution Designer kompletně s ověřením kompatibility produktů a užitečným katalogem zařízení jiných výrobců, které vám napomohou při vizualizaci vašeho ideálního stojanového řešení.
  • Integrace s produkty InfraStruxure
    Produkty chlazení, distribuce napájení a správy kabelů Schneider Electric bezproblémově fungují s IT skříněmi a tvoří kompletní systém podpory infrastruktury.
  • Zaručená kompatibilita se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310 nezávisle na dodavateli
    Způsob montáže nezávislý na dodavateli pro zaručenou kompatibilitu se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310. Záruka vrácení peněz „Fits Like a Glove“ (padne jak ušité) poskytuje klid duše v tom smyslu, že veškerá vaše zařízení pro montáž do stojanů a vyhovující EIA-310-E se fyzicky hodí k instalaci do skříně NetShelter.
  • Perforované přední dveře s oblým profilem
    Perforované přední a zadní dveře poskytují dostatek ventilace pro servery a síťová zařízení. Perforovaná část předních dveří je optimalizována v podobě oblého profilu, který poskytuje větší povrchovou plochu pro větší pokrytí a rozsah perforace.
  • Rychloodpínací dvířka
    Přední dveře mohou být přemístěny na druhou stranu či prohozeny se zadními dveřmi. Dveře mohou být snadno odejmuty po jejich přizvednutí.
  • Boční panely s poloviční výškou a volitelnou možností kartáčových pásků pro vedení přes panel
    Boční panely poloviční výšky s rychlým odnímáním přispívají k menší velikosti a nižší hmotnosti pro snadnou manipulaci a přístup k zařízením. Boční panely lze uzamknout pomocí jediného klíče společně s dveřmi. K dispozici jsou nyní možnosti bočních panelů s integrovanými průchozími otvory a kartáčovými pásy pro vedení kabeláže do sousedních stojanů v řadě a při současném zachování řádného proudění vzduchu.
  • Snadno odnímatelný střešní kryt pro přístup ke kabelům
    Střešní kryt lze jednoduše odejmout z nasazovacích pantů pro účely přístupu během instalace zařízení, nebo dokonce i s již nainstalovanou kabeláží vedenou otvory pro kabely. Po odejmutí lze střešní kryt obrátit, čímž je možné změnit polohu větších otvorů pro kabely pro snazší zavedení zástrček a konektorů napájecích rozvodů.
  • Jednoduchá volba
    Nemusíte strávit hodiny výběrem z desítek čísel dílů, z nichž bude skříň sestavena. Schneider Electric vám usnadňuje práci, protože se soustředí na detaily a poskytuje kompletní skříně s jediným číslem dílu.
  • Přístupové otvory pro kabel s předinstalovanými kartáčovými pásy
    Velké průchody ve střešních krytech pro přístup ke kabelům poskytují přístup k místu výstupu nadzemních kabelů. Provedení spodní části umožňuje volný přístup ke kabelům přes zvýšenou podlahu. Střešní kryt obsahuje otvory s kartáčovými pásy předinstalovanými v místech blíže k přední části skříní, které umožňují průchod datových kabelů a prostředků pro odvod vzduchu.
  • Integrace montážních kolejnic pro zařízení se systémy propojovacích kabelů
    Montážní kolejnice pro zařízení obsahují montážní otvory ve vzdálenosti 0U vedle montážního prostoru EIA 19", které umožňují instalovat propojovací systémy datových kabelových rozvodů (DDC) APC, aniž by tím byl obsazen jakýkoli kriticky potřebný prostor pro zařízení v podobě jednotek U. Provedení skříní pro AV a sítě neobsahují otvory pro integraci kabeláže DDC. Pro použití s těmito skříněmi jsou k dispozici jiné možnosti, 1U, 2U a 0U v zadní části skříně.
  • Podpora pro šrouby s okem integrovaná do rámu skříně
    Integrované otvory pro šrouby s oky v horní části rámu skříně umožňují zdvihnutí skříně a její bezpečné uložení pomocí zdvihacích mechanismů vhodných k použití se zdvihacími oky. Podrobné specifikace požadavků na šroubovací zdvihací oka a hmotnostní meze skříně naleznete uživatelské dokumentaci ke skříni.
  • Dodané nástroje k seřízení skříně a hardware
    Všechny stojany jsou dodávány se standardní sadou hardwaru, která obsahuje spojovací materiál pro montáž zařízení IT a nářadí pro snadné uzpůsobení nastavení skříně.
  • Dělená zadní dvířka
    Dělené zadní dveře přispívají k šetření podlahovou plochou. Aby šlo otevřít dveře, je za skříněmi třeba pouze 11 palců (27,9 cm) volného prostoru.
  • Nízkoprofilová otočná pojezdová kolečka a vyrovnávací patky seřiditelné zespodu nebo shora
    Skříně jsou standardně dodávány s vyrovnávacími patkami a s pojezdovými otočnými kolečky. Vyrovnávací patky lze rychle seřizovat pomocí šroubováku nebo vrtačky, a není proto nutné sahat pod dno skříně klíčem.
  • Možnost různých voleb sestavení skříně podle objednávky (ATO)
    Možnosti skříní ATO (Assemble-to-Order = sestavení podle objednávky) poskytují zákazníkům pořizujícím si skříně vyšší úroveň specifických úprav než standardní modely skříní. Tyto specifické úpravy jsou omezeny samotnou montáží skříně a neobsahují dodatečné součásti montované do skříní. Skříň může být například sestavena bez bočnic, dveří, nebo bez bočnic i dveří. Volby velikostí skříní a dostupnost si můžete ověřit na adrese apc.com.
  • Integrovaný spojovací materiál s možností nastavení pro skříně různých šířek
    Skříně zahrnují předinstalovaný montážní materiál ke spojení skříní do řady, které dodává skříni dodatečnou stabilitu. Předinstalované montážní prostředky zahrnují otvory k propojení sousedních skříní u 600mm center nebo 24" center v závislosti na podlahovém uspořádání.
  • Zvláštní možnosti balení přepravního stojanu s předem instalovaným zařízením
    Kontejnery s nárazuvzdorným obalem jsou standardní kontejnery, u nichž jsou provedna zvláštní opatření v konstrukci balení a sestavení pro přepravu skříní s vybavením instalovaným uvnitř. Staví na rozsáhlých zkušenostech v oboru a spolupráci s předními výrobci IT a nedávné certifikaci společnosti Cisco® pro předinstalaci a přepravu systémů Cisco Unified Computing Systems (UCS). Podívejte se na apc.com, kde najdete možné velikosti a údaje o dostupnosti.
  • Nastavitelné montážní kolejnice s pevně uchycenými montážními prvky a rychlým seřízením polohy
    Svislé montážní kolejnice lze nastavit v krocích po 1/4" (6,4 mm), čímž lze vyhovět v zásadě jakýmkoli požadavkům na montáž zařízení IT. Funkce snadného ustavení polohy integrovaná do montážních kolejnic skříně a bočního pažení umožňuje rychlou kontrolu vyrovnání polohy bez nutnosti použití nářadí. Pozice jednotek U jsou číslovány vpředu a vzadu pro možnost rychlé instalace zařízení.
  • Předinstalované zadní kanály pro příslušenství po celé výšce skříně
    Integrovaný a nastavitelný zadní kanál pro příslušenství poskytuje montážní místa velikosti 0U pro příslušenství instalovaná bez použití nářadí. Každý kanál má dvě montážní přihrádky podporující kombinaci až čtyř různých příslušenství, jako například PDU a svislé držáky kabelů. Skříně o hloubce 1070 mm (42in), 825 mm (32 in) skříně a síťové skříně zahrnují dva kanály. Skříně o hloubce 1200 mm (48in) zahrnují čtyři kanály. Kanály jsou předinstalovány z výroby v zadní části skříně, ale je možné je přemístit do jiných poloh ve skříni podél bočního pažení, aby se tak přeuspořádaly kabely podle toho, kde jsou nejvíce potřeba.
  • Navrženo pro zvýšenou konstrukční stabilitu
    Prověřená rámová konstrukce, odolné montážní kolejnice a otočná pojezdová kolečka s velkou nosností zajišťují jmenovitou zatížitelnost 3000 lb (1364 kg) (statická, vyrovnávací patky) a 2250 lb (1023 kg) (dynamická, pojezdová kolečka). Skříně by testovány a schváleny pro použití v kombinaci s příslušným kotvicím příslušenstvím, se kterým plní různé požadavky na seismickou odolnost. Dokumentace produktů pro specifické požadavky naleznete na stránkách apc.com.
  • Integrované elektrické zemnění
    Strop, boční panely a přední a zadní dvířka jsou uzemněny k rámu skříně. Na rámu je umístěno dalších osm bodů pro uzemnění k okolí.
Distribuce výrobků
Distribuce výrobků

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Switzerland , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uzbekistan , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fyzický

  • Maximální výška
    2258mm , 225.8cm
  • Maximální šířka
    600mm , 60.0cm
  • Maximální hloubka
    1070mm , 107.0cm
  • Výška stojanu
    48U
  • Čistá hmotnost
    138.23kg
  • Hmotnost při dodání
    157.68kg
  • Přepravní výška
    2385mm , 238.5cm
  • Přepravní šířka
    752mm , 75.2cm
  • Přepravní hloubka
    1219mm , 121.9cm
  • Barva
    Grey
  • Maximální hloubka montáže
    915.0mm , 91.49cm
  • Minimální hloubka montáže
    7.52palců
  • Front Door
    16.0měřidlo
  • Vertical Posts
    16.0měřidlo
  • Rear Door
    18.0měřidlo
  • Roof
    18.0měřidlo
  • Side Panels
    18.0měřidlo
  • Počet jednotek připadajících na paletu
    1.0
  • Šířka stojanu
    19"

Okolní

  • Třída ochrany
    IP 20

Vyhovuje normám

  • Schválení
    UL 2416, UL 60950-1
  • Standardní záruka
    5 let na opravu nebo výměnu
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
83KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Velikost

1768KB

Aktualizováno dne

2018-06-12

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

Velikost

222KB

Aktualizováno dne

2018-06-11

Instalace
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

339KB

Aktualizováno dne

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Velikost

6507KB

Aktualizováno dne

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Specifikace nabídky
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Source ZIP

Velikost

46KB

Aktualizováno dne

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
PDF

Velikost

228KB

Aktualizováno dne

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets

Kategorie

Podkategorie


WAR7210
--
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V

Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu

SURT20KRMXLI
13 794,00 €
Stojanová PDU, přepínaná, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13

Spínací stojanové jednotky PDU poskytují měření v kombinaci s řízeným zapínáním a vypínáním jednotlivých zásuvek umožňujícím dálkové ovládání napájení příslušných zařízení, jejich postupné zapínání a správu využívání zásuvek.

AP7921B
845,79 €
APC KVM 2G, analogový, 1 lokální uživatel, 8 portů

Serverové přepínače zvyšují dostupnost a ovladatelnost.

KVM0108A
435,59 €
Černý modulární zaslepovací beznástrojový panel pro řízení proudění vzduchu, 1U 19" - 200 ks

Modulární zaslepovací panel 1 U pro řízení proudění vzduchu, pro jehož instalaci není třeba žádné nářadí, zamezuje zabráním nepoužitého prostoru ve stojanu zpětnému oběhu vzduchu (počet 200).

AR8136BLK200
591,69 €
Vertikální organizátor kabelů, NetShelter SX, 48U

Příslušenství pro organizaci kabelů, které pomáhá zamezit napínání kabelů a udržuje pořádek a organizaci v kabeláži stojanu nebo skříně.

AR7572
133,09 €
4poziční montážní nosníky APC Symmetra LX

Speciální příslušenství, které vám umožní upravit využití produktu Symmetra podle vašich konkrétních potřeb

SYAOPT1
241,99 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V

Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení

SMT1000RMI2U
809,49 €
AP6003A
193,59 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
Stojanová PDU 2G, s měřením na každé zásuvce, ZeroU, 32 A, 230V, (21) C13 & (3) C19

Stojanové jednotky rozvodu napájení APC s měřením na výstupu umožňují měření energie na jednotlivých výstupech a tak i optimalizaci energie a ochranu obvodu. Měření proudu poskytuje vzdálené sledování připojených zátěží v reálném čase. Stojanové PDU s měřením výstupů poskytuje informace o využití napájení manažerům datového centra a ti mohou na základě těchto informací rozhodovat o rozdělení výkonu a správném dimenzování IT prostorů a snížit tak celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stojanové PDU s měřením výstupů zahrnují sledování reálného výkonu, port pro čidlo teploty/vlhkosti a uzamykatelné zásuvky IEC a jističe s ultra nízkým profilem. Uživatelé mají přístup a mohou konfigurovat stojanové PDU s měřením výstupů přes zabezpečené webové rozhraní s podporou platforem centrální správy APC se součástmi InfraStruxure Central, Operations, Capacity a Energy Efficiency.

AP8453
1 331,00 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333

Zobrazit výsledků na stránku