Nepřímé vzduchové ekonomizéry 250 KW

Sdílet:

Nepřímé vzduchové ekonomizéry 250 KW

IAEC25

Description: Vysoce účinné ekonomizérové jednotky, které nezabírají žádný volný prostor a umožňují poskytnout větší výkon IT systémům

Zahrnuje : Installation guide , Network Management Card , Operations and maintenance manual , User Manual

Nepřímé vzduchové ekonomizéry 250 KW

Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Zahrnuje: Instalační příručka , Karta pro správu sítě , Příručka pro provoz a údržbu , Uživatelská příručka

Související výrobky, příslušenství & služby

Zobrazit všechna volitelná příslušenství k tomuto výrobku

IAEC25 Features

Nepřímé vzduchové ekonomizéry 250 KW

  • Technická podpora po telefonu 7x24
    Zkušení pracovníci technické podpory jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy. Můžete být klidní, protože pomoc budete mít k dispozici vždy, když ji budete potřebovat.
  • Aktivní řízení proudu vzduchu
    Monitoruje a aktivně nastavuje proud vzduchu chladicí jednotky v uzavřených systémech, zároveň poskytuje přehled účinného chlazení pro kritická IT zařízení.
  • Ovladače s aktivní odezvou
    Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Pomocí ovladače s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled nad provozem a stavem jednotky.
  • Filtrace vzduchu
    Odstraňuje ze vzduchu nečistoty a jiné částice a zajišťuje tak čistší oběhový vzduch.
  • Automatický restart
    Při selhání napájení vrací jednotku do posledního provozního stavu za účelem ochrany kompresoru a prostředí. (Není k dispozici pro jednotky 1,6 kW)
  • Měření kapacity
    Měří množství chlazení zatížení IT jednotkou v reálném čase.
  • Systém s chlazenou vodou
    Jednotky využívající chladiče vody v budově umožňují hospodárnou a spolehlivou regulaci. Díky snadné instalaci a protože není nutný vysoký počet chladicích prvků jsou tyto modely velmi často optimálním řešením pro prostředí s vysokými nároky na chlazení.
  • Kompresory
    Spirálové a šroubové kompresory obsahují minimum pohyblivých částí, a poskytují tak vyšší spolehlivost a delší životnost
  • Kompatibilní se systémem vedení
    Danou jednotku lze kombinovat se stojany nebo systémy horké komory s bezpečnostním obalem a eliminovat tak mísení horkého vzduchu a maximalizovat účinnost chlazení
  • Motory s přímým pohonem
    Nároky na ložiska jsou téměř eliminovány, což zvyšuje dobu životnosti. Umožňuje tovární vyvážení tělesa motoru/integrovaného ventilátoru, což snižuje vibrace a urychluje náběh.
  • Dvoustěnné panely
    Odděluje izolaci od proudu vzduchu, což odstraňuje nutnost pravidelné údržby izolace a snižuje hlučnost. Bez zakrytí mohou být malé částice izolace zachyceny prouděním vzduchu.
  • Beznapěťový výstup
    Při použití se systémem či jednotkou pro správu prostředí společnosti APC poskytuje vzdálené upozornění na selhání.
  • Duální vstupy napájení A-B
    Odebírá napájení z jednotky UPS za účelem ochrany napájení s duálními vstupy pro zajištění redundance.
  • Duální ventilátory
    Poskytuje chybovou toleranci v případě selhání ventilátoru.
  • Duální síťové vstupy
    (Volitelné) Duální napájecí zdroje pro redundanci vstupního napájení
  • Snadný přístup pro údržbu
    Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
  • Zhospodárnění
    Účinná metoda využívající k chlazení datového střediska nízké teploty venkovního vzduchu.
  • Elektronický expanzní ventil
    Optimalizace toku chladiva při každém zatížení a za všech teplotních podmínek. Nepřetržité nepřímé monitorování hladiny chladiva.
  • Elektronicky komutované ventilátory
    Poskytuje nejvyšší účinnost a snižuje celkovou spotřebu energie tím, že přizpůsobuje požadavky na proudění vzduchu tepelnému zatížení datacentra.
  • Systém větráků odolný vůči chybám
    V případě selhání ventilátoru budou zbývající ventilátory pokračovat v provozu.
  • Nepřímá výměna tepla
    Polymerový tepelný výměník umožňuje oddělení proudů vzduchu v datovém středisku od venkovního vzduchu, takže brání kontaminaci vzduchu v datovém středisku a změně jeho vlhkosti.
  • Integrovaný systém volného chlazení (ekonomizér)
    Efektivní metoda pro snížení spotřeby energie při nízké teplotě venkovního vzduchu, která napomáhá optimalizaci spotřeby energie při chlazení datového střediska.
  • Síťové rozhraní
    Zajišťuje správu pomocí připojení zařízení přímo k síti s využitím vyhrazené adresy IP, což odstraňuje nutnost použití serveru proxy. Správa je dostupná pomocí webového prohlížeče nebo rozhraní telnet či SSH. Informační funkce vás informují o problémech ihned v okamžiku jejich výskytu.
  • Systém čištění odpadních vod s pulzním napájením
    Odstraňuje potřebu používání chemikálií, takže umožňuje opakované využití vody nebo její vypuštění bez škodlivého vlivu na prostředí.
  • Redundantní součásti
    Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
  • Redundantní čerpadla
    Dvě čerpadla v konfiguraci 2N poskytují vyšší dostupnost instalovaného zařízení.
  • Šroubový kompresor
    Využití jen několika málo pohyblivých částí pro zvýšení spolehlivosti a očekávané životnosti.
  • Monitorování služeb
    Všechna monitorovací zařízení na jednotce umožňují preventivní údržbu a kontrolu stavu systému za provozu.
  • Doplňkové mechanické chlazení
    Poskytuje vyšší kapacitu a umožňuje zvýšení úspor díky prodloužení ročního provozu v úsporném režimu.
  • Proměnná rychlost ventilátorů
    Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
  • Nulové nároky na prostor
    Veškeré chladicí vybavení se nachází mimo datové středisko, takže lze veškerý prostor využít pro zařízení IT.

Vzduchové ekonomizéry Ecoflair Znaky & bonusy

  • Redundantní součásti
    Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
  • Řízení s aktivní odezvou
    Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
  • Doplňkové mechanické chlazení
    Poskytuje vyšší kapacitu a umožňuje zvýšení úspor díky prodloužení ročního provozu v úsporném režimu.
  • Zhospodárnění
    Účinná metoda využívající k chlazení datového střediska nízké teploty venkovního vzduchu.
  • Nepřímá výměna tepla
    Polymerový tepelný výměník umožňuje oddělení proudů vzduchu v datovém středisku od venkovního vzduchu, takže brání kontaminaci vzduchu v datovém středisku a změně jeho vlhkosti.
  • Nulové nároky na prostor
    Veškeré chladicí vybavení se nachází mimo datové středisko, takže lze veškerý prostor využít pro zařízení IT.
  • Snadný přístup pro údržbu
    Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
  • Provozní servis
    Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
  • Systém čištění odpadních vod s pulzním napájením
    Odstraňuje potřebu používání chemikálií, takže umožňuje opakované využití vody nebo její vypuštění bez škodlivého vlivu na prostředí.
  • Prefabrikovaný systém volného chlazení
    Řešení ve formě předem navrženého balíku umožňuje rychlý návrh a instalaci
  • Zelené chladicí médium
    Chladicí médium, které je šetrné k životnímu prostředí a nabízí body hodnocení LEED.
Distribuce výrobků
Distribuce výrobků

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Vstup

  • Kmitočet na vstupu
    50/60 Hz

Komunikace a správa

  • Ovládací panel
    7" Touch Screen Display

Vyhovuje normám

  • Schválení
    CE, Na seznamu UL
  • Standardní záruka
    1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění

Obecné

  • Proudění vzduchu
    15404.36l/s
  • Compressor Type
    Posun
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

44352KB

Aktualizováno dne

2018-06-19

Installation procedures for the Ecoflair™ Indirect Air Economizer
PDF

Velikost

4714KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

Operation and maintenance instructions for the Ecoflair Indirect Air Economizer. Contains commissioning checklists, operation information, networking information, and maintenance checklists.
PDF

Velikost

343KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

Management Information Base for the Ecoflair Indirect AIr Economizer
PDF

Velikost

21498KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

Provides detailed information on unit performance, specifications, features and options
PDF

Velikost

362KB

Aktualizováno dne

2018-06-14

Ecoflair Modbus Register Map for firmware v6.5.2
Brochure
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

1970KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

Range brochure for Ecoflair. Covers value proposition, features/benefits and available models
PDF

Velikost

491KB

Aktualizováno dne

2018-06-08

Ecoflair Air Economizer Technical Brochure
Specifikace nabídky
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Source ZIP

Velikost

75KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer
PDF

Velikost

103KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer

Kategorie

Podkategorie


(1) Year Advantage Prime Service Plan for (1) IAEC25 250Kw Cooling Unit

Komplexní balíky služeb, které umožňují navrhovat pokrytí potřebné k efektivnímu provozu vašeho řešení, minimalizovat výpadky a udržovat náklady pod kontrolou

WADVPRIME-AE-25
--
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333

Zobrazit výsledků na stránku