APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V

Sdílet:

APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V

SUA750RMI1U

Description: Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení

Zahrnuje : CD with software , Rack Mounting Brackets , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

724,79 €
Cena včetně DPH
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333

Související výrobky, příslušenství & služby

Zobrazit všechna volitelná příslušenství k tomuto výrobku

SUA750RMI1U Features

APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V

  • Obsluha ze předu
    Usnadňuje instalaci a údržbu s minimálními nároky na prostor.
  • Připojení USB
    Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.

Smart-UPS Znaky & bonusy

  • Uživatelsky měnitelné baterie
    Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
  • Baterie s možností výměny za chodu
    Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
  • Prediktivní upozornění na selhání
    Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
  • Resetovatelné jističe
    Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
  • Upozornění na selhání baterií
    Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
  • Akustická varování
    Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.
  • Připojení USB
    Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.
  • Network manageable
    Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
  • Upozornění při odpojení baterie
    Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
  • Možnost připojení přes sériový port
    Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
  • Stavové kontrolky
    Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
  • Schválená bezpečnostní agentura
    Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
  • Zabraňuje nákladné elektrické problémy tím, aby vaše IT zařízení a data v bezpečí a jsou k dispozici
    Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí až o 30 % a ořeže vysoké napětí až o 12 % bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů
  • Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám
    Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.
  • Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
    Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patentovaný ekologický provozní režim dosahuje účinnosti více než 97 %. Smart-ups byla první síťová UPS, která obdržela certifikát Energy Star. Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Dynamický ukazatel data výměny baterie a automatický autotest zajišťuje spolehlivost baterie a upozorní na potřebu výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání. Smart UPS byla navržena a je vyráběna společností APC po více než 23 let a je to tedy světově nejspolehlivější síťová UPS s více než 25 miliony prodaných kusů.
  • Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti
    Síť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute® Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.
  • Nastavitelná citlivost napájení
    Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.
  • Přenosové body s nastavitelným napětím
    Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.
  • Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim
    Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce podmínek nízkého či vysokého napětí bez vybíjení baterie.
  • Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
    Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
  • Korekce napájení
    Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
  • Nabíjení baterií s kompenzací teploty
    Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
  • Inteligentní správa baterií
    Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
  • Upozornění při odpojení baterie
    Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
  • Automatický autotest
    Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Distribuce výrobků
Distribuce výrobků

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bolivia , Bhutan , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Hong Kong , Croatia , Hungary , Switzerland , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Oman , Peru , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , U.S. Virgin Islands , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Výstup

  • Kapacita výstupního výkonu
    480W / 750VA
  • Max. nastavitelný výkon (W)
    480W / 750VA
  • Jmenovité výstupní napětí
    230V
  • Zkreslení výstupního napětí
    Méně než 5% při plném zatížení
  • Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
    47 - 53 Hz, nominální frekvence 50 Hz, 57 - 63 Hz, nominální frekvence 60 Hz
  • Topologie
    Line interaktivní
  • Typ křivky
    Sinusoida
  • Připojení na výstupu
    (4) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)
    (2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    230V
  • Kmitočet na vstupu
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)
  • Typ připojení vstupu
    IEC-320 C14
  • Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
    160 - 286V
  • Pro napájení z rozvodné sítě lze upravit rozsah vstupního napětí.
    151 - 302V
  • Počet napájecích kabelů
    1

Baterie a doba běhu

  • Typ baterie
    Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče
  • Obvyklá doba nabíjení
    2hod.
  • Náhradní akumulátor
    RBC34
  • Počet bateriových modulů
    1
  • Runtime

Komunikace a správa

  • Port rozhraní (s)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
  • Ovládací panel
    Luminiscenční diody zobrazují stav zařízení, zatížení a stav baterií: ukazatel napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení
  • Zvukové upozornění
    Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba
  • Množství rozhraní šachet SmartSlot™
    1

Přepěťová ochrana a filtrace

  • Surge energy rating
    480J
  • Filtrování
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

  • Maximální výška
    44mm , 4.4cm
  • Maximální šířka
    432mm , 43.2cm
  • Maximální hloubka
    660mm , 66.0cm
  • Výška stojanu
    1U
  • Čistá hmotnost
    21.82kg
  • Hmotnost při dodání
    25.45kg
  • Přepravní výška
    191mm , 19.1cm
  • Přepravní šířka
    559mm , 55.9cm
  • Přepravní hloubka
    775mm , 77.5cm
  • Barva
    Black
  • Počet jednotek připadajících na paletu
    8.0

Okolní

  • Provozní teplota
    0 - 40 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    0 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0-3000metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -15 - 45 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    0 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0-15000metrů
  • Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
    55.0dBA
  • Tepelné ztráty on-line
    130.0BTU/hod

Vyhovuje normám

  • Schválení
    Značka C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
  • Standardní záruka
    2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
  • PEP
    K dispozici na kartě Dokumentace
  • EOLI
    K dispozici na kartě Dokumentace
  • Soulad s jinými předpisy na ochranu životního prostředí
    Čína – RoHS
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

116KB

Aktualizováno dne

2018-06-19

Warranty Registration Card
PDF

Velikost

989KB

Aktualizováno dne

2018-06-12

User manual Smart-UPS SUA 750/1000 VA 100/120/230 Vac Rack-Mount1U
PDF

Velikost

241KB

Aktualizováno dne

2018-06-12

Addendum for installation of long cleat for 750/1000 VA RM 1U 120/230 Vac
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

143KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

WEEE Disassembly & Recycling Guidance for SUA500 to SUA3000
PDF

Velikost

140KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

PDF

Velikost

116KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

CSA Certificate for specified products
PDF

Velikost

515KB

Aktualizováno dne

2018-06-14

CB Report,VDE GS Mark and complies to EN 50091-1-1,EN 50091-2 EMC,EN60950: 2000
PDF

Velikost

26KB

Aktualizováno dne

2018-06-13

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS under 1.5 kVA)
Environmental Profile
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

424KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Velikost

447KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Titul
Velikost
Aktualizováno dne

Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru
Číslo dílu
Aktualizováno dne

Aktualizace firmwaru

PowerNet MIB v4.2.6

Číslo dílu

SFPMIB426

Aktualizováno dne

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Číslo dílu
Aktualizováno dne

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition verze 9.5

Kompatibilní s: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Číslo dílu

SFPCBE95

Aktualizováno dne

2018-01-23

Kategorie

Podkategorie


Senzor teploty společnosti APC

Univerzální senzor, který sleduje teplotu ve vašem datovém středisku nebo síťové skříni.

AP9335T
96,79 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
2 roky vzdálené monitorovací služby pro (100) uzlů

Služba monitorování 7 x 24, která plní funkci primární a sekundární podpory. Zkušený technik sleduje funkční stav fyzické infrastruktury, usnadňuje diagnózu, upozorňuje na problémy a řeší je dříve, než se stanou kritickými.

WRMS2YR100N-01
29 520,00 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
APC náhradní bateriový článek #34

Originální náhradní baterie společnosti APC jsou testovány a certifikovány pro obnovení výkonu systému UPS dle originálních parametrů.

RBC34
290,39 €
1 rok vzdálené monitorovací služby pro (25) uzlů

Služba monitorování 7 x 24, která plní funkci primární a sekundární podpory. Zkušený technik sleduje funkční stav fyzické infrastruktury, usnadňuje diagnózu, upozorňuje na problémy a řeší je dříve, než se stanou kritickými.

WRMS1YR25N-01
5 073,75 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
UPS komunikační kabel inteligentní signalizace 6'/2m ‒ DB9 až RJ45

Kabely zajišťující vyhrazená připojení mezi zdroji APC UPS a osobními počítači, pracovními stanicemi a servery

AP940-0625A
27,82 €
Signalizační systém jednotek UPS pro systémy IBM AS/400 a IBMi (IBM Power Systems)

Kabely zajišťující vyhrazená připojení mezi zdroji APC UPS a osobními počítači, pracovními stanicemi a servery

AP98275
84,69 €
1 rok vzdálené monitorovací služby pro (1) uzel

Služba monitorování 7 x 24, která plní funkci primární a sekundární podpory. Zkušený technik sleduje funkční stav fyzické infrastruktury, usnadňuje diagnózu, upozorňuje na problémy a řeší je dříve, než se stanou kritickými.

WRMS1YR1N-01
332,09 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
3letá prodloužená záruka (prodloužení nebo velké množství)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-03
307,49 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
Stojanová jednotka PDU, měřená, 2U, 32A, 230V, (12) C13 a (4) C19

Spínané stojanové jednotky PDU poskytují vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase. Uživatelsky definované výstrahy varují před potenciálním přetížením obvodů dříve, než dojde k selhání nejdůležitějších zařízení IT.

AP7822B
942,59 €
Sada napájecích šňůr (po 6 ks), aretace, C13 na C14 (90 stupňů), 0,6 m

S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.

AP8702R-WW
60,49 €

Zobrazit výsledků na stránku