APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect

Sdílet:

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect

SMT1500RMI2UC

Description: Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení

Zahrnuje : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

In stock
1 015,19 €
Cena včetně DPH

Související výrobky, příslušenství & služby

Zobrazit všechna volitelná příslušenství k tomuto výrobku

SMT1500RMI2UC Features

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect

Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení

Zahrnuje : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

  • Umožňuje studený start
    Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Měření energie
    Uvádí skutečný počet hodin kW použití pro uživatele, kteří pečlivě sledují energetickou spotřebu.
  • Ekologický režim
    Patentovaný provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v dobrých napájecích podmínkách a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli snížení ochrany.
  • Vysoká účinnost online
    Snižují náklady zařízení a generují méně tepla.
  • Intuitivní rozhraní LCD
    Uvádí jasné a přesné údaje v několika jazycích s možností konfigurovat zařízení UPS lokálně díky intuitivnímu použití navigačních kláves.
  • Datum preventivní výměny baterií
    Dynamicky sleduje měsíc a rok doporučené výměny baterie, což pomáhá při dlouhodobém plánování údržby.
  • Čistý sinusový výstup na baterie
    Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC (Power Factor Corrected) a citlivou elektroniku.
  • Jednotlivá skupina přepínaných zásuvek
    Jednotlivá skupina zásuvek, které lze ovládat odděleně od zařízení UPS a pomocí kterých lze provést samostatné restartování zablokovaných zařízení, zapnutí nebo vypnutí v určené posloupnosti a snížení zátěže, která není považována za kritickou.
  • SmartSlot
    Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
  • Nabíjení baterií s kompenzací teploty
    Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Smart-UPS Znaky & bonusy

  • Uživatelsky měnitelné baterie
    Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
  • Prediktivní upozornění na selhání
    Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
  • Baterie s možností výměny za chodu
    Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
  • Resetovatelné jističe
    Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
  • Upozornění na selhání baterií
    Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
  • Network manageable
    Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
  • Upozornění při odpojení baterie
    Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
  • Akustická varování
    Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.
  • Připojení USB
    Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.
  • Stavové kontrolky
    Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
  • Možnost připojení přes sériový port
    Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
  • Automatický autotest
    Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Upozornění při odpojení baterie
    Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
  • Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
    Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
  • Nabíjení baterií s kompenzací teploty
    Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
  • Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim
    Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce podmínek nízkého či vysokého napětí bez vybíjení baterie.
  • Korekce napájení
    Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
  • Inteligentní správa baterií
    Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
  • Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
    Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.
  • Zabraňuje nákladné elektrické problémy tím, aby vaše IT zařízení a data v bezpečí a jsou k dispozici
    Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí až o 30 % a ořeže vysoké napětí až o 12 % bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů
  • Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám
    Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.
  • Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti
    Síť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute® Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patentovaný ekologický provozní režim dosahuje účinnosti více než 97 %. Smart-ups byla první síťová UPS, která obdržela certifikát Energy Star. Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Dynamický ukazatel data výměny baterie a automatický autotest zajišťuje spolehlivost baterie a upozorní na potřebu výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání. Smart UPS byla navržena a je vyráběna společností APC po více než 23 let a je to tedy světově nejspolehlivější síťová UPS s více než 25 miliony prodaných kusů.
  • Schválená bezpečnostní agentura
    Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
  • Přenosové body s nastavitelným napětím
    Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.
  • Nastavitelná citlivost napájení
    Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.
Distribuce výrobků
Distribuce výrobků

Andorra , Albania , Austria , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Bulgaria , Serbia and Montenegro , Česká republika , Germany , Denmark , Estonia , Spain , Finland , France , United Kingdom , Greece , Croatia , Hungary , Switzerland , Ireland , Israel , Iceland , Italy , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Macedonia , Netherlands , Norway , Poland , Portugal , Romania , Sweden , Slovenia , Slovakia

Print Technical Specification

Výstup

  • Kapacita výstupního výkonu
    1.0 KW / 1.5 kVA
  • Max. nastavitelný výkon (W)
    1.0 KW / 1.5 kVA
  • Jmenovité výstupní napětí
    230V
  • Výstupní napětí – poznámka
    Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
  • Zkreslení výstupního napětí
    Méně než 5 %
  • Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Jiná výstupní napětí
    220, 240
  • Topologie
    Line interaktivní
  • Typ křivky
    Sinusoida
  • Připojení na výstupu
    (2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)
    (4) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)
  • Doba přechodu
    6ms typical : 10ms maximum

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    230V
  • Kmitočet na vstupu
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)
  • Typ připojení vstupu
    IEC-320 C14
  • Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
    160 - 286V
  • Pro napájení z rozvodné sítě lze upravit rozsah vstupního napětí.
    151 - 302V
  • Jiná vstupní napětí
    220, 240

Baterie a doba běhu

  • Typ baterie
    Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče
  • Obvyklá doba nabíjení
    3hod.
  • Očekávaná životnost baterie (roky)
    4 - 6
  • Počet bateriových modulů
    1
  • Runtime

Komunikace a správa

  • Port rozhraní (s)
    RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • Ovládací panel
    Multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola
  • Zvukové upozornění
    Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba
  • Nouzové vypínání
    Volitelné
  • Množství rozhraní šachet SmartSlot™
    1

Přepěťová ochrana a filtrace

  • Surge energy rating
    459J
  • Filtrování
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

  • Maximální výška
    86mm , 8.6cm
  • Maximální šířka
    432mm , 43.2cm
  • Maximální hloubka
    477mm , 47.7cm
  • Výška stojanu
    2U
  • Čistá hmotnost
    28.64kg
  • Hmotnost při dodání
    31.91kg
  • Přepravní výška
    251mm , 25.1cm
  • Přepravní šířka
    594mm , 59.4cm
  • Přepravní hloubka
    603mm , 60.3cm
  • Barva
    Black
  • Počet jednotek připadajících na paletu
    8.0

Okolní

  • Provozní teplota
    0 - 40 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    0 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0-3000metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -15 - 45 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    0 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0-15000metrů
  • Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
    46.0dBA
  • Tepelné ztráty on-line
    90.0BTU/hod

Vyhovuje normám

  • Schválení
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, VDE
  • Standardní záruka
    3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

1077KB

Aktualizováno dne

2018-06-14

Operation Manual for Smart-UPS SMT750C, SMT750IC, SMT750RM2UC, SMT750RMI2UC, SMT1000C, SMT1000IC, SMT1000RM2UC, SMT1000RMI2UC, SMT1500C, SMT1500IC, SMT1500RM2UC, SMT1500RMI2UC, SMT2200C, SMT2200IC, SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2UC, SMT3000C, SMT3000IC, SMT3000RM2UC and SMT3000RMI2UC - Tower and Rack-Mount 2U
PDF

Velikost

45KB

Aktualizováno dne

2018-06-12

Firmware Release Notes
PDF

Velikost

546KB

Aktualizováno dne

2018-06-05

Installation Guide for Smart-UPS SMT750RMI2UC, SMT1000RMI2UC, SMT1500RMI2UC, SMT2200RMI2UC and SMT3000RMI2UC Rack-Mount 2U
Brochure
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

1466KB

Aktualizováno dne

2018-06-07

Product overview brochure for Connected Smart-UPS
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

111KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
PDF

Velikost

111KB

Aktualizováno dne

2018-06-14

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
Rychlý prodejní referenční list
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

186KB

Aktualizováno dne

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Source

Velikost

709KB

Aktualizováno dne

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
PDF

Velikost

283KB

Aktualizováno dne

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
Source

Velikost

704KB

Aktualizováno dne

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Titul
Velikost
Aktualizováno dne

Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru
Číslo dílu
Aktualizováno dne

Aktualizace firmwaru

PowerNet MIB v4.2.6

Číslo dílu

SFPMIB426

Aktualizováno dne

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Číslo dílu
Aktualizováno dne

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition verze 9.5

Kompatibilní s: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Číslo dílu

SFPCBE95

Aktualizováno dne

2018-01-23

Kategorie

Podkategorie


Komunikační karta SmartSlot Legacy

Karta SmartSlot pro správu UPS, která podporuje protokol UPSLink pro SMT, SMX a SURTD Smart-UPS.

AP9620
54,44 €
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V se síťovou kartou

Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení

SMT1500RMI2UNC
1 331,00 €
AP9568
314,59 €
Nouzové vypnutí (EPO)

Poskytuje jeden bod pro nouzové vypnutí zařízení až pro osm zařízení APC InfraStruXure a jedno zařízení jiného výrobce

EPW9
1 075,69 €
NetShelter 2sloupkový stojan 45U #12-24 závitové otvory, černý

Otevřené stojany s jednoduchým přístupem k zařízením a kabeláži informačních technologií

AR201
229,89 €
1 rok vzdálené monitorovací služby pro (25) uzlů

Služba monitorování 7 x 24, která plní funkci primární a sekundární podpory. Zkušený technik sleduje funkční stav fyzické infrastruktury, usnadňuje diagnózu, upozorňuje na problémy a řeší je dříve, než se stanou kritickými.

WRMS1YR25N-01
5 073,75 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
Servisní balíček 3 roky prodloužení záruky (pro nově zakoupené produkty)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-03
209,09 €
Servisní balíček 1 rok prodloužení záruky (pro nově zakoupené produkty)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-03
98,39 €
Sada napájecích šňůr (po 6 ks), aretace, C13 na C14 (90 stupňů), 1,2 m

S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.

AP8704R-WW
96,79 €
Stojanová PDU, přepínaná, 0U, 10A, 230V, (16) C13

Spínací stojanové jednotky PDU poskytují měření v kombinaci s řízeným zapínáním a vypínáním jednotlivých zásuvek umožňujícím dálkové ovládání napájení příslušných zařízení, jejich postupné zapínání a správu využívání zásuvek.

AP7950B
1 331,00 €

Zobrazit výsledků na stránku