APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V

Sdílet:

APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V

SMT1500I

Description: Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení

Zahrnuje : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

785,29 €
Cena včetně DPH
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333

Související výrobky, příslušenství & služby

Zobrazit všechna volitelná příslušenství k tomuto výrobku

SMT1500I Features

APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V

  • Umožňuje studený start
    Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Měření energie
    Uvádí skutečný počet hodin kW použití pro uživatele, kteří pečlivě sledují energetickou spotřebu.
  • Ekologický režim
    Patentovaný provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v dobrých napájecích podmínkách a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli snížení ochrany.
  • Vysoká účinnost online
    Snižují náklady zařízení a generují méně tepla.
  • Intuitivní rozhraní LCD
    Uvádí jasné a přesné údaje v několika jazycích s možností konfigurovat zařízení UPS lokálně díky intuitivnímu použití navigačních kláves.
  • Datum preventivní výměny baterií
    Dynamicky sleduje měsíc a rok doporučené výměny baterie, což pomáhá při dlouhodobém plánování údržby.
  • Čistý sinusový výstup na baterie
    Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC (Power Factor Corrected) a citlivou elektroniku.
  • Jednotlivá skupina přepínaných zásuvek
    Jednotlivá skupina zásuvek, které lze ovládat odděleně od zařízení UPS a pomocí kterých lze provést samostatné restartování zablokovaných zařízení, zapnutí nebo vypnutí v určené posloupnosti a snížení zátěže, která není považována za kritickou.
  • SmartSlot
    Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
  • Nabíjení baterií s kompenzací teploty
    Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Smart-UPS Znaky & bonusy

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patentovaný ekologický provozní režim dosahuje účinnosti více než 97 %. Smart-ups byla první síťová UPS, která obdržela certifikát Energy Star. Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Dynamický ukazatel data výměny baterie a automatický autotest zajišťuje spolehlivost baterie a upozorní na potřebu výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání. Smart UPS byla navržena a je vyráběna společností APC po více než 23 let a je to tedy světově nejspolehlivější síťová UPS s více než 25 miliony prodaných kusů.
  • Zabraňuje nákladné elektrické problémy tím, aby vaše IT zařízení a data v bezpečí a jsou k dispozici
    Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí až o 30 % a ořeže vysoké napětí až o 12 % bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů
  • Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám
    Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.
  • Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti
    Síť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute® Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.
  • Myšlenka, která přichází s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
    Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.
  • Inteligentní správa baterií
    Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
  • Korekce napájení
    Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
  • Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim
    Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce podmínek nízkého či vysokého napětí bez vybíjení baterie.
  • Automatický autotest
    Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Upozornění při odpojení baterie
    Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
  • Nabíjení baterií s kompenzací teploty
    Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
  • Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
    Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
  • Upozornění při odpojení baterie
    Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
  • Připojení USB
    Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.
  • Network manageable
    Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
  • Možnost připojení přes sériový port
    Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
  • Akustická varování
    Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.
  • Stavové kontrolky
    Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
  • Uživatelsky měnitelné baterie
    Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
  • Upozornění na selhání baterií
    Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
  • Resetovatelné jističe
    Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
  • Prediktivní upozornění na selhání
    Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
  • Baterie s možností výměny za chodu
    Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
  • Nastavitelná citlivost napájení
    Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.
  • Přenosové body s nastavitelným napětím
    Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.
  • Schválená bezpečnostní agentura
    Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Distribuce výrobků
Distribuce výrobků

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Hong Kong , Croatia , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Výstup

  • Kapacita výstupního výkonu
    1.0 KW / 1.5 kVA
  • Max. nastavitelný výkon (W)
    1.0 KW / 1.5 kVA
  • Jmenovité výstupní napětí
    230V
  • Výstupní napětí – poznámka
    Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
  • Zkreslení výstupního napětí
    Méně než 5% při plném zatížení
  • Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
    47 - 53 Hz, nominální frekvence 50 Hz, 57 - 63 Hz, nominální frekvence 60 Hz
  • Jiná výstupní napětí
    220, 240
  • Topologie
    Line interaktivní
  • Typ křivky
    Sinusoida
  • Připojení na výstupu
    (2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)
    (8) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    230V
  • Kmitočet na vstupu
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)
  • Typ připojení vstupu
    IEC-320 C14
  • Délka přívodního kabelu
    1.83metrů
  • Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
    160 - 286V
  • Pro napájení z rozvodné sítě lze upravit rozsah vstupního napětí.
    151 - 302V
  • Počet napájecích kabelů
    1
  • Jiná vstupní napětí
    220, 240

Baterie a doba běhu

  • Typ baterie
    Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče
  • Obvyklá doba nabíjení
    3hod.
  • Náhradní akumulátor
    RBC7
  • Očekávaná životnost baterie (roky)
    3 - 5
  • Počet bateriových modulů
    1
  • Runtime
  • Účinnost

Komunikace a správa

  • Port rozhraní (s)
    SmartSlot , USB
  • Ovládací panel
    Multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola
  • Zvukové upozornění
    Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
  • Nouzové vypínání
    --
  • Množství rozhraní šachet SmartSlot™
    1

Přepěťová ochrana a filtrace

  • Surge energy rating
    459J
  • Filtrování
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

  • Maximální výška
    219mm , 21.9cm
  • Maximální šířka
    171mm , 17.1cm
  • Maximální hloubka
    439mm , 43.9cm
  • Čistá hmotnost
    24.09kg
  • Hmotnost při dodání
    27.23kg
  • Přepravní výška
    376mm , 37.6cm
  • Přepravní šířka
    328mm , 32.8cm
  • Přepravní hloubka
    595mm , 59.5cm
  • Barva
    Black
  • Počet jednotek připadajících na paletu
    12.0

Okolní

  • Provozní teplota
    0 - 40 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    0 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0-3000metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -15 - 45 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    0 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0-15000metrů
  • Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
    45.0dBA
  • Tepelné ztráty on-line
    135.0BTU/hod

Vyhovuje normám

  • Schválení
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
  • Standardní záruka
    3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
  • Směrnice REACH
    REACH: Neobsahuje žádné SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy)
  • PEP
    K dispozici na kartě Dokumentace
  • EOLI
    K dispozici na kartě Dokumentace
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

319KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower
PDF

Velikost

27KB

Aktualizováno dne

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Velikost

570KB

Aktualizováno dne

2018-06-11

Operation Smart-UPS SMT750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower
Brochure
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

741KB

Aktualizováno dne

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

112KB

Aktualizováno dne

2018-06-19

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Velikost

376KB

Aktualizováno dne

2018-06-19

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
PDF

Velikost

737KB

Aktualizováno dne

2018-06-12

PDF

Velikost

55KB

Aktualizováno dne

2018-06-11

CE EMC certificate for SMT750I/SMT1000I/SMT1500I refresh
PDF

Velikost

112KB

Aktualizováno dne

2018-06-08

Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT Series)
PDF

Velikost

1635KB

Aktualizováno dne

2018-06-08

PDF

Velikost

1807KB

Aktualizováno dne

2018-06-05

IEC 62040-1:2008
Environmental Profile
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

424KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Velikost

447KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Titul
Velikost
Aktualizováno dne

Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru
Číslo dílu
Aktualizováno dne

Aktualizace firmwaru

PowerNet MIB v4.2.6

Číslo dílu

SFPMIB426

Aktualizováno dne

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Číslo dílu
Aktualizováno dne

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition verze 9.5

Kompatibilní s: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Číslo dílu

SFPCBE95

Aktualizováno dne

2018-01-23

Kategorie

Podkategorie


Stojanová jednotka PDU, měřená, 2U, 32A, 230V, (12) C13 a (4) C19

Spínané stojanové jednotky PDU poskytují vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase. Uživatelsky definované výstrahy varují před potenciálním přetížením obvodů dříve, než dojde k selhání nejdůležitějších zařízení IT.

AP7822B
942,59 €
Sada napájecích šňůr (po 6 ks), aretace, C13 na C14 (90 stupňů), 0,6 m

S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.

AP8702R-WW
60,49 €
Senzory teploty a vlhkosti společnosti APC

Univerzální senzor, který sleduje teplotu a vlhkost ve vašem datovém středisku nebo síťové skříni.

AP9335TH
145,19 €
Stojanová PDU, s měřením, 0U, 10A, 230V, (16) C13

Spínané stojanové jednotky PDU poskytují vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase. Uživatelsky definované výstrahy varují před potenciálním přetížením obvodů dříve, než dojde k selhání nejdůležitějších zařízení IT.

AP7850B
615,89 €
V/V karta SmartSlot s beznapěťovými kontakty

Karta SmartSlot pro správu UPS s podporou bezpotenciálového kontaktu (relé) pro monitorování externího spouštění a iniciaci činností na externích zařízeních.

AP9613
193,59 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
Stojanová PDU, přepínaná, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13

Spínací stojanové jednotky PDU poskytují měření v kombinaci s řízeným zapínáním a vypínáním jednotlivých zásuvek umožňujícím dálkové ovládání napájení příslušných zařízení, jejich postupné zapínání a správu využívání zásuvek.

AP7920B
748,99 €
Napájecí kabel, C14 na CEE 7/7 s ochranným konektorem, 0,6 m

Široký výběr napájecích kabelů pro nejrůznější vybavení IT.

AP9880
54,44 €
Karta síťového ovládání jednotky UPS 2 se sledováním prostředí

Vzdálené monitorování a řízení jednotlivého zdroje UPS díky jeho přímému připojení do sítě.

AP9631
506,99 €
Napájecí šňůra, C14 na BS1363 (UK), 0,6 m

Široký výběr napájecích kabelů pro nejrůznější vybavení IT.

AP9881
54,44 €
APC V/V příslušenství bezpotenciálových kontaktů

Příslušenství pro správu UPS, které poskytuje vstup se dvěma bezpotenciálovými kontakty a reléové výstupní rozhraní do správy APC UPS, možnosti s UIO porty, jako jsou karta správy sítě UPS (AP9631) nebo karta SmartSlot pro V/V s bezpotenciálovým kontaktem (AP9613).

AP9810
96,79 €

Zobrazit výsledků na stránku