APC náhradní bateriový článek #118J

Sdílet:

APC náhradní bateriový článek #118J

APCRBC118J

Description: Originální náhradní baterie společnosti APC jsou testovány a certifikovány pro obnovení výkonu systému UPS dle originálních parametrů.

Zahrnuje : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

APC náhradní bateriový článek #118J

Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Zahrnuje: Veškeré potřebné konektory , Příručka pro recyklaci baterií , Instalační příručka , Opakovaně využitelný obal

APCRBC118J Features

APC náhradní bateriový článek #118J

  • Baterie s možností výměny za chodu
    Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.

Náhradní bateriové články Znaky & bonusy

  • Předplacené poštovné k nejbližší recyklační společnosti (různá dostupnost podle země)
    Je tak zajištěno, že téměř 100 % staré baterie je recyklováno a je chráněno životní prostředí.
  • Plně smontované pro snadnou instalaci za provozu
    APC RBC jsou bezpečné, spolehlivé a obsahují minimální počet spojení pro úsporu času. Protože APC RBC jsou vyměnitelné za provozu, není třeba síť vypínat při jejich instalaci.
  • Opětovně použitelné balení s jasnými pokyny pro řádnou likvidaci použitých baterií.
    Pohodlné, jednoduché a ekologické.
  • Zaručená kompatibilita UPS
    Testováno a schváleno pro obnovení výkonnosti vašeho APC UPS. Zachovává bezpečnostní certifikáty UPS (UL, VDE, CSA) a podmínky celoživotní ochrany zařízení (podle toho, co platí).
  • Dlouhá životnost baterie
    Navrženo APC firmy Schneider Electric výhradně pro APC UPS pro úplnou kompatibilitu se systémem inteligentní správy baterií.
Distribuce výrobků
Distribuce výrobků

Andorra , Albania , Austria , Australia , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Bulgaria , Canada , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Denmark , Estonia , Spain , Finland , France , United Kingdom , Gibraltar , Greece , Croatia , Hungary , Switzerland , Ireland , Iceland , Italy , Liechtenstein , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Macedonia , Malta , Netherlands , Norway , New Zealand , Poland , Portugal , Romania , Sweden , Slovenia , Slovakia , United States

Print Technical Specification

Výstup

  • Výstupní napětí baterií
    120

Baterie a doba běhu

  • Typ baterie
    Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče
  • Montáž baterií
    Zapouzdřené akumulátory
  • Očekávaná životnost baterie (roky)
    3-5 let
  • Počet bateriových modulů
    1
  • Počet bateriových bloků v řetězci
    10

Fyzický

  • Maximální výška
    76mm , 7.6cm
  • Maximální šířka
    203mm , 20.3cm
  • Maximální hloubka
    584mm , 58.4cm
  • Čistá hmotnost
    22.27kg
  • Hmotnost při dodání
    25.18kg
  • Přepravní výška
    228mm , 22.8cm
  • Přepravní šířka
    393mm , 39.3cm
  • Přepravní hloubka
    761mm , 76.1cm
  • Počet jednotek připadajících na paletu
    12.0

Okolní

  • Provozní teplota
    0 - 40 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    0 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0-3000metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -15 - 45 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    0 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0-15000metrů

Vyhovuje normám

  • Standardní záruka
    30 dnů
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
595KB

Aktualizováno dne

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
PDF

Velikost

62KB

Aktualizováno dne

2017-02-18

Battery replacement instructions
Titul
Velikost
Aktualizováno dne