APC Back-UPS 650VA, AVR, 230V

Sdílet:

APC Back-UPS 650VA, AVR, 230V

BX650CI-CP

Description: Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

Zahrnuje : User Manual , Warranty card

APC Back-UPS 650VA, AVR, 230V

Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Zahrnuje: Uživatelská příručka , Záruční karta

Související výrobky, příslušenství & služby

Zobrazit všechna volitelná příslušenství k tomuto výrobku

BX650CI-CP Features

APC Back-UPS 650VA, AVR, 230V

  • Akustická varování
    Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
  • Automatická regulace napětí (AVR)
    Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení.
  • Upozornění na selhání baterií
    Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
  • Umožňuje studený start
    Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Upozornění při odpojení baterie
    Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
  • Inteligentní správa baterií
    Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
  • LED Indicators
    Poskytuje snadno čitelné údaje o stavu napětí v síti, jednotky UPS a baterie.
  • Kontrolka výměny baterie
    Všechny univerzální venkovní skříně jsou vybaveny interními bateriovými jističi a kabely.
  • Vratný jistič
    Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.

Back-UPS Znaky & bonusy

  • Displej stavu LED
    Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.
  • Akustická varování
    Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
  • Automatický autotest
    Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Inteligentní správa baterií
    Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
  • Upozornění na selhání baterií
    Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
  • Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
    Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.
  • Zásuvky pouze pro přepětí
    Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.
  • Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
    Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.
  • Schválená bezpečnostní agentura
    Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Distribuce výrobků
Distribuce výrobků

Burkina Faso , Benin , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroon , Česká republika , Algeria , Gabon , French Guiana , Guadeloupe , Morocco , Madagascar , Mali , Martinique , Mauritania , Mauritius , Niger , Slovakia , Senegal , Togo , Tunisia

Print Technical Specification

Výstup

  • Kapacita výstupního výkonu
    390W / 650VA
  • Max. nastavitelný výkon (W)
    390W / 650VA
  • Jmenovité výstupní napětí
    230V
  • Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Výstupní kmitočet (nesynchr.)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologie
    Line interaktivní
  • Typ křivky
    Iterační aproximace sinusového průběhu
  • Maximální výstupní proud
    7
  • Doba přechodu
    6ms typical : 10ms maximum

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    230V
  • Kmitočet na vstupu
    45 - 65 Hz
  • Typ připojení vstupu
    Schuko CEE 7/7P
  • Délka přívodního kabelu
    1.16metrů
  • Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
    140 - 300V
  • Maximální vstupní proud
    3.0A

Baterie a doba běhu

  • Typ baterie
    Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče
  • Obvyklá doba nabíjení
    8hod.
  • Očekávaná životnost baterie (roky)
    3 - 5
  • Počet bateriových modulů
    1
  • Runtime
  • Účinnost

Komunikace a správa

  • Port rozhraní (s)
    USB
  • Ovládací panel
    Diodová indikace stavu On Line : napájeno baterií
  • Zvukové upozornění
    Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Přepěťová ochrana a filtrace

  • Surge energy rating
    273J

Fyzický

  • Maximální výška
    200mm , 20.0cm
  • Maximální šířka
    115mm , 11.5cm
  • Maximální hloubka
    257mm , 25.7cm
  • Čistá hmotnost
    6.2kg
  • Hmotnost při dodání
    6.5kg
  • Přepravní výška
    270mm , 27.0cm
  • Přepravní šířka
    198mm , 19.8cm
  • Přepravní hloubka
    340mm , 34.0cm
  • Barva
    Black
  • Počet jednotek připadajících na paletu
    36.0
  • SCC Codes
    1073130429569 0

Okolní

  • Provozní teplota
    0 - 40 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    0 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0-900metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -15 - 40 °C
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0-3000metrů
  • Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
    45.0dBA

Vyhovuje normám

  • Schválení
    CE
  • Standardní záruka
    2 roky na opravu nebo výměnu, 3 roky, oprava nebo výměna, pro země Evropské unie
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

249KB

Aktualizováno dne

2018-06-11

Uživatelská příručka pro produkt Back-UPS BX650CI-CP
Brochure
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

150KB

Aktualizováno dne

2018-06-14

Dvoustránková brožura s hlavními funkcemi, výhodami a technickými údaji
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

137KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Velikost

702KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

IEC 62040-1:2008
PDF

Velikost

1587KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

CB certificate of BR500CI, BX550CI, BX650CI series [IEC 62040-1:2008]
PDF

Velikost

261KB

Aktualizováno dne

2018-06-12

EN 62040-2:2006; IEC6100-3-2:2005+A1:2008+A2:2009, IEC61000-3-3:2008; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2007; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-2-2:2002
PDF

Velikost

0KB

Aktualizováno dne

2018-06-11

EN 62040-2:2006; EN 61000-2-2:2000; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2007; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; CISPR 22:2005
Titul
Velikost
Aktualizováno dne

Aktualizace firmwaru

PowerChute Personal Edition
Číslo dílu
Aktualizováno dne

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 pro Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (vícejazyčné)

Kompatibilní s: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Číslo dílu

SFPCPE302

Aktualizováno dne

2012-01-31

Kategorie

Podkategorie


Servisní balíček 3 roky prodloužení záruky (pro nově zakoupené produkty)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
147,59 €
3letá prodloužená záruka (prodloužení nebo velké množství)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
196,79 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
1 rok prodloužená záruka (obnova nebo velké množství)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
86,09 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
Servisní balíček 1 rok prodloužení záruky (pro nově zakoupené produkty)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
61,49 €

Zobrazit výsledků na stránku