APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, zásuvky IEC

Sdílet:

APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, zásuvky IEC

BX650LI

Description: Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

Zahrnuje : Installation guide

APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, zásuvky IEC

Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Zahrnuje: Instalační příručka

Související výrobky, příslušenství & služby

Zobrazit všechna volitelná příslušenství k tomuto výrobku

BX650LI Features

APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, zásuvky IEC

  • Automatická regulace napětí (AVR)
    Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení.

Back-UPS Znaky & bonusy

  • Displej stavu LED
    Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.
  • Akustická varování
    Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
  • Automatický autotest
    Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Inteligentní správa baterií
    Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
  • Upozornění na selhání baterií
    Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
  • Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
    Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.
  • Zásuvky pouze pro přepětí
    Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.
  • Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
    Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.
  • Schválená bezpečnostní agentura
    Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Distribuce výrobků
Distribuce výrobků

Netherlands Antilles , Burkina Faso , Benin , Bolivia , Botswana , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Česká republika , Dominica , Algeria , Gabon , French Guiana , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Guyana , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Lesotho , Morocco , Madagascar , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Peru , Pakistan , Paraguay , Russia , Slovakia , Senegal , Togo , Tunisia , Turkey , Ukraine , Uruguay , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Výstup

  • Kapacita výstupního výkonu
    325W / 650VA
  • Max. nastavitelný výkon (W)
    325W / 650VA
  • Jmenovité výstupní napětí
    230V
  • Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologie
    Line interaktivní
  • Typ křivky
    Iterační aproximace sinusového průběhu
  • Připojení na výstupu
    (4) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)
  • Doba přechodu
    4ms typical : 8ms maximum

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    230V
  • Kmitočet na vstupu
    50 Hz
  • Typ připojení vstupu
    IEC-320 C14
  • Délka přívodního kabelu
    1.22metrů
  • Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
    180 - 270V
  • Počet napájecích kabelů
    1
  • Maximální vstupní proud
    5.0A

Baterie a doba běhu

  • Typ baterie
    Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče
  • Předinstalované baterie
    1
  • Obvyklá doba nabíjení
    4hod.
  • Očekávaná životnost baterie (roky)
    3 - 5
  • Runtime
  • Účinnost

Komunikace a správa

  • Ovládací panel
    Diodová indikace stavu On Line : napájeno baterií
  • Zvukové upozornění
    Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Přepěťová ochrana a filtrace

  • Surge energy rating
    160J
  • Filtrování
    --

Fyzický

  • Maximální výška
    142mm , 14.2cm
  • Maximální šířka
    101mm , 10.1cm
  • Maximální hloubka
    300mm , 30.0cm
  • Čistá hmotnost
    4.2kg
  • Hmotnost při dodání
    4.58kg
  • Přepravní výška
    223mm , 22.3cm
  • Přepravní šířka
    143mm , 14.3cm
  • Přepravní hloubka
    347mm , 34.7cm
  • Barva
    Black
  • Master Carton Units
    4.0
  • Master Carton Weight
    18.5
  • # of Layers per Pallet
    4.0
  • # of Units per Layer per Pallet
    20.0
  • Pallet Weight
    892.87liber
  • Počet jednotek připadajících na paletu
    80.0
  • SCC Codes
    1073130431819 1

Okolní

  • Provozní teplota
    0 - 40 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    0 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0-600metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -20 - 50 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    0 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0-4500metrů
  • Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
    40.0dBA

Vyhovuje normám

  • Schválení
    CE, EAC, RCM
  • Standardní záruka
    2 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 1 rok na baterii

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
  • Směrnice REACH
    REACH: Neobsahuje žádné SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy)
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

137KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Titul
Velikost
Aktualizováno dne

Kategorie

Podkategorie


Servisní balíček 1 rok prodloužení záruky (pro nově zakoupené produkty)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
36,89 €
3letá prodloužená záruka (prodloužení nebo velké množství)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
--
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
Servisní balíček 3 roky prodloužení záruky (pro nově zakoupené produkty)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
73,79 €
1 rok prodloužená záruka (obnova nebo velké množství)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
--
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333

Zobrazit výsledků na stránku