APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, bez softwaru pro automatické vypnutí

Sdílet:

APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, bez softwaru pro automatické vypnutí

BK325I

Description: Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

Zahrnuje : Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords , User Manual

In stock
84,69 €
Cena včetně DPH

Související výrobky, příslušenství & služby

Zobrazit všechna volitelná příslušenství k tomuto výrobku

BK325I Features

APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, bez softwaru pro automatické vypnutí

Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

Zahrnuje : Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords , User Manual

Back-UPS Znaky & bonusy

  • Displej stavu LED
    Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.
  • Akustická varování
    Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
  • Automatický autotest
    Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Inteligentní správa baterií
    Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
  • Upozornění na selhání baterií
    Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
  • Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
    Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.
  • Zásuvky pouze pro přepětí
    Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.
  • Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
    Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.
  • Schválená bezpečnostní agentura
    Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Distribuce výrobků
Distribuce výrobků

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Hong Kong , Croatia , Hungary , Switzerland , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Výstup

  • Kapacita výstupního výkonu
    195W / 325VA
  • Max. nastavitelný výkon (W)
    210W / 350VA
  • Jmenovité výstupní napětí
    230V
  • Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
    47 - 63 Hz
  • Výstupní kmitočet (nesynchr.)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologie
    Pasivní
  • Typ křivky
    Iterační aproximace sinusového průběhu
  • Připojení na výstupu
    (2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie)
    (3) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)
    (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle)
  • Doba přechodu
    6ms typical : 10ms maximum

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    230V
  • Kmitočet na vstupu
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)
  • Typ připojení vstupu
    IEC-320 C14
  • Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
    180 - 266V
  • Počet napájecích kabelů
    1
  • Maximální vstupní proud
    7.0A

Baterie a doba běhu

  • Typ baterie
    Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče
  • Obvyklá doba nabíjení
    6hod.
  • Náhradní akumulátor
    RBC2
  • Očekávaná životnost baterie (roky)
    4 - 6
  • Počet bateriových modulů
    1
  • Runtime
  • Účinnost

Komunikace a správa

  • Ovládací panel
    Luminiscenční diody zobrazují stav: napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení
  • Zvukové upozornění
    Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Přepěťová ochrana a filtrace

  • Surge energy rating
    310J
  • Filtrování
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

  • Maximální výška
    165mm , 16.5cm
  • Maximální šířka
    91mm , 9.1cm
  • Maximální hloubka
    284mm , 28.4cm
  • Čistá hmotnost
    5.73kg
  • Hmotnost při dodání
    6.73kg
  • Přepravní výška
    178mm , 17.8cm
  • Přepravní šířka
    241mm , 24.1cm
  • Přepravní hloubka
    368mm , 36.8cm
  • Barva
    Beige
  • Master Carton Units
    2.0
  • Počet jednotek připadajících na paletu
    48.0

Okolní

  • Provozní teplota
    0 - 40 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    0 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0-3000metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -15 - 45 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    0 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0-15000metrů
  • Tepelné ztráty on-line
    19.0BTU/hod

Vyhovuje normám

  • Schválení
    Značka C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
  • Standardní záruka
    2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
  • PEP
    K dispozici na kartě Dokumentace
  • EOLI
    K dispozici na kartě Dokumentace
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

173KB

Aktualizováno dne

2018-06-21

Toto je mezinárodní bezpečnostní příručka společnosti APC v následujících jazycích: angličtina, francouzština, španělština, portugalština, němčina, italština, švédština, norština, turečtina, maďarština, polština, čeština, ruština, korejština, thajština, holandština a indonéština.
PDF

Velikost

267KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

Back-UPS CS 325I/475I User's Manual - available in English and Polish
PDF

Velikost

191KB

Aktualizováno dne

2018-06-13

Postupy pro instalaci, provoz a výměnu baterií pro tento produkt.
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

86KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

EN 62040-2:2006; EN 61000-3-2:2006/A2:2009; EN 61000-4-2:2009: EN 61000-4-3:2006/A2:2010; EN 61000-4-4:2004/A1:2010; EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-2-2:2002; EN 62040-3:2001/A11:2009
PDF

Velikost

334KB

Aktualizováno dne

2018-06-14

CB per IEC 62040-1 (ed.1); am1
PDF

Velikost

391KB

Aktualizováno dne

2018-06-13

Back-UPS 325, 230V, IEC 320, without auto shutdown software certificate
PDF

Velikost

353KB

Aktualizováno dne

2018-06-13

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

Velikost

129KB

Aktualizováno dne

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

463KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Velikost

407KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Titul
Velikost
Aktualizováno dne

Kategorie

Podkategorie


APC náhradní bateriový článek #2

Originální náhradní baterie společnosti APC jsou testovány a certifikovány pro obnovení výkonu systému UPS dle originálních parametrů.

RBC2
54,44 €

Zobrazit výsledků na stránku