APC BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR, francouzské zásuvky

Sdílet:

APC BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR, francouzské zásuvky

BX1400U-FR

Description: Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

Zahrnuje : User Manual

205,69 €
Cena včetně DPH
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333

Související výrobky, příslušenství & služby

Zobrazit všechna volitelná příslušenství k tomuto výrobku

BX1400U-FR Features

APC BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR, francouzské zásuvky

  • Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
    Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
  • Automatický autotest
    Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Automatická regulace napětí (AVR)
    Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení.
  • Vratný jistič
    Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
  • Ochrana telefonní datové linky proti přepětí
    Poskytují ochranu připojeného zařízení proti přepětí v telefonních linkách.
  • USB connection
    Používejte PC pro přístup k dodatečné ochraně napájení a prvkům správy pro UPS prostřednictvím portu USB.

Back-UPS Znaky & bonusy

  • Displej stavu LED
    Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.
  • Akustická varování
    Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
  • Automatický autotest
    Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Inteligentní správa baterií
    Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
  • Upozornění na selhání baterií
    Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
  • Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
    Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.
  • Zásuvky pouze pro přepětí
    Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.
  • Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
    Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.
  • Schválená bezpečnostní agentura
    Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Distribuce výrobků
Distribuce výrobků

Belgium , Burkina Faso , Benin , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroon , Česká republika , Algeria , France , Gabon , French Guiana , Guadeloupe , Morocco , Madagascar , Mali , Martinique , Mauritania , Mauritius , Niger , Poland , Slovakia , Senegal , Togo

Print Technical Specification

Výstup

  • Kapacita výstupního výkonu
    700W / 1.4 kVA
  • Max. nastavitelný výkon (W)
    700W / 1.4 kVA
  • Jmenovité výstupní napětí
    230V
  • Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Výstupní kmitočet (nesynchr.)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologie
    Line interaktivní
  • Typ křivky
    Iterační aproximace sinusového průběhu
  • Doba přechodu
    8ms typical : 10 ms maximum

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    230V
  • Kmitočet na vstupu
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)
  • Typ připojení vstupu
    French/Belgian
  • Délka přívodního kabelu
    1.22metrů
  • Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
    150 - 280V
  • Počet napájecích kabelů
    1
  • Požadovaný typ ochrany vstupu
    3pólový jistič
  • Maximální vstupní proud
    6.0A
  • Vstupní účiník při plném zatížení
    0.5

Baterie a doba běhu

Komunikace a správa

  • Ovládací panel
    Luminiscenční diody zobrazují stav: napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení
  • Zvukové upozornění
    Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Přepěťová ochrana a filtrace

  • Surge energy rating
    273J
  • Data Line Protection
    Ochrana modemové / faxové linky s konektorem RJ-11

Fyzický

  • Maximální výška
    215mm , 21.5cm
  • Maximální šířka
    130mm , 13.0cm
  • Maximální hloubka
    336mm , 33.6cm
  • Čistá hmotnost
    12.0kg
  • Hmotnost při dodání
    12.94kg
  • Přepravní výška
    295mm , 29.5cm
  • Přepravní šířka
    245mm , 24.5cm
  • Přepravní hloubka
    440mm , 44.0cm
  • Barva
    Black

Okolní

  • Provozní teplota
    0 - 40 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    0 - 95% non-condensing %
  • Provozní nadmořská výška
    0-3000metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -15 - 40 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    0 - 95% non-condensing %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0-9000metrů
  • Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
    45.0dBA

Vyhovuje normám

  • Schválení
    CE
  • Standardní záruka
    2 roky na opravu nebo výměnu
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
249KB

Aktualizováno dne

2018-06-12

Installation Guide for Back-UPS BX950U-FR and BX1400U-FR
Brochure
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

136KB

Aktualizováno dne

2018-06-19

Dvoustránková brožura s hlavními funkcemi, výhodami a technickými údaji
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

137KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Velikost

355KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

IEC 62040-1 (ed.1)
PDF

Velikost

2006KB

Aktualizováno dne

2018-06-11

EN 62040-2: 2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC61000-3-3:2013; EN 62040-2: 2006; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005
Titul
Velikost
Aktualizováno dne

Kategorie

Podkategorie


Servisní balíček 3 roky prodloužení záruky (pro nově zakoupené produkty)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
147,59 €
Servisní balíček 1 rok prodloužení záruky (pro nově zakoupené produkty)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
61,49 €
3letá prodloužená záruka (prodloužení nebo velké množství)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
196,79 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333
1 rok prodloužená záruka (obnova nebo velké množství)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
86,09 €
Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Dostupnost na zavolání  +420 382 766 333

Zobrazit výsledků na stránku