Senzory, kamery, licence, příslušenství

Optimalizace monitorovacího zařízení zabezpečení a podmínek prostředí s úplnou sadou možností



 
Tato rozšířená nabídka kamer umožňuje IT administrátorům pružně vybírat vhodnou kameru pro jejich aplikaci. Aplikace pro správu zabezpečovací techniky umožňuje rychlé vyhledání a získání videa a navíc „značení“ důležitých videoklipů. Kamerový závěs NetBotz a kamery CCTV (přes adaptivní závěs CCTV) jsou kompatibilní s NetBotz 300, 400 a 500.
Získejte další informace
Příslušenství jako kabely a montážní držáky umožňují rychlou a snadnou instalaci monitorovacího zařízení do Injektory napájení přes Ethernet (Power over Ethernet) umožňují napájení zařízení APC, která podporují PoE, přes kabel CAT5. Toto příslušenství je společností APC testováno na kompatibilitu se všemi výrobky NetBotz a šetří tak váš čas při instalaci.
Získejte další informace
Řešení přístupu do stojanů od společnosti APC nabízí hladkou integraci s produkty NetBotz a přináší společné rozhraní pro správu a řízení oprávnění pro přístup ke stojanům, kontrolu a monitorování prostředí. Zařízení Rack Access Pod se připojuje pomocí portu A-Link a montuje se na dno stojanu, takže umožňuje maximální využití prostoru. Díky funkci hromadné konfigurace až 130 dvířek usnadňuje implementaci do velkých datových středisek. A protože vychází z architektury NetBotz, šetří náklady na adresy IP a související výdaje a umožňuje integraci se systémem InfraStruxure Central. Technologie HID a karty proximity přinášejí také možnost integrace se systémy řízení přístupu do budov. Řešení přístupu do stojanů od společnosti APC umožňuje snadné rozšíření a použití ve skříních APC NetShelter SX i skříních jiných značek.
Získejte další informace
Závěsy NetBotz a externí snímače kompletují vaše monitorovací řešení tím, že poskytují přehledný obraz o daném prostředí.
Získejte další informace
Software pro zařízení NetBotz rozšiřuje vestavěnou sadu funkcí, aby obsahovala dvoucestné audio, nahrávání audia a přehrávání, zakrytí kamery (blokování), nahrání digitálně podepsaného videa, IP filtrování, rozšířená lokační pole, neomezená uživatelská jména a šest úrovní administrativních práv. Kromě toho je souhrn více video signálů NetBotz sveden do jednoho zobrazení prostřednictvím sledovacích licencí InfraStruXure Central Surveillance.
Získejte další informace