Příslušenství ke stojanům a skříním

Možnosti optimalizace využitelného prostoru ve stojanu a zajištění správného průtoku vzduchu pro dosažení optimálních podmínek pro zařízení informačních technologií



 
Prozkoumejte síťové připojení v 3D animaci.
Actassi je globální sortiment síťových řešení a konektivity pro budovy a datová střediska společnosti Schneider Electric. Její portfolio tvoří komplexní soubor produktů pro instalace využívající měděné kabely a kabely z optických vláken: Konektory RJ45 pro kategorie Cat 5e, Cat 6 a Cat 6A; propojovací panely; měděné síťové kabely a propojovací kabely; zakončené kabely z optických vláken. Všechny produkty jsou navrženy tak, aby nabízely úspory doby instalace a skvělou použitelnost. Jednodílný konektor RJ45 S-One nevyžadující nástroje se připojuje o 50 % rychleji; měděné panely se snadno používají díky možnosti zasunutí a snadného upevnění a z výroby zakončené kabely z optických vláken dovolují třikrát rychlejší použití než u standardních instalací. Funkce dovolující účinné vedení kabelů také dovoluje přehlednou organizaci a optimalizaci prostoru. Actassi poskytuje vynikající výkon síťového řešení s bezpečností a spolehlivostí, které se u celosvětového poskytovatele síťové konektivity očekávají. Nezávislá certifikace a ověření třetí stranou zajišťuje naprostou jistotu. Komponenty Actassi překonávají nejpokročilejší mezinárodní normy, jako například ISO/IEC 11 801:2002/Amd 2:2010 pro konektor S-One RJ45. Komponenty Actassi jsou kompatibilní se všemi ostatními řešeními APC InfraStruxure od Schneider Electric. Jakmile se integrují do stojanů, vytvářejí plně rozšiřitelnou instalaci, která umožňuje kompletní využití prostoru při zachování trvalého vysokého výkonu a v důsledku toho i vyšší finanční úspory. Řešení síťové konektivity značky Actassi, navržené ve spolupráci s odborníky na instalace zařízení a IT profesionály a pro ně, vám dovolují dostat z vaší sítě maximum.
Získejte další informace
Prozkoumejte řízení proudění vzduchu v 3D animaci.
Výplňové panely pro řízení průtoku vzduchu podporují správné proudění vzduchu v krytu stojanu tím, že zabírají nevyužitý prostor. Schneider Electric nabízí několik druhů pro různé požadavky na správu stojanu. Modulární výplňové panely umožňují rychlou a snadnou instalaci bez použití nástrojů do všech 19 palcových stojanů EIA-310 nebo skříně s čtvercovými montážními otvory. Kovové výplňové panely jsou určeny pro použití se závitovými kolejnicemi. Kartáčové lišty poskytují bariéru pro proudění vzduchu a umožňují vedení kabelů z přední části stojanu do zadní.
Získejte další informace
Prozkoumejte správu kabeláže v 3D animaci.
Do stojanů a skříní se dnes vejde více vybavení než kdy předtím. Toto zvýšení hustoty zařízení zvýšilo potřebu organizovaného kabelového systému jak uvnitř, tak vně stojanu. Špatné vedení kabelů může vést nejen k poškození kabelů nebo k prodloužení doby přidání nebo výměny kabelů, ale může zablokovat kritický proud vzduchu nebo přístup. To může vést ke snížení efektivity vašeho zařízení nebo dokonce k výpadkům. Toto příslušenství nabízí vhodné možnosti správy kabelů, které uspokojí různé potřeby. Tato řešení se pohybují od jednoduchých kroužků na spojování kabelů, přes vertikální nebo horizontální uspořádání až po kabelové žlaby a žebříky.
Získejte další informace
Prozkoumejte montáž hardwaru v 3D animaci.
Montážní hardware zahrnuje lehké a těžké police, šrouby, stabilizační desky, uzemňovací soupravy, zásuvky klávesnice, montážní lišty, konzoly a související hardware.
Získejte další informace
Mezi komponenty stojanu patří dvířka, střechy, boční panely, propojovací sady a vozíky.
Získejte další informace