Přepínaná jednotka PDU pro montáž do stojanu

Spínací stojanové jednotky PDU poskytují měření v kombinaci s řízeným zapínáním a vypínáním jednotlivých zásuvek umožňujícím dálkové ovládání napájení příslušných zařízení, jejich postupné zapínání a správu využívání zásuvek.

< a href = "http://m.kaon.com/c/sh/-4UjCQ"; target = "_ blank" >Prozkoumejte rozvod napájení ve stojanu APC v 3D animaci.
Spínané jednotky rozvodu napájení (PDU) APC umožňují pokročilé řízení výkonu, uživatelsky přizpůsobitelné a aktivní sledování. Vzdálené řízení na úrovni výstupů umožňuje zapínání a vypínání jednotlivých zásuvek, a tím umožňuje také na dálku restartovat zařízení a omezit neoprávněné využívání jednotlivých zásuvek. Sekvencování časové prodlevy napájení umožňuje uživatelům definovat pořadí, v jakém zapínat a vypínat připojená zařízení, aby se zabránilo přetížení obvodů. Měření proudu poskytuje vzdálené monitorování připojených zařízení v reálném čase s uživatelem definovanými alarmy, které mohou varovat před možným přetížením obvodů. Uživatelé mohou přistupovat, konfigurovat a řídit spínané stojanové jednotky PDU prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní, SNMP, příkazové řádky nebo Telnetu, které jsou doplněny platformou centralizované správy APC pomocí softwarových nástrojů StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity a efektivita napájení. Nová řada AP8000 spínaných stojanových jednotek PDU zahrnuje sledování skutečného výkonu, senzorového portu pro teplotu a vlhkost a zamykání zásuvek IEC.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Stojanová PDU, přepínaná, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13 Číslo dílu AP7920B Cena 748,99 €
Produkt Stojanová PDU, přepínaná, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13 Číslo dílu AP7921B Cena 845,79 €
Produkt Stojanová PDU, přepínaná, 2U, 32A, 230V, (16) C13 Číslo dílu AP7922B Cena 1 240,25 €
Produkt Stojanová PDU, přepínaná, 0U, 10A, 230V, (16) C13 Číslo dílu AP7950B Cena 1 331,00 €
Produkt Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Číslo dílu AP8953 Cena 1 240,25 €
Produkt Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 & (1) C19 Číslo dílu AP8958 Cena 1 063,59 €
Produkt Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, šňůra dle IEC309 Číslo dílu AP8958EU3 Cena 1 075,69 €
Produkt Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19 Číslo dílu AP8959 Cena 1 136,19 € Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, šňůra dle IEC309 Číslo dílu AP8959EU3 Cena 1 148,29 €
Produkt Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 11kW, 230V, (21) C13 & (3) C19 Číslo dílu AP8981 Cena 1 512,50 €
Ovladatelnost
Přístup více uživatelů Podporuje až čtyři přístupové úrovně ‒ správce, uživatel zařízení, uživatel pouze pro čtení a uživatel pouze pro síť ‒ s požadavkem uživatelského jména a hesla.
Místní displej pro monitorování proudu Souhrnný odběr proudu na jednotku distribuce napájení je znázorněn na digitálním displeji jednotky. Místní digitální displej pomáhá montážním technikům předcházet přetížení okruhů díky viditelné výstraze v případě, že se odběr proudu přiblíží maximálnímu povolenému odběru jednotky. (K dispozici pouze u vyhrazených jednotek.)
Sdílení síťových portů Umožňuje připojit čtyři stojanové jednotky PDU pomocí vstupních a výstupních portů, takže je zapotřebí pouze jedno síťové připojení.
Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.
Možnost rozšíření paměti typu flash Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažení ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, pokud dojde k vydání nových funkcí. (Poznámka: Pouze jednotky připojené v síti.)
Prodlevy napájení Umožňuje uživatelům konfigurovat pořadí postupného zapínání a vypínání jednotlivých zásuvek. To pomáhá předcházet proudovým rázům při spouštění, které mohou způsobit přetížení okruhů a snížení zátěže. Řazení rovněž umožňuje uživatelům předem určit, které zařízení bude zapnuto jako první, a zajistí tak správnou funkci dalších závislých jednotek.
Limitní hodnoty pro varování Definice úrovně výstrah před přetížení obvodů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících monitorování proudu. Dostupnost lze ověřit ve specifikacích dané jednotky.)
Vzdálené řízení jednotlivých zásuvek Vzdálená správa zásuvek umožňuje uživatelům vypínat zásuvky, které nejsou používány (předcházení přetížení), a restartovat napájení zablokovaných jednotek (minimalizace nákladných výpadků bez nutnosti cesty k jednotce).
Funkce správy sítě Plně vybavená rozhraní síťové správy nabízející standardizovanou správu prostřednictvím webu, protokolu SNMP a Telnetu. Umožňuje uživatelům přistupovat k jednotkám, nastavovat jejich konfiguraci a spravovat je ze vzdálených míst a šetřit tak drahocenný čas. S touto funkcí souvisí možnost snadno a rychle inovovat firmware stažením ze sítě do nainstalovaných jednotek při pozdějších vylepšeních produktů.
Možnost přizpůsobení
Pro montáž do stojanu Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
Široký rozsah vstupních a výstupních připojení Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
Jediný vstupní zdroj napájení Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání