Jednotka PDU pro stojany vybavená měřicími přístroji

Spínané stojanové jednotky PDU poskytují vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase. Uživatelsky definované výstrahy varují před potenciálním přetížením obvodů dříve, než dojde k selhání nejdůležitějších zařízení IT.

Prozkoumejte rozvod napájení ve stojanu APC v 3D animaci.
Měřené jednotky rozvodu napájení (PDU) APC poskytují aktivní měření, které umožňuje optimalizaci spotřeby energie a ochranu obvodů. Uživatelem definované hodnoty alarmů zmírňují riziko, že lokální a vzdálená upozornění budou v reálném čase varovat před potenciálním přetížením obvodů. Měřené stojanové jednotky PDU poskytují data o využití energie, která umožňují manažerům datových středisek informovaně rozhodovat o vyrovnávání zatížení a správném dimenzování IT prostředí s cílem snížit celkové náklady vlastnictví. Uživatelé mohou přistupovat k měřeným stojanovým jednotkám PDU a konfigurovat je prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní, SNMP nebo Telnetu, které jsou doplněny platformou centralizované správy APC pomocí softwarových nástrojů StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity a Energy Efficiency. Nová řada AP8000 měřených stojanových jednotek PDU zahrnuje sledování skutečného výkonu, senzorového portu pro teplotu a vlhkost, zamykání zásuvek IEC a jističů s ultra nízkým profilem.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Ampérmetr na vedení, 16A, 230V, IEC309-16A, 2F+N+G Číslo dílu AP7152B Cena 435,59 €
Produkt In-Line měřiče proudu, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G Číslo dílu AP7155B Cena 471,89 €
Produkt Ampérmetr na vedení, 32A, 230V, IEC309-32A 3fáz., 3F+N+G Číslo dílu AP7175B Cena 543,29 €
Produkt Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Číslo dílu AP7820B Cena 531,19 €
Produkt Stojanová PDU, s měřením, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13 Číslo dílu AP7821B Cena 579,59 € Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Stojanová jednotka PDU, měřená, 2U, 32A, 230V, (12) C13 a (4) C19 Číslo dílu AP7822B Cena 942,59 €
Produkt Stojanová PDU, s měřením, 0U, 10A, 230V, (16) C13 Číslo dílu AP7850B Cena 615,89 €
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19 Číslo dílu AP8853 Cena 785,29 € Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19 Číslo dílu AP8858 Cena 712,69 € Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19, šňůra dle IEC309 Číslo dílu AP8858EU3 Cena 724,79 € Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Číslo dílu AP8881 Cena 1 111,99 € Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 22,0kW(32A) 17,3kW(24A), 230V, (30) C13 & (12) C19 Číslo dílu AP8886 Cena 1 905,75 € Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Rychlost
Jediný vstupní zdroj napájení Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Široký rozsah vstupních a výstupních připojení Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
Pro montáž do stojanu Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
Dostupnost
Indikátor LED zátěže Indikuje přetížení a stavy varování na základě uživatelsky definovaných úrovní výstrah. Upozorňuje uživatele na možné přetížení obvodů.
Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.
Možnost rozšíření paměti typu flash Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažení ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, pokud dojde k vydání nových funkcí. (Poznámka: Pouze jednotky připojené v síti.)
Funkce pro vzdálenou správu Komplexní rozhraní pro správu sítě poskytující standardní správu prostřednictvím webu a protokolů SNMP a Telnet. Umožňuje uživatelům šetřit čas a přistupovat, konfigurovat a spravovat jednotky ze vzdálených umístění. S touto funkcí je spojena možnost rychlé a snadné aktualizace firmwaru stažením ze sítě, která poskytuje prostor pro budoucí vylepšení produktů. (Poznámka: Pouze u jednotek kategorizovaných jako síťové.)
Místní displej pro monitorování proudu Souhrnný odběr proudu na jednotku distribuce napájení je znázorněn na digitálním displeji jednotky. Místní digitální displej pomáhá montážním technikům předcházet přetížení okruhů díky viditelné výstraze v případě, že se odběr proudu přiblíží maximálnímu povolenému odběru jednotky. (K dispozici pouze u vyhrazených jednotek.)
Limitní hodnoty pro varování Definice úrovně výstrah před přetížení obvodů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících monitorování proudu. Dostupnost lze ověřit ve specifikacích dané jednotky.)

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání