Stojanová jednotka PDU s měřením jednotlivých zásuvek

Stojanové jednotky PDU s měřením jednotlivých zásuvek poskytují vzdálené monitorování každé zásuvky v reálném čase, takže poskytují pracovníkům IT nástroje nezbytné pro pokročilou správu energie v datovém středisku.

< a href = "http://m.kaon.com/c/sh/-4UjCQ"; target = "_ blank" > Prozkoumejte rozvod napájení ve stojanu APC v 3D animaci.
Stojanové jednotky rozvodu napájení (PDU) APC s měřením po zásuvkách poskytují aktivní měření jednotlivých výstupů, které umožňuje optimalizaci spotřeby energie a detailní plánování kapacity. Uživatelem definované hodnoty alarmů zmírňují riziko, že lokální a vzdálená upozornění budou v reálném čase varovat před potenciálním přetížením obvodů. Stojanové jednotky PDU s měřením po zásuvkách poskytují přesnější úroveň dat o využití energie a umožňují manažerům datových středisek přesněji rozhodovat o vyrovnávání zatížení a správném dimenzování IT prostředí s cílem snížit celkové náklady vlastnictví. Stojanové jednotky PDU s měřením po zásuvkách zahrnují měření jednotlivých elektrické zásuvek, senzorového portu pro teplotu a vlhkost a zamykání zásuvek IEC. Uživatelé mohou přistupovat a konfigurovat stojanové jednotky PDU s měřením po zásuvkách prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní, SNMP nebo Telnetu a jsou doplněna platformou centralizované správy APC pomocí softwarových nástrojů StruxureWare Data Center Expert, Capacity Manager a Change Manager.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením na každé zásuvce, ZeroU, 32 A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Číslo dílu AP8453 Cena 1 331,00 € Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením na každé zásuvce, ZeroU, 16 A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Číslo dílu AP8459EU3 Cena 1 075,69 €
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením na každé zásuvce, ZeroU, 16 A, 100-240V, (21) C13 & (3) C19 Číslo dílu AP8459WW Cena 1 051,49 €
Produkt Stojanová PDU 2G, s měřením na každé zásuvce, ZeroU, 11,0 kW, 230V, (21) C13 & (3) C19 Číslo dílu AP8481 Cena 1 603,25 €
Dostupnost
Místní displej pro monitorování proudu Souhrnný odběr proudu na jednotku distribuce napájení je znázorněn na digitálním displeji jednotky. Místní digitální displej pomáhá montážním technikům předcházet přetížení okruhů díky viditelné výstraze v případě, že se odběr proudu přiblíží maximálnímu povolenému odběru jednotky. (K dispozici pouze u vyhrazených jednotek.)
Limitní hodnoty pro varování Definice úrovně výstrah před přetížení obvodů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících monitorování proudu. Dostupnost lze ověřit ve specifikacích dané jednotky.)
Funkce správy sítě Plně vybavená rozhraní síťové správy nabízející standardizovanou správu prostřednictvím webu, protokolu SNMP a Telnetu. Umožňuje uživatelům přistupovat k jednotkám, nastavovat jejich konfiguraci a spravovat je ze vzdálených míst a šetřit tak drahocenný čas. S touto funkcí souvisí možnost snadno a rychle inovovat firmware stažením ze sítě do nainstalovaných jednotek při pozdějších vylepšeních produktů.
Funkce měření jednotlivých zásuvek Samostatné měření napájení u jednotlivých zásuvek poskytuje podrobnější přehled o napájení zařízení v rámci skříně. Rovněž přináší možnost analyzovat vývoj napájení komponent a plánovat kapacitu.
Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.
Možnost rozšíření paměti typu flash Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažení ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, pokud dojde k vydání nových funkcí. (Poznámka: Pouze jednotky připojené v síti.)
Indikátor LED zátěže Indikuje přetížení a stavy varování na základě uživatelsky definovaných úrovní výstrah. Upozorňuje uživatele na možné přetížení obvodů. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících lokální monitorování proudu.)
Rychlost
Jediný vstupní zdroj napájení Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání