InRow vodní chlazení

Vodní chlazení typu Close-coupled pro střední až rozsáhlá datová střediska

Prozkoumejte InRow RC v 3D animaci.
Jednotka InRow s chladící vodou úzce spojuje chlazení s tepelným zatížením IT. Tím se zabrání recirkulaci horkého vzduchu, čímž se zlepší předvídatelnost chlazení a umožní vytvořit prostředí, kde náklady rostou úměrně velikosti. Tyto produkty, které jsou dodávány s nebo bez kontroly vlhkosti, jsou určeny k plnění rozmanitých požadavků středně velkých a velkých datových středisek. Operátoři datových středisek, kteří chtějí zvýšit efektivitu nebo nasadit servery s vysokou hustotou, budou moci využívat modulární konstrukci produktů InRow s chlazenou vodou. Inteligentní ovládání produktů InRow s chlazenou vodou aktivně upravuje rychlost ventilátoru a průtok chladicí vody tak, aby odpovídaly tepelnému zatížení IT, aby se maximalizovala účinnost a aby se řešily dynamické nároky dnešního IT prostředí.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Jednotka pro distribuci chlazení – 12 okruhů, horní i dolní připojení, spodní rozvody Číslo dílu ACFD12-B Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Jednotka pro distribuci chlazení – 12 okruhů, horní i dolní připojení, horní rozvody Číslo dílu ACFD12-T Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt InRow RC, 300 mm, chlazená voda, 208-230 V, 50/60 Hz - HT Číslo dílu ACRC301H Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt InRow RC, 300 mm, chlazená voda, 100-240 V, 50/60 Hz - ST Číslo dílu ACRC301S Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt InRow RC, 600mm, chlazené voda, 380-415V, 50/60Hz Číslo dílu ACRC602 Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt InRow RC, 600mm, chlazená voda, 380-415V, 50/60Hz, se zvlhčovačem Číslo dílu ACRC602P Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Ovladatelnost
Integrace systému BMS (Building Management System) Pomocí zasílání výstrah a datových značek umožňuje správu kritické infrastruktury v budově z jednoho systému.
Sledování kapacity v reálném čase Zobrazení proudu a chlazení, které je k dispozici, v reálném čase.
Mikroprocesorový ovladač Zajišťuje proaktivní řízení a monitorování v reálném čase pomocí čtyř-řádkového alfanumerického displeje s šířkou řádku osmdesát znaků.
Dostupnost
Prediktivní chlazení Umístění jednotky do řady stojanů přenese zdroj chlazení blíže zdrojům tepla. To eliminuje mísení vzduchu a zajistí předvídatelnou architekturu chlazení.
Ovladače s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Pomocí ovladače s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled nad provozem a stavem jednotky.
Horní a dolní přípojky chlazené vody Umožňuje napojení chlazené vody v horní části, při vedení shora, nebo v dolní části, při vedení ze zvýšené podlahy.
Kontrola vstupu stojanu Správa vstupu do stojanu garantuje vstupní teplotu pro zařízení IT.
Dual A-B power inputs Odebírá napájení z jednotky UPS za účelem ochrany napájení s duálními vstupy pro zajištění redundance.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Proměnná rychlost ventilátorů Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
Architektura na úrovni řad Zachytává horký vzduch přímo na výstupu ze zařízení IT, čímž zvyšuje kapacitu zjevného chlazení jednotky ve srovnání s tradičními architekturami chlazení.
Rychlost
Kolečka Poskytuje flexibilitu přesunu jednotky na místo, kde je právě potřeba chlazení.
Škálovatelné hustoty výkonu Škálovatelné hustoty umožňují dosažení chlazení vyšších hustot integrací zachytávacího systému pro horkou uličku a architektury stojanů v řadě.
Modulární konstrukce Modulární systém poskytuje škálovatelné řešení pro přidávání chlazení podle rostoucích požadavků.
Obslužnost
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání