Unidad Smart-UPS X de APC, 1500 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 120 V

Compartir:

Unidad Smart-UPS X de APC, 1500 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 120 V

SMX1500RM2U

Description: Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Removable support feet , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Unidad Smart-UPS X de APC, 1500 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 120 V

Incluye: DC con software , CD de documentación , Guía de instalación , Piezas para montaje en rack , Rieles de apoyo para Rack-mount , Pies desmontables , Cable RS-232 de señalización Smart del UPS , Cable USB

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

SMX1500RM2U Features

Unidad Smart-UPS X de APC, 1500 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 120 V

  • Reconocimiento automático de baterías externas
    La unidad UPS detecta la conexión de paquetes de baterías externas y ajusta de manera automática el tiempo de autonomía.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Medidor de energía
    Proporciona información sobre kilovatios por hora de uso en un momento dado para los usuarios que cuidan la energía.
  • EPO
    Conecta el dispositivo a un sistema de Apagado de Emergencia (EPO) de modo que pueda suspenderse el suministro eléctrico en una situación de emergencia.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Diseño de alta frecuencia
    Reduce o elimina la necesidad de transformadores de gran tamaño; de este modo, las unidades resultan más livianas y fáciles de transportar.
  • Gran eficiencia on line
    Reduce los costos del servicio eléctrico y la generación de calor.
  • Interfaz LCD intuitiva
    Ofrece información clara y precisa en diversos idiomas y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar.
  • Grupos múltiples de tomas de salida con conmutación
    Grupos múltiples de tomas de salida que pueden controlarse por separado desde la unidad UPS para reiniciar específicamente los dispositivos que no respondan, secuenciar el encendido y el apagado y desconectar cargas no críticas.
  • Baterías externas "Plug-and-Play"
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.
  • Fecha predictiva de reemplazo de baterías
    Informa dinámicamente el mes y el año recomendados para el reemplazo de baterías, lo que facilita la planificación del mantenimiento en el largo plazo.
  • Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías
    Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
  • Convertible para torre o rack
    Protege la inversión inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack.
  • Autonomía escalable
    Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
  • SmartSlot
    Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.

Smart-UPS Características y beneficios

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo operativo ecológico patentado logra eficiencias de más del 97%. Smart-ups fue la primera UPS para red que contó con la certificación de Energy Star. La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El indicador dinámico de fecha para reemplazo de baterías y las pruebas de autodiagnóstico garantizan la confiabilidad de la batería y advierten por adelantado la necesidad de reemplazo. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos. Smart-UPS, diseñada y fabricada por APC desde hace más de 23 años, es la UPS para red más confiable del mundo, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Permite evitar costosos problemas energéticos al mantener seguros y disponibles sus equipos informáticos y sus datos
    El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La regulación de tensión automática de estado sólido aumenta la baja tensión de entrada hasta 30% y reduce la alta tensión hasta 12% sin necesidad de que opere la batería. Capacidad de respaldo de baterías confiable para alimentar los equipos cuando se producen cortes de tensión o apagar los sistemas sin inconvenientes.
  • Productividad más inteligente con capacidad de adecuarse a las necesidades específicas de su aplicación
    La interfaz LCD intuitiva ofrece información clara y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar. Más de 15 parámetros programables, entre ellos control de grupos de tomas de salida con conmutación, permiten aplicar parámetros y umbrales específicos, y definir notificaciones.
  • Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
    Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Business Edition, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
  • La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad
    Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Acondicionamiento de energía
    Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
  • Boost AVR y Trim AVR
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Conectividad serial
    Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
  • Alarmas sonoras
    Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
  • Indicadores de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Disyuntores con reposición manual
    Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
  • Notificación predictiva de fallas
    Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
    Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Distribución de productos
Distribución de productos

Aruba , Barbados , Bahamas , Belize , Canada , Colombia , Costa Rica , Dominican Republic , Guatemala , Honduras , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    1.2 KVatios / 1.44 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    1.2 KVatios / 1.44 kVA
  • Tensión de salida nominal
    120V
  • Distorsión de tensión de salida
    Menos que 5%
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (8) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)

Entrada

  • Entrada de voltaje
    120V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    NEMA 5-15P
  • Longitud del cable
    2.44metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    82 - 143V
  • Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    75 - 154V
  • Cantidad de cables de alimentación
    1
  • Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
    1000.0kAmps
  • Corriente máxima de entrada
    12.0A

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    SmartSlot , USB
  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
  • Interruptor de emergencia (EPO)
  • Cantidad de interfaces SmartSlot™
    1

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    645Joules
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    89mm , 8.9cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    490mm , 49.0cm
  • Altura del rack
    2U
  • Peso neto
    24.82kg
  • Peso de embarque
    30.0kg
  • Altura del bulto
    246mm , 24.6cm
  • Ancho del bulto
    589mm , 58.9cm
  • Profundidad del bulto
    620mm , 62.0cm
  • Color
    Black
  • Unidades por tarima
    8.0
  • Códigos SCC
    0073130426862 8

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    40.0dBA
  • Disipación térmica online
    133.0BTU/hora

Conformidad

  • Aprobaciones
    En la lista de cUL, ENERGY STAR V1.1 (USA), UL 1778
  • Política de protección del equipo
    De por vida: $150.000
  • Garantía estándar
    3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponible en la ficha Documentación
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

238KB

Fecha de actualización

2018-06-14

Operation manual for Smart-UPS SMX 750/1000/1500 Vac 120/230 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Tamaño

27KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Tamaño

201KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Installation guide for Smart-UPS SMX 750/1000/1500VA 120/230Vac Rack-Mount 2U
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

5017KB

Fecha de actualización

2017-12-11

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
PDF

Tamaño

4343KB

Fecha de actualización

2017-11-29

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
PDF

Tamaño

1273KB

Fecha de actualización

2017-07-20

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

103KB

Fecha de actualización

2018-06-19

PDF

Tamaño

103KB

Fecha de actualización

2018-06-11

PDF

Tamaño

116KB

Fecha de actualización

2017-02-18

UL Certificate of Conformance to ENERGY STAR For UPS V1.0
PDF

Tamaño

177KB

Fecha de actualización

2017-02-15

UL Approval for SMX750, SMX750NC, SMX1000, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMT1500RM1U
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

424KB

Fecha de actualización

2018-06-21

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Tamaño

447KB

Fecha de actualización

2018-06-21

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

Actualizaciones de soporte lógico inalterable
Número de parte
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

PowerNet MIB v4.2.6

Número de parte

SFPMIB426

Fecha de actualización

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de parte
Fecha de actualización

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de parte

SFPCBE95

Fecha de actualización

2018-01-23

Categoría

Subcategoría


Servicio de puesta en marcha 7X24

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP7X24-SB-12
KVM IP de APC 2x1x16 con paquete de monitor LCD de 17" para rack y módulo servidor VM USB

Dispositivos de hardware esenciales para acceder a diversos servidores en el rack o en forma remota. Incluye: un KVM IP de 2x1x16 con VM (KVM2116P), una consola LCD para rack de 17 pulgadas (AP5717), ocho módulos servidor con puertos USB con Virtual Media (KVM-USBVM) y un kit de ménsulas de 1U para KVM/LCD (KVM-LCDMOUNT).

KVM-BN001
Tablero de bypass para mantenimiento de APC, 200/208/240 V, 100 A, disyuntor MBB, entrada cableado fijo, salida 6 L14-30R

Paneles de bypass para mantenimiento sumamente confiables diseñado para los productos InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS y Symmetra UPS de APC.

SBP16KRMP4U
Guía curva para racks, gabinetes y escaleras portacables NetShelter (Cantidad: 2)

La guía curva para cables proporciona un radio de curvatura adecuado para la canalización de cables hacia o desde el interior del gabinete o para sistemas de organización de cables en altura. La guía curva puede anexarse en diversas ubicaciones incluidos orificios del techo del gabinete, lados de racks de estructura abierta, aberturas de organizadores de cables verticales y peldaños de sistemas de escaleras portacables en altura. Fije los cables utilizando las ranuras del accesorio y las correas con sujeción con enganche (no se incluye AR8621).

AR8654
Servicio de puesta en marcha 5X8

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP5X8-SB-12
Abrazaderas para organización de cables, montaje sin herramientas (Cantidad: 10)

Accesorio para organización de cables que ayuda a eliminar la tirantez entre cables y a mantener los cables prolijamente ordenados dentro de un gabinete o rack.

AR7540
Ampliación (por 1 año) del servicio en el establecimiento al siguiente día hábil con garantía de fábrica

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WUPGONSITEFW-SB-12
Kit de ductos para circulación de aire lateral para Cisco Nexus® 7009, gabinetes de 750 mm de ancho

El kit de ductos para circulación de aire lateral dirige el aire frío desde el frente del gabinete hacia la entrada del switch para integración en red Cisco Nexus 7009, que requiere circulación lateral de aire. Dos ductos, que ocupan 3 U, montados en el espacio en U del gabinete y situados justo encima y debajo de los equipos se encargan de dirigir el aire; un deflector lateral se ocupa de mantener la separación adecuada entre el pasillo frío y el caliente.

AR7725
Cantidad de carretes para organizador vertical de fibra (4)

Línea integral de accesorios diseñados para organizar cables de potencia y de datos en un entorno de rack.

AR8444
Organizador horizontal de cables, de un solo lado con tapa, de 1 U x 10 cm (4") de profundidad

Accesorio para organización de cables horizontal para ordenar los cables dentro de un gabinete o rack.

AR8602A

Mostrar resultados por página