MGE Galaxy 5000, 50 kVA

Compartir:

MGE Galaxy 5000, 50 kVA

G5TUPS50

Description: Unidad UPS trifásica versátil para aplicaciones industriales, en infraestructuras y centros de datos. Sistema configurable con un extenso espectro de accesorios para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones.

Incluye : Installation guide , User Manual

MGE Galaxy 5000, 50 kVA

Unidad UPS trifásica versátil para aplicaciones industriales, en infraestructuras y centros de datos. Sistema configurable con un extenso espectro de accesorios para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones.

Incluye: Guía de instalación , Manual del usuario

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

G5TUPS50 Features

MGE Galaxy 5000, 50 kVA

  • Entrada dual desde la red eléctrica
    Aumenta la disponibilidad al permitir conectar la UPS a dos fuentes de alimentación independientes.
  • Servicio de acceso frontal
    Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
  • Gabinete con trabas
    Impide el acceso no autorizado a la unidad UPS.
  • Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
    Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar unidades UPS múltiples al mismo tiempo.
  • Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
    Alimente los equipos conectados con unidades UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
  • Entrada de cables superior e inferior (estándar)
    Flexibilidad que permite al usuario tomar decisiones. Y sin ningún costo extra.

Galaxy 5000 Características y beneficios

  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Entrada dual desde la red eléctrica
    Aumenta la disponibilidad al permitir conectar la UPS a dos fuentes de alimentación independientes.
  • Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
    Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar unidades UPS múltiples al mismo tiempo.
  • Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
    Alimente los equipos conectados con unidades UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
  • Regulación de tensión y frecuencia
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
  • Compatible con generador
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
  • Servicio de acceso frontal
    Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
  • Soporte técnico telefónico 7x24
    Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
  • Niveles de servicios múltiples
    Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
  • Indicadores de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Se integra con StruxureWare Data Center Expert
    Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Pantalla gráfica LCD
    Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
  • Opciones de distribución múltiples
    La óptima flexibilidad del diseño permite cubrir una gran variedad de requerimientos del cliente.
  • Alcance de tensión de entrada amplio
    Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
  • Corrección del factor de alimentación de entrada
    Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
  • Notificación predictiva de fallas
    Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
  • Certificación EU CoC para unidad UPS
    Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Aruba , Barbados , Bermuda , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Saint Lucia , Madagascar , Mauritius , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , Reunion , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Trinidad and Tobago , United States , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Mayotte

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    45.0 KVatios / 50.0 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    45.0 KVatios / 80.0 kVA
  • Tensión de salida nominal
    480V 3PH , 600V 3PH
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    60 Hz
  • Frequencia de salida (no sincronizada)
    60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales
  • Otras tensiones de salida
    208, 220
  • Topología
    Doble conversión en línea
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Corriente máxima de salida
    190
  • Distorsión armónica total en tensión de salida
    < 2% con carga lineal y < 3% con carga no lineal
  • Desviación
    Desviación interna (automática y manual), Desviación externa opcional

Entrada

  • Entrada de voltaje
    480V 3PH , 600V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    60 Hz +/- 5 Hz
  • Tipo de enchufe
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    408 - 528V
  • Distorsión armónica total de entrada:
    Inferior al 3% para plena carga
  • Tipo de protección de entrada requerida
    disyuntor tripolar
  • Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
    20.0kAmps
  • Corriente máxima de entrada
    59.0A
  • Factor de energía de entrada con carga completa
    1.0

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    No requiere batería interior - sólo batería exterior

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Interruptor de emergencia (EPO)
    Opcional
  • Cantidad de interfaces SmartSlot™
    3

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    1900mm , 190.0cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    712mm , 71.2cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    848mm , 84.8cm
  • Peso neto
    400.0kg
  • Peso de embarque
    420.0kg
  • Altura del bulto
    2032mm , 203.2cm
  • Ancho del bulto
    978mm , 97.8cm
  • Profundidad del bulto
    960mm , 96.0cm
  • Color
    Grey

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-999.9metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -20 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-9000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    65.0dBA
  • Disipación térmica online
    11021.0BTU/hora

Conformidad

  • Aprobaciones
    En la lista de cUL, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Clase A, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, UL 1778
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 1 año

General

  • Conexión de bypass
    4 conductores (3 fases + neutro)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

919KB

Fecha de actualización

2018-06-12

MGE Galaxy PW, MGE Galaxy 5000, MGE Galaxy 6000 and MGE Galaxy 7000 Synchronization Module Installation and User Manual
PDF

Tamaño

216KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Tamaño

3787KB

Fecha de actualización

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Tamaño

7491KB

Fecha de actualización

2018-05-18

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5000 UPS
PDF

Tamaño

3457KB

Fecha de actualización

2018-05-18

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy 5000 cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

2123KB

Fecha de actualización

2017-02-03

Brochure for MGE Galaxy 5000 displaying features and specifications
Diseño/Configuración
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

967KB

Fecha de actualización

2018-06-15

Contains Technical Data, Facility Planning, Drawings, Options, Warranty
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

132KB

Fecha de actualización

2018-06-13

IEC 62040-3 certificate
PDF

Tamaño

92KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Certificate of Origin
PDF

Tamaño

14475KB

Fecha de actualización

2017-10-13

Seismic test and preapproval of the Galaxy 4000 and Galaxy 5000
PDF

Tamaño

41KB

Fecha de actualización

2017-02-03

UL certification for Galaxy 5000
PDF

Tamaño

30KB

Fecha de actualización

2017-02-03

UL certificate
Title
Tamaño
Fecha de actualización
MGE Galaxy 5000, System One Line Diagrams
MGE Galaxy 5000, Package
MGE Galaxy 5000, Mechanicals
CAD Source File
198KB
2017-02-03

CAD Source File
282KB
2017-02-03

CAD Source File
10311KB
2017-02-03

CAD Source File
477KB
2017-02-03

MGE Galaxy 5000, Electrical
BIM Models, UPS, MGE Galaxy 5000

Categoría

Subcategoría


Ampliación de la garantía de fábrica o el contrato de servicio existente para 41 a 150 kVA por 1 año con servicio en el plazo de 4 horas, 7x24

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WUPG4HR-UG-02
2 años de extensión de la garantía de servicio en el establecimiento para unidad UPS Galaxy 5000/5500 de 41-80 kVA

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WOE2YR-G5-81
Servicio de reemplazo de baterías para 1 sistema Galaxy 5000 o 5500; mano de obra de instalación y extracción por batería

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WBATTREPLC-G5-00
Un (1) año de contrato de servicio de mantenimiento o reemplazo de baterías para (1) sistema de baterías Galaxy

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WCBATTREPLC-G5-00
Gabinete de baterías MGE Galaxy 5000, 480 V

Gabinete de baterías compatible para proporcionar diferentes opciones de autonomía extendida

G5TBAT
Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 25 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

WRMS1YR25N-01
Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 1 nodo

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

WRMS2YR1N-01

Mostrar resultados por página