APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 120V

Compartir:

APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 120V

SMC1000-2U

Description: Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 120V

Incluye: DC con software , CD de documentación , Guía de instalación , Brackets para Rack-mount , Cable USB

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

SMC1000-2U Features

APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 120V

  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Gran eficiencia on line
    Reduce los costos del servicio eléctrico y la generación de calor.
  • Panel LCD indicador de estado
    Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para cargas y baterías.
  • Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías
    Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.

Smart-UPS Características y beneficios

  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Notificación predictiva de fallas
    Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
  • Disyuntores con reposición manual
    Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Alarmas sonoras
    Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Conectividad serial
    Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
  • Indicadores de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Permite evitar costosos problemas energéticos al mantener seguros y disponibles sus equipos informáticos y sus datos
    El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La regulación de tensión automática de estado sólido aumenta la baja tensión de entrada hasta 30% y reduce la alta tensión hasta 12% sin necesidad de que opere la batería. Capacidad de respaldo de baterías confiable para alimentar los equipos cuando se producen cortes de tensión o apagar los sistemas sin inconvenientes.
  • Productividad más inteligente con capacidad de adecuarse a las necesidades específicas de su aplicación
    La interfaz LCD intuitiva ofrece información clara y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar. Más de 15 parámetros programables, entre ellos control de grupos de tomas de salida con conmutación, permiten aplicar parámetros y umbrales específicos, y definir notificaciones.
  • La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad
    Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo operativo ecológico patentado logra eficiencias de más del 97%. Smart-ups fue la primera UPS para red que contó con la certificación de Energy Star. La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El indicador dinámico de fecha para reemplazo de baterías y las pruebas de autodiagnóstico garantizan la confiabilidad de la batería y advierten por adelantado la necesidad de reemplazo. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos. Smart-UPS, diseñada y fabricada por APC desde hace más de 23 años, es la UPS para red más confiable del mundo, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
    Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Business Edition, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
    Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
  • Boost AVR y Trim AVR
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Acondicionamiento de energía
    Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Netherlands Antilles , Aruba , Barbados , Bermuda , Bahamas , Belize , Canada , Colombia , Costa Rica , Dominican Republic , Ecuador , Guadeloupe , Guyana , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Martinique , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Trinidad and Tobago , United States , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    600Vatios / 1.0 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    600Vatios / 1.0 kVA
  • Tensión de salida nominal
    120V
  • Distorsión de tensión de salida
    Menos que 5%
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
  • Duración de transferencia
    4ms typical : 8ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    120V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    NEMA 5-15P
  • Longitud del cable
    2.44metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    93 - 130V
  • Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    85 - 136V
  • Cantidad de cables de alimentación
    1

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    RJ-45 Serial , USB
  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
  • Interruptor de emergencia (EPO)
    --

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    455Joules
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    89mm , 8.9cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    406mm , 40.6cm
  • Altura del rack
    2U
  • Peso neto
    20.52kg
  • Peso de embarque
    22.33kg
  • Altura del bulto
    241mm , 24.1cm
  • Ancho del bulto
    546mm , 54.6cm
  • Profundidad del bulto
    584mm , 58.4cm
  • Color
    Black
  • Unidades por tarima
    16.0

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    42.0dBA
  • Disipación térmica online
    81.0BTU/hora

Conformidad

  • Aprobaciones
    CSA, ENERGY STAR V 1.0 (EE.UU.), NOM, UL 1778
  • Política de protección del equipo
    De por vida: $150.000
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

46KB

Fecha de actualización

2018-06-15

Addendum to the Operation Manual for Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tower/Rack-Mount 2U
PDF

Tamaño

416KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Installation Guide for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA, 120/230 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Tamaño

442KB

Fecha de actualización

2018-06-11

Operation Manual for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac Rack-Mount 2U
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

75KB

Fecha de actualización

2018-05-30

CSA Approval to CSA C22 107.1
Quick Sales Reference Sheet
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

275KB

Fecha de actualización

2018-04-27

To highlight the updaes to the new generation of Smart-UPS
Source

Tamaño

2884KB

Fecha de actualización

2018-04-27

To highlight the updaes to the new generation of Smart-UPS
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

Actualizaciones de soporte lógico inalterable
Número de parte
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

PowerNet MIB v4.2.6

Número de parte

SFPMIB426

Fecha de actualización

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de parte
Fecha de actualización

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Número de parte

SFPCBE95

Fecha de actualización

2018-01-23

Categoría

Subcategoría


Canal lateral horizontal para organizar cables con ajuste de 10 a 18 pulgadas

Accesorio para organización de cables que ayuda a eliminar la tirantez entre cables y a mantener los cables prolijamente ordenados dentro de un gabinete o rack.

AR8016ABLK
Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación por toma de salida con conmutación, no ocupa espacio en U, 32A, 230V, (21) C13 y (3) C19

Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con conmutación y medición por toma de salida de APC ofrecen funciones avanzadas y personalizables para el control del suministro así como medición de potencia por toma de salida. El control de tomas de salida en forma remota permite contar con la funcionalidad de encendido/apagado a fin de reiniciar equipos bloqueados y evitar el uso no autorizado de tomas de salida individuales. Los retardos en la secuenciación del encendido y apagado permiten que los usuarios determinen en qué orden desean que se enciendan o apaguen los equipos conectados. Evite sobrecargas en los circuitos durante la recuperación del suministro eléctrico y prolongue el tiempo productivo de los equipos clave estableciendo prioridades en la desconexión de cargas. La medición de la corriente proporciona monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las unidades PDU para rack con conmutación incluyen monitoreo de energía real, un puerto para sensor de temperatura y humedad, y tomacorrientes IEC con traba. Las alarmas configuradas por el usuario advierten sobre potenciales sobrecargas en los circuitos antes de que se produzcan fallas en los equipos informáticos clave. Los usuarios pueden acceder a las PDU para rack con conmutación, configurarlas y controlarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras; estas unidades se complementan con las plataformas para gestión centralizada de APC utilizando las herramientas InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

AP8653
Organizador horizontal de cables, de un solo lado con tapa, de 2 U x 10 cm (4") de profundidad

Accesorio para organización de cables horizontal para ordenar los cables dentro de un gabinete o rack.

AR8600A
Estante fijo negro para 114 kg/250 libras

Estante fijo que permite el montaje de unidades en torre, monitores y otros equipos en entornos de rack.

AR8122BLK
Sistema ATS para rack, 200/208 V, 20 A, entrada L6-20, 8 salidas C13 1 salida C19

Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.

AP4430
Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 120V con tarjeta de red

Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

SMT3000RM2UNC
Sistema ATS para rack, 200/208 V, 30 A, entrada L6-30, 16 salidas C13 2 salidas C19

Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.

AP4432
Organizador de cables horizontal de 2 U con pestañas para cables

Accesorio para organización de cables que ayuda a eliminar la tirantez entre cables y a mantener los cables prolijamente ordenados dentro de un gabinete o rack.

AR8427A
Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación por toma de salida con conmutación, no ocupa espacio en U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 y (3) C19

Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con conmutación y medición por toma de salida de APC ofrecen funciones avanzadas y personalizables para el control del suministro así como medición de potencia por toma de salida. El control de tomas de salida en forma remota permite contar con la funcionalidad de encendido/apagado a fin de reiniciar equipos bloqueados y evitar el uso no autorizado de tomas de salida individuales. Los retardos en la secuenciación del encendido y apagado permiten que los usuarios determinen en qué orden desean que se enciendan o apaguen los equipos conectados. Evite sobrecargas en los circuitos durante la recuperación del suministro eléctrico y prolongue el tiempo productivo de los equipos clave estableciendo prioridades en la desconexión de cargas. La medición de la corriente proporciona monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las unidades PDU para rack con conmutación incluyen monitoreo de energía real, un puerto para sensor de temperatura y humedad, y tomacorrientes IEC con traba. Las alarmas configuradas por el usuario advierten sobre potenciales sobrecargas en los circuitos antes de que se produzcan fallas en los equipos informáticos clave. Los usuarios pueden acceder a las PDU para rack con conmutación, configurarlas y controlarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras; estas unidades se complementan con las plataformas para gestión centralizada de APC utilizando las herramientas InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

AP8659
Rack NetShelter de 2 ejes, 45 U y 12-24 perforaciones roscadas, negro

Racks abiertos para un acceso sencillo al cableado y los equipos informáticos.

AR201

Mostrar resultados por página